Für sichere Direktverschraubungen
Aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile ist die Leichtbauweise in vielen Branchen auf dem Vormarsch. Allerdings stellt die technische Umsetzung oft eine große Herausforderung dar. Daher haben wir die QUICK FLOW® Direktverschraubung entwickelt: Sie ermöglicht es besonders dünne Bleche und Bauteile ohne Mutternelemente sicher und dauerhaft zu verbinden.
Pluspunkte
Mit QUICK FLOW® ist kein Vorlochen oder Stanzen notwendig. Die Schraubenspitze durchdringt das Blech und formt selbsttätig einen Durchzug.
Schnell und automatisiert: Die Montage der QUICK FLOW® Dünnblechschrauben ermöglicht kurze Taktzeiten.
Universell verwendbar: QUICK FLOW® Dünnblechschrauben sind sofort einsetzbar, da sie nicht auf passende Mutternelemente angewiesen sind.
QUICK FLOW® Dünnblechschrauben können Sie wiederholt lösen und anziehen.
Unsere QUICK FLOW® Dünnblechschrauben gibt es in verschiedenen Größen und Abmessungen.
Verfahren und Prinzip
Viele Bleche oder dünnwandige Bauteile sind heutzutage so dünn, dass sie bei einer Verschraubung Mutternelemente für die notwendige Stabilität benötigen. Dank der QUICK FLOW® Dünnblechschraube können Sie auf diese zusätzlichen Elemente verzichten. Hierdurch steigern Sie Ihre Produktivität und senken gleichzeitig die Verbindungskosten. Auch eine automatisierte Montage ist möglich.
Grundsätzlich formt sich die QUICK FLOW® Direktverschraubung ihr eigenes Gewinde. Durch die stabile Wendelspitze ist für die Verschraubung kein Vorlochen notwendig. Die Schraube dringt zunächst in das Blech ein, formt einen Durchzug und furcht anschließend ein wiederverwendbares, metrisches Gewinde. Hohe Überdrehmomente sorgen dabei für die notwendige Prozesssicherheit.
Das geschaffene Aufnahmegewinde erhält eine günstige Bauhöhe am Verschraubungspunkt und eine feine Gewindesteigung. Das Resultat ist eine ausreichende Überdeckung der geformten metrischen Gewindeflanken. Mit QUICK FLOW® können Sie problemlos unterschiedliche Materialien – wie z. B. Aluminium und Stahl – miteinander verschrauben.
Interessiert?
Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.
Zum eShopMit QUICK FLOW® Dünnblechschrauben optimieren Sie die automatisierte Montage. Dünne Bleche und Bauteile können Sie mit der Direktverschraubung besonders sicher und wirtschaftlich verbinden.
Informativ und mehr
Sie interessieren sich für QUICK FLOW® Dünnblechschrauben? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.