Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng
  1. Böllhoff Việt Nam
  2. Sản phẩm
  3. Vít với tính năng dẫn động bên ngoài

DIN và các bộ phận tiêu chuẩn

Vít với tính năng dẫn động bên ngoài

Trong trường hợp vít có tính năng dẫn động bên ngoài, công cụ được sử dụng bên ngoài đầu vít.

Bu lông lục giác – DIN 931.

Truyền mô-men xoắn cao hơn sang hình dạng truyền động

Hình dạng đầu vít phổ biến nhất cho các vít này là hình lục giác, nhưng cũng có các hình dạng khác (ví dụ: đầu vuông).

Phương pháp và nguyên lý

Tổng quan về vít với tính năng dẫn động bên ngoài

Nguyên lý làm việc

Sự vừa khít giữa hình dáng vít và công cụ truyền động truyền mô-men xoắn lắp đặt tới vít để vặn vít vào.

Chất liệu

Ngoài thép với các hệ sơn khác nhau, các vật liệu có sẵn bao gồm thép không gỉ, đồng thau và nhựa.

Bề mặt

Sản phẩm của chúng tôi có thể được phủ các lớp hoàn thiện bề mặt khác nhau tùy theo yêu cầu và ứng dụng. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn riêng cho bạn về hệ sơn phù hợp.

Chúng tôi cung cấp các bề mặt sau theo tiêu chuẩn:

  • Bằng phẳng
  • Mạ kẽm (tiêu chuẩn công nghiệp)
  • VZD (mạ kẽm với lớp thụ động hóa dày)
  • Kẽm - niken
  • Vảy kẽm

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại vít với tính năng dẫn động bên ngoài

  • Vít có ren cán cho kim loại

    Vít có ren cán cho kim loại tự tạo ren trong quá trình lắp ráp. Điều này yêu cầu tán đóng trước. Khi đã được lắp, vít thường tạo lỗ với ren hệ mét. Điều này nghĩa là vít có ren cán có thể được thay thế cho vít DIN hoặc ISO trong khi bảo trì. Do đó, các vít này có thể được sử dụng hiệu quả cho nhiều ứng dụng khác nhau.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7500 D 
  • Vít tự cắt ren

    Ren vít chạy suốt từ đỉnh nhọn đến đầu. Có những loại vít đặc biệt như vít tự khía ren có đầu hiệu suất cao, xuyên qua tấm được ghép nối, do đó, không cần tán đóng trước. Ngoài ra, còn có các loại ren đôi mất ít thời gian hơn để bắt vít. Cả ren thô và ren mịn đều được sử dụng trong những ứng dụng này, chúng ảnh hưởng đến cả khả năng tái sử dụng của vít và khả năng đàn hồi của ren.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7976, tương đương ISO 1479
    • DIN 7504 K, tương đương ISO 15480
  • Bu lông lắp ráp lục giác

    Những vít này có đầu hình lục giác và điểm móc ngoạm ở cuối vít me. Chúng được sử dụng để hấp thụ các lực ngang của kết nối vít hoặc kết nối cực kỳ chính xác của các phôi khác nhau. Đó cũng là những chốt cài hiệu quả, bởi thiết kế của chúng loại bỏ sự cần thiết phải kết hợp chốt lò xo và ốc vít truyền thống.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Bu lông đầu lục giác

    Bu lông đầu lục giác phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dáng đầu bu lông cho phép sử dụng nhiều công cụ khác nhau để siết chặt và nới lỏng, ngay cả những đồ gá trong không gian hạn chế. Bu lông cho phép tạo ra mô-men xoắn lớn hơn để truyền đến kết nối vít.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 6921, tương đương EN 1665
    • DIN 931, tương đương ISO 4014
    • DIN 933, tương đương ISO 4017
    • DIN 960, tương đương ISO 8765
    • DIN 961, tương đương ISO 8676
    • ISO 4014, tương đương DIN 931
    • ISO 4017, tương đương DIN 933
  • Vít tự hãm

    Trong những trường hợp này, các bộ phận khóa vít được sử dụng để ngăn chặn các kết nối vít lỏng lẻo hoặc thậm chí tách rời hoàn toàn do nới lỏng hoặc tổn thất lực căng trước. Dựa trên cách thức hoạt động, các biện pháp cá nhân và vít tự hãm được chia thanh ba nhóm: khóa thiết lập, thiết bị khóa và khóa chống xoay.

    Bên cạnh đó, lớp phủ hóa học được sử dụng để thêm chất kết dính hoặc bộ phận kẹp.

    Tiêu chuẩn

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Ốc cụt đầu lục giác

    Ốc cụt đầu lục giác được sử dụng để bịt kín các lỗ ren hở hoặc không dùng. Đây có thể là biện pháp lâu dài hoặc tạm thời. Ví dụ, lỗ trên các phương tiện xả dầu có thể được bịt kín bởi vít khóa.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 910
    • DIN 7604

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn quan tâm đến vít có tính năng dẫn động bên ngoài? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.