Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng
  1. Böllhoff Việt Nam
  2. Sản phẩm
  3. Vít có chức năng khóa

DIN và các bộ phận tiêu chuẩn

Vít có chức năng khóa

Vít có chức năng khóa sử dụng các phương thức khác nhau để ngăn chặn các mối vít không bị mất tác dụng.

Hình ảnh vít có chức năng khóa - B 251.

An toàn và đáng tin cậy

Khóa vít ngăn chặn mối vít tự nới lỏng

Vít có chức năng khóa được sử dụng khi không thể siết chặt mối vít qua các biện pháp kết cấu. Vít ngăn chặn mối vít không bị mất lực căng trước hoặc tháo rời hoàn toàn.

Phương pháp và nguyên lý

Tổng quan về vít có chức năng khóa

Chất liệu

Ngoài chất liệu thép ở nhiều độ bền khác nhau, các chất liệu có sẵn bao gồm thép không gỉ A2 và A4, nhựa và đồng thau.

Bề mặt

Sản phẩm của chúng tôi có thể được phủ các lớp hoàn thiện bề mặt khác nhau, tùy theo yêu cầu và ứng dụng. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn riêng cho bạn về hệ sơn phù hợp.

Chúng tôi cung cấp các bề mặt sau theo tiêu chuẩn:

  • Bằng phẳng
  • Mạ kẽm (tiêu chuẩn công nghiệp)
  • Lớp thụ động hóa dày
  • Kẽm - niken
  • Vảy kẽm

Nguyên lý hoạt động của các chức năng khóa

Tùy thuộc vào cơ chế khóa được yêu cầu, thiết kế của hình dạng vít có thể ngăn không cho kết nối vít lỏng lẻo. Các chức năng khóa có thể được phân loại như sau:

Tùy thuộc vào cơ chế khóa được yêu cầu, thiết kế của hình dạng vít có thể ngăn không cho kết nối vít lỏng lẻo. Các chức năng khóa có thể được phân loại như sau:

  • Khóa thiết lập

    Khóa này sử dụng các bộ phận đàn hồi để bù cho hiện tượng giãn và rão. Kết quả, một phần lực căng trước có thể được giữ lại và mối nối được giữ chặt.

  • Thiết bị khóa

    Những thiết bị này làm tăng ma sát trên bu lông vít bằng cách sử dụng cơ chế khóa hóa học hoặc cơ học. Mô-men xoắn tăng ngăn chặn việc nới lỏng hoàn toàn mối nối. Đồng thời, có thể giảm thiểu tổn thất lực căng trước.

  • Khóa chống xoay

    Bằng cách làm cho các ren kết hợp khóa cơ học hoặc dính vào nhau, khóa có thể duy trì ít nhất 80% lực căng trước được áp dụng trước đó, ngay cả khi chịu tải trọng động cao. Điều này là cần thiết để giữ cho một bộ phận hoạt động trong các ứng dụng liên quan đến an toàn.

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại vít có chức năng khóa

  • Vít có ren cán

    Các vít tự tạo ren khi được lắp vào lỗ dẫn hướng hiện có. Vật liệu của bề mặt lắp phải mềm hơn vật liệu vít. Quá trình cắt ren trước có thể được phân phối, dẫn đến lợi thế về chi phí trong nhiều trường hợp. Đồng thời, việc thiếu khe hở trong kết nối tạo thành tác động khóa.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Vít tự hãm

    Vít tự khóa như RIPP LOCK® và vít tự khóa lục giác bảo vệ hiệu quả để chống lại sự lỏng kẻo thông qua gờ hoặc răng bên dưới đầu bu lông có mặt bích. Trong quá trình lắp đặt, vít ăn sâu vào bề mặt bộ phận, ngăn chặn sự kết nối lỏng lẻo mà không cần thêm các vòng đệm.

    Tiêu chuẩn

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Vít tự hãm ZAHN

    Vít tự hãm ZAHN là thiết bị khóa cơ hiệu quả giúp kết nối không bị lỏng lẻo. Hiệu ứng khóa đạt được nhờ các răng khóa xuyên qua bề mặt của bộ phận kẹp trong quá trình lắp đặt. Để thực hiện công việc này, vật liệu vít phải cứng hơn vật liệu lắp. Nếu bạn muốn giảm thiểu việc làm hỏng bề mặt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vít tự hãm RIPP LOCK®.

    Tiêu chuẩn

    • B 151

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn quan tâm đến vít có chức năng khóa? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.