Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng
  1. Böllhoff Việt Nam
  2. Sản phẩm
  3. Đai ốc có chức năng khóa

DIN và các bộ phận tiêu chuẩn

Đai ốc có chức năng khóa

Linh hoạt: Đai ốc của chúng tôi cung cấp cơ chế khóa phù hợp cho mọi ứng dụng.

Đai ốc có chức năng khóa DIN 982.

Chắc chắn và linh hoạt

Đai ốc ngăn chặn việc nới lỏng các kết nối vít

Đai ốc có chức năng khóa luôn là bắt buộc khi tính toàn vẹn của kết nối vít gặp nguy hiểm do tải trọng động cao, không thể loại trừ bằng các biện pháp thiết kế. Các đai ốc được sử dụng để ngăn chặn sự nới lỏng của lực căng trước.

Phương pháp và nguyên lý

Tổng quan về đai ốc có chức năng khóa

Nguyên lý

Chức năng khóa có thể được thiết lập bằng các phương tiện cơ học (ví dụ: kẹp hoặc khóa), bằng các chất phụ gia hóa học hoặc sử dụng các phương pháp dựa trên quy trình hoặc thiết kế trên đai ốc.

Chất liệu

Ngoài chất liệu thép (ở nhiều cường độ khác nhau) bao gồm thép không gỉ A2 và A4, đai ốc còn ở chất liệu nhựa và đồng thau.

Bề mặt

Các sản phẩm thép của chúng tôi có thể không tráng phủ, hoặc có lớp phủ mạ kẽm, mạ niken hoặc vảy kẽm. Các biến thể mạ kẽm cũng có thể là lớp thụ động hóa dày, mạ kẽm cơ học, mạ vàng hoặc mạ đen.

Nguyên lý hoạt động của các chức năng khóa

Các kết nối vít phải được siết chặt phù hợp với mục đích sử dụng. Phải lựa chọn cơ chế chính xác để đảm bảo hoạt động của máy móc và bộ phận. Có sự phân biệt giữa ba nhóm:

Các kết nối vít phải được siết chặt phù hợp với mục đích sử dụng. Phải lựa chọn cơ chế chính xác để đảm bảo hoạt động của máy móc và bộ phận. Có sự phân biệt giữa ba nhóm:

  • Khóa thiết lập

    Khóa này sử dụng các bộ phận đàn hồi để bù cho hiện tượng giãn và rão. Kết quả, một phần lực căng trước có thể được giữ lại và mối nối được giữ chặt.

  • Thiết bị khóa

    Những thiết bị này làm tăng lực ma sát trên bu lông vít bằng cơ chế kẹp hóa học hoặc cơ học. Mô-men xoắn tăng lên ngăn chặn việc nới lỏng hoàn toàn đai ốc. Đồng thời, có thể giảm thiểu tổn thất lực căng trước.

  • Khóa chống xoay

    Bằng cách làm cho các ren kết hợp khóa cơ học hoặc dính vào nhau, khóa có thể duy trì ít nhất 80% lực căng trước được áp dụng trước đó, ngay cả khi chịu tải trọng động cao. Điều này là cần thiết để giữ cho một bộ phận hoạt động trong các ứng dụng liên quan đến an toàn.

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại đai ốc có chức năng khóa

  • Đai ốc kết hợp với chức năng khóa

    Các đai ốc kết hợp cùng với vòng đệm có thể xoay cố định phối hợp các ưu điểm của các linh kiện kết hợp với các chức năng bổ sung như cài đặt và khóa. Chúng làm giảm thời gian lắp ráp và tăng chất lượng lắp ráp, ngăn chặn việc lắp đặt trong kết nối và tăng lực căng trước.
    Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn phiên bản B 53010 dưới dạng kết hợp với đai ốc tiêu chuẩn và đai ốc khóa phiên bản B53011. Loại thứ hai chống lại sự tổn thất lực căng trước một cách hiệu quả ngay cả khi chịu tải trọng động.

    Tiêu chuẩn

    • B 53010
    • B 53011
  • Đai ốc lục giác có chức năng kẹp

    Hiệu ứng khóa được tạo ra bằng cách sử dụng bộ phận kẹp hoặc ren lệch hoặc bằng cách ép lên các bề mặt lục giác. Điều này tạo ra ma sát liên tục trên toàn bộ chu vi của ren hoặc một phần ren. Các cơ chế khóa ngăn kết nối vít tự tách ra.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 980 tương đương ISO 7042
    • DIN 982 tương đương ISO 7040
    • DIN 985 tương đương ISO 10511
    • DIN 6924 tương đương ISO 7040
    • DIN 6925 tương đương ISO 7042
    • DIN 6926 tương đương EN 1663
    • DIN 6927 tương đương EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Đai ốc tự hãm

    Loại đai ốc này cũng được vặn vào ren ngoài và tấm lò xo bám vào ren, làm tăng lực ma sát trong ren. Đai ốc tự hãm tương tự như đai ốc PAL.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7967
    • B 53012 tương đương DIN 6923
  • Đai ốc tự hãm Vargal®

    Đai ốc tự hãm Vargal® là một thiết bị khóa làm tăng lực kẹp thông qua ren đai ốc. Vòng đệm đai ốc bốn rãnh được lò xo kéo vào trong xung quanh toàn bộ chu vi, sao cho các ren bị ảnh hưởng làm tăng lực tác dụng lên ren vít. Do bộ phận được làm hoàn toàn từ kim loại nên lực kẹp không đổi ngay cả khi được tái sử dụng nhiều lần. Đai ốc tự hãm Vargal® được xử lý giống các loại đai ốc thông thường và tuân theo tiêu chuẩn đường sắt liên bang BN 205 107 B.

    Tiêu chuẩn

    • B 53040
  • Đai ốc xẻ rãnh

    Đai ốc xẻ rãnh là thiết bị khóa cơ học. “Đường xẻ rãnh” chứa thanh dẫn để dẫn thanh nẹp qua lỗ chéo trên ren vít và cố định thanh nẹp vào vị trí. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi tổn thất lực căng trước, đai ốc vẫn không bị mất.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 935
    • DIN 979 tương đương ISO 7038
  • Đai ốc mũ lục giác có bộ phận kẹp

    Đai ốc mũ gồm một vòng nylon bên trong có một đầu kín, kết thúc bằng một “nắp” hoặc trong một ren lỗ kín ở phía trong. Điều này bảo vệ kết nối vít ở cả hai mặt khỏi bụi bẩn và nước. Nó cũng đảm bảo lớp hoàn thiện sạch sẽ và thẩm mỹ, cũng như kết nối vít an toàn.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 986
  • Đai ốc tự hãm ZAHN

    Hiệu ứng khóa đạt được bằng cách khóa các răng xuyên qua vật liệu tiếp xúc đến toàn bộ độ sâu của răng khi được siết chặt. Vật liệu đai ốc phải cứng hơn vật liệu lắp. Khi tháo vít, răng làm xước bề mặt tiếp xúc của vật liệu lắp. Hiệu ứng mài mòn này làm hỏng bề mặt, điều đó có nghĩa là các loại đai ốc này chỉ nên được sử dụng khi đã cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là đối với các bề mặt sơn. Nếu bạn muốn tránh làm hỏng bề mặt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đai ốc tự hãm RIPP LOCK®.

    Tiêu chuẩn

    • B 196

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn quan tâm đến đai ốc có chức năng khóa? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.