Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng
  1. Böllhoff Việt Nam
  2. Sản phẩm
  3. Bắt vít trực tiếp

DIN và các bộ phận tiêu chuẩn

Bắt vít trực tiếp

Phụ tùng bắt vít trực tiếp được bắt vít trực tiếp vào vật liệu lắp không có lỗ dẫn hướng.

Vít AMTEC® - B 52004.

Giải pháp lắp đặt hiệu quả

Các mối vít trực tiếp tiết kiệm chi phí tiềm năng đáng kể

Với phụ tùng bắt vít trực tiếp, vít được bắt vít trực tiếp vào vật liệu lắp. Tùy thuộc vào ứng dụng, bộ phận và chốt cài, vít có thể được chèn vào bộ phận mà không cần lỗ dẫn hướng.

Phương pháp và nguyên lý

Tổng quan về phụ tùng bắt vít trực tiếp

Vật liệu

Ngoài thép với các hệ sơn khác nhau, các vật liệu có sẵn bao gồm thép không gỉ.

Bề mặt

Sản phẩm của chúng tôi có thể được phủ các lớp hoàn thiện bề mặt khác nhau tùy theo yêu cầu và ứng dụng. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn riêng cho bạn về hệ sơn phù hợp.

Chúng tôi cung cấp các bề mặt sau theo tiêu chuẩn:

  • Bằng phẳng
  • Mạ kẽm (tiêu chuẩn công nghiệp)
  • VZD (mạ kẽm với lớp thụ động hóa dày)
  • Kẽm - niken
  • Vảy kẽm

Nguyên lý hoạt động của phụ tùng bắt vít trực tiếp

Hình dáng ren đặc biệt giúp tạo ren trong vật liệu của bộ phận được bắt vít. Các yếu tố khác nhau quyết định loại chốt cài phù hợp và cách thức bắt vít. Các yếu tố này bao gồm quy trình lắp đặt, vật liệu được bắt vít và các yêu cầu cụ thể của ứng dụng khác nhau:

Hình dáng ren đặc biệt giúp tạo ren trong vật liệu của bộ phận được bắt vít. Các yếu tố khác nhau quyết định loại chốt cài phù hợp và cách thức bắt vít. Các yếu tố này bao gồm quy trình lắp đặt, vật liệu được bắt vít và các yêu cầu cụ thể của ứng dụng khác nhau:

  • Cắt

    Quá trình gia công được đặc biệt sử dụng cho các vật liệu cứng.

  • Cắt rãnh

    Sử dụng độ lệch của hình học ren của ren trong để gia cố ren ở vật liệu nhận.

  • Thay thế

    Cơ chế dành cho các vật liệu xốp và xơ.

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại phụ tùng bắt vít trực tiếp

  • Vít tự cắt ren

    Ren vít chạy suốt từ đỉnh nhọn đến đầu. Các loại vítđặc biệt có sẵn, như vít tự khía ren có đầu hiệu suất cao, xuyên qua tấm được ghép nối, do đó, không cần tán đóng trước. Các loại ren kép mất ít thời gian bắt vít hơn cũng có sẵn.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7981 C, tương đương ISO 7049
    • DIN 7981 F, tương đương ISO 7049
    • DIN 7976, tương đương ISO 1479
    • DIN 7982, tương đương ISO 7050
    • DIN 7983, tương đương ISO 7051
    • B 52030
  • Vít cho vật liệu nhựa

    Nhựa nhiệt dẻo ngày càng được sử dụng nhiều để làm vật liệu. Vít cho những bộ phận này phải có độ bền cao, bền và mang tính kinh tế, dưới điều kiện tải trọng lớn.  Vít tự cắt ren cho vật liệu nhựa có thể được lắp đặt ở lỗ khoan trước. Hình dạng ren đặc biệt cũng cho phép thực hiện ở các kết cấu có thành mỏng. Nó cũng tạo ra hiệu ứng tự khóa để ngăn chặn hiệu quả việc kết nối vít lỏng lẻo.

    Tiêu chuẩn

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Vít có ren cán cho kim loại

    Vít có ren cán cho kim loại tự tạo ren trong quá trình lắp ráp. Điều này yêu cầu tán đóng trước. Khi đã được lắp, vít thường tạo lỗ với ren hệ mét. Điều này nghĩa là vít có ren cán có thể được thay thế cho vít DIN hoặc ISO trong khi bảo trì. Do đó, các vít này có thể được sử dụng hiệu quả cho nhiều ứng dụng khác nhau.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Vít gỗ lục giác

    Vít đầu lục giác có thể được kẹp chặt bên ngoài và đầu vít lớn hơn phân bổ lực bề mặt tốt hơn, cho phép dùng lực lớn hơn, đặc biệt với các loại gỗ mềm hơn. Các phương pháp lắp đặt đa dạng (hốc cầu, chìa vặn hình đĩa hoặc chìa khóa vòng). Loại vít này được sử dụng chủ yếu trong các kết cấu bằng gỗ. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng loại vít này với các vật liệu khác (ví dụ: dưới dạng chốt trong khối nề). Tùy thuộc vào vật liệu và đường kính của vít, có thể cần lỗ dẫn hướng.

    Tiêu chuẩn

    • DIN 571
  • Vít bắt tấm ván

    Vít bắt tấm ván đặc biệt phù hợp khi sử dụng với các vật liệu gỗ. Với đầu sắc của mình, vít có thể được bắt vít vào vật liệu nền mà không cần lỗ dẫn hướng. Đường kính lõi hẹp làm giảm ứng suất hướng tâm, giúp tạo ra sự chồng ren lên mép sườn của lớp ren thô. Điều này giúp tăng lực kéo ra và khả năng đàn hồi của kết cấu.

    Tiêu chuẩn

    • B 7505