Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Đóng dập

RIVCLINCH®

Các công cụ và hệ thống để ghép nối các tấm kim loại và thanh định hình mà không cần thành phần ghép nối.

RIVCLINCH® 0404 IP – Máy đóng dập khí nén di động

Đóng dập cho kim loại

Các kết nối không dương, dạng kín

Với công nghệ ghép nối RIVCLINCH®, các vật liệu thép và thép không gỉ, cũng như nhôm và các vật liệu không chứa sắt khác, được ghép nối với nhau theo cách vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường.

Điểm cộng

Ưu điểm của RIVCLINCH®

  • Không cần xử lý trước hoặc xử lý sau

    Không cần làm sạch sơ bộ hoặc loại bỏ cặn phun ở mép mối hàn.

  • Máy trạm thân thiện với môi trường

    Cài đặt điểm đóng dập không tạo phoi hoặc bụi.

  • Không cần thêm vật liệu

    Không cần thêm thành phần ghép nối.

Phương pháp và nguyên lý

Công nghệ ghép nối RIVCLINCH®

Với phương pháp đóng dập, các vật liệu được ghép nối trước hết sẽ được kéo vào trong khuôn bằng máy đột lỗ.
Ngay khi vật liệu bên dưới tiếp xúc với đe, nó sẽ bắt đầu chảy theo chiều ngang. Trong quá trình này, các đoạn khuôn di động được di chuyển ra ngoài. Các vật liệu chảy sẽ tạo thành đầu đóng. Sau đó, máy đột lỗ di chuyển trở lại vị trí ban đầu, phần đã ghép nối có thể được lấy ra và các phần bên của khuôn được kéo lại với nhau bằng lò xo.
Khu vực biến dạng cục bộ của vật liệu tạo ra một kết nối khóa dương và khóa ma sát.
Hệ thống ghép nối RIVCLINCH® có thể được điều chỉnh phù hợp với các máy ép hiện có hoặc cũng có thể được sử dụng trong các loại máy đặc biệt. Một điểm và nhiều điểm có thể được cài đặt cùng lúc. Hệ thống đóng dập có thể được tích hợp vào các máy thủ công, robot và các công cụ cố định.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® tạo các điểm ghép nối tròn hoặc vuông

Hướng dẫn vận hành

Diễn đàn kỹ thuật

Bạn đang tìm tài liệu hướng dẫn vận hành của một công cụ cụ thể hoặc bạn muốn biết cách bảo trì máy của mình? Tất cả thông tin chuyên dụng chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.

Đến hướng dẫn vận hành RIVCLINCH® của chúng tôi

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Hệ thống lắp ráp

Tìm hiểu thêm về các hệ thống lắp ráp của chúng tôi, cũng như các tiện ích bổ sung và phụ kiện phù hợp cho ứng dụng cụ thể của bạn.

  • Tự động hóa

    RIVCLINCH® Tự động hóa E

    Được lợi từ các thực tế trọng yếu mới

    • Hệ thống điện dạng mô-đun có trọng lượng nhẹ
    • Chất lượng khớp nối cao và phạm vi ứng dụng rộng rãi do
      • khuôn có các phần lò xo
      • quy trình kiểm soát đường dẫn với thời gian ổn định có thể điều chỉnh cho phép các giá trị đường cắt tối đa
    • Bộ truyền động có chi phí bảo dưỡng thấp với tổng lực là 67 kN
    • Nhỏ gọn, mạnh mẽ và giảm trọng lượng với Lựa chọn Khung chữ C
    • Thiết kế dạng mô-đun với kìm tuốt cơ khí và máy đột lỗ có nhiều kích cỡ đa dạng cho các lực ghép nối khác nhau
    • Một bộ nguồn cho các công nghệ ghép nối khác nhau – tán đinh tự xuyên và đóng dập
    • Linh hoạt nhờ khả năng trang bị lại công cụ nhanh chóng, dễ dàng để thay đổi giữa công nghệ RIVSET® và RIVCLINCH®
    • Phạm vi ứng dụng rộng rãi (nhôm – thép – thép không gỉ)
  • Dòng sản phẩm khí nén

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Mô tả

    100% khí nén và được kích hoạt bằng bộ khuếch đại cơ khí tích hợp tạo lực công cụ cao, cần thiết cho khớp nối đóng dập chất lượng cao. Thiết bị đóng dập dễ lắp đặt này đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ đa dạng trong hoạt động sản xuất và để lắp ráp tại chỗ

    Ưu điểm

    • Máy nhẹ, linh hoạt
    • Đóng dập tốc độ cao: hơn 2 khớp nối/giây!
    • Hoàn vốn đầu tư nhanh
    • Thân thiện với người dùng, không toát ra hơi nước, không phát ra tia lửa
  • Dòng sản phẩm khí nén

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Mô tả

    Công cụ đóng dập cắm & chạy cực kỳ hiệu quả; trọng lượng nhẹ, di động và được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ ghép nối tại công trường xây dựng.  100% khí nén và được kích hoạt bằng bộ khuếch đại cơ khí tích hợp tạo lực công cụ cao, cần thiết cho khớp nối đóng dập chất lượng cao.
    Công cụ đóng dập được chứng nhận cho cấu trúc ống thông gió theo DIN 1507:2006.

    Ưu điểm

    • Có thể đóng dập 3 lớp
    • Chống ăn mòn
    • Dễ dàng đảo ngược dấu dập và khuôn cho các kết nối đóng dập bên trong hoặc bên ngoài ống thông gió
  • Dòng sản phẩm khí nén

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Mô tả

    Công cụ khí nén 100% này là sản phẩm nổi trội để ghép nối các khung kim loại tấm lớn, dày và thanh định hình, chẳng hạn như ống thông gió, khung cửa, v.v. với tổng độ dày là 4,5 mm (thép xây dựng).

    Ưu điểm

    • Lỗ hở lớn, chắc chắn
    • Khả năng tiếp cận linh hoạt 
    • Dễ lắp đặt 
    • Không cần điện
    • Không toát ra hơi nước, không phát ra tia lửa, không bắt cháy
  • Dòng sản phẩm khí nén

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Mô tả

    An toàn, nhanh chóng và linh hoạt; chiếc máy hoạt động độc lập này đảm bảo dễ dàng xác định vị trí công cụ trên điểm ghép nối trước khi đóng dập. Sản xuất một loạt khớp nối ở tốc độ cao mà không cần mở lại toàn bộ hành trình cho mỗi quy trình đóng dập. 

    Ưu điểm

    • Lỗ hở lớn đến 60 mm
    • Lỗ hở sâu 400 mm (có các lỗ hở lớn hơn theo yêu cầu) 
    • Vận hành bằng bàn đạp chân: Bạn sẽ hoàn toàn rảnh tay
    • Hệ thống an toàn
  • Dòng sản phẩm thủy lực

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Mô tả

    Với trọng lượng 1,7 kg (3,73 lbs.), đây chính là công cụ RIVCLINCH® nhẹ nhất và có tốc độ ghép nối nhanh nhất với tối đa 3 khớp nối mỗi giây. Nhanh chóng điều chỉnh hành trình cho các ứng dụng khác nhau. Nhờ có khớp nối xoay đặc biệt, người vận hành có thể xoay công cụ 360 độ để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình ghép nối theo chiều ngang và dọc.

  • Dòng sản phẩm thủy lực

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Mô tả

    Sức mạnh chính của công cụ này nằm ở tỷ lệ trọng lượng/công suất đặc biệt. Là công cụ di động, thiết bị này phù hợp để ghép nối các cạnh như một phương pháp thay thế cho phương pháp hàn bấm và tán đinh. Cách bố trí phi tập trung của xi lanh thủy lực giúp tiếp cận từ bên trong tất cả các cạnh trên mặt phẳng cân bằng. Ví dụ trong trường hợp có yêu cầu cụ thể để lắp ráp tủ có kích thước lớn.

Phụ kiện

RIVCLINCH® Gói phụ kiện và thiết bị công cụ

Tìm hiểu thêm về các tiện ích bổ sung và phụ kiện có sẵn cho ứng dụng cụ thể của bạn.

  • Gói phụ kiện

    Phụ kiện

    • Vòng quay để treo kìm cầm tay cỡ nhỏ một cách linh hoạt
    • Hệ thống treo con quay hồi chuyển cho kìm cầm tay khung chữ C
    • Thiết bị duy trì khí nén
    • Gói ống dẫn dài 3 m; thay vì gói ống dẫn dài 2 m
    • Giám sát chu kỳ đóng dập
    • So sánh trục để bù dung sai giữa công cụ và phôi gia công
  • Phạm vi công cụ

    Phạm vi công cụ

    Công cụ là thành phần chính của hệ thống ghép nối đóng dập. Bộ công cụ đóng dập gồm có dấu dập, khuôn dập và đe tích hợp của công cụ. Có sẵn nhiều kích thước đa dạng của công cụ tiêu chuẩn để sản xuất các khớp nối đóng dập tròn hoặc vuông.

    Tiêu chí chọn công cụ

    1. Vật liệu (thép xây dựng, thép không gỉ, nhôm, đồng, v.v.)
    2. Độ dày của vật liệu
    3. Kết hợp các tấm (số lớp và trình tự sử dụng dấu dập và khuôn dập)

Hệ thống mô-đun

Giải pháp dành riêng cho khách hàng

Máy dập nguội tùy chỉnh: Di động, độc lập, tự động hoặc được gắn trên robot. Chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp cho bạn.

  • Giải pháp bộ lọc bỏ túi tự động và thủ công

    Mô tả

    Các giải pháp của chúng tôi phù hợp với kích thước tiêu chuẩn trong tất cả các kích thước bộ lọc dành riêng cho khách hàng. Tùy thuộc vào khối lượng sản xuất bộ lọc bỏ túi của bạn, hệ thống thủ công hoặc tự động của chúng tôi đều được tin dùng làm giải pháp hiệu quả, tinh gọn và bền vững.
    Cả giải pháp tự động và thủ công đều được cấu hình cho các khung bộ lọc có kích thước từ 270 x 270 mm đến 915 x 915 mm.
    Trạm đóng dập RIVCLINCH® tự động với băng tải gắn động cơ được thiết kế cho tối đa 9 thiết bị RIVCLINCH® 0202 IP.

    Ưu điểm

    • Giảm thời gian sản xuất
    • Tăng năng suất: lên tới 500.000 bộ lọc bỏ túi mỗi năm
    • Dành cho cả dây chuyền sản xuất hiện tại và dây chuyền sản xuất mới
    • Trình tự đóng dập tương tự đảm bảo tạo ra một khớp nối đóng dập hoàn hảo sau mỗi 5 giây
  • Khung chữ C dạng mô-đun

    Mô tả

    Chúng tôi cung cấp nhiều kích thước đa dạng với độ sâu hơn 450 mm cho tất cả các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô và các ứng dụng ngành nói chung.

    Hệ thống PASS của chúng tôi tạo điều kiện định vị công cụ và giảm thời gian chu kỳ cho nhiều dây chuyền lắp ráp hàng loạt.

    Các khung chữ C dành riêng cho khách hàng của chúng tôi có thể áp dụng lực ghép nối từ 35 đến 300 kN.

    Hệ thống PASS có sẵn cho tất cả các mô-đun.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Video

Công nghệ RIVCLINCH®

Tìm hiểu thêm về các loại sản phẩm.

Tìm giải pháp phù hợp cho ngành nghề của bạn

Ứng dụng ngành

Böllhoff luôn có giải pháp ghép nối tùy chỉnh phù hợp cho mọi ngành nghề, cho dù là đường bộ, đường không, đất liền hay trên biển.

Thông tin bổ sung

Bạn có quan tâm đến RIVCLINCH®? Thông tin bổ sung được cung cấp tại đây.

Tìm hiểu thêm ngay