Đặc điểm
- Phù hợp với các kích thước sau
- Nhôm: ø 3,0 mm đến ø 6,4 mm
- Thép mạ kẽm: ø 3,0 mm đến ø 6,4 mm
- Thép không gỉ: ø 3,0 mm đến ø 6,0 mm
- Trọng lượng: 1.900 g
Tán đinh
Để đạt được quá trình gia công tối ưu, chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn gia công – từ thủ công đến tự động.
Phương pháp và nguyên lý
Đinh tán đầu chìm là sản phẩm lý tưởng cho các khớp nối đinh tán có phôi gia công chỉ có thể tiếp cận từ một phía. Đinh tán được lắp đặt bằng công cụ tán đinh đầu chìm. Đinh tán đầu chìm rỗng được đưa qua lỗ khoan vào trong các phôi được ghép nối. Phía đối diện của đinh tán đầu chìm sẽ xuất hiện khi kéo trục gá trung tâm có đầu mở rộng, cho đến khi trục gá gãy tại một điểm gãy được xác định trước. Đầu trục gá vẫn nằm trong khớp nối đinh tán, trong khi trục gá được lấy ra ngoài.
Hướng dẫn vận hành
Bạn đang tìm tài liệu hướng dẫn vận hành của một công cụ cụ thể hoặc bạn muốn biết cách bảo trì máy của mình? Tất cả thông tin chuyên dụng chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.
Đến hướng dẫn vận hành RIVQUICK® của chúng tôiVideo
Khám phá các loại đinh tán đầu chìm khác nhau của chúng tôi.
Thông tin chi tiết
Bạn có quan tâm đến RIVQUICK®? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp
Hãy cho chúng tôi biết - chúng tôi sẽ liên lạc với bạn
Liên hệ với chúng tôi