Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Vít hãm

Nord-Lock®

Vòng đệm tự hãm bảo vệ mối nối vít của bạn ngay cả khi chịu ứng suất động cao.

Cặp vòng đệm tự hãm Nord-Lock® có đường kính ngoài mở rộng.

Giúp an toàn tối đa

Lực kẹp thắng ma sát: Giải pháp lý tưởng cho các mối nối vít quan trọng

Vòng đệm tự hãm Nord-Lock® là các bộ phận của máy có tác động cơ học. Vòng đệm có các nêm ở mặt trong và các gờ hướng tâm ở bên ngoài. Khi bị rung, vòng đệm sẽ cố định các mối nối vít bằng cơ chế khóa thay vì ma sát. Điều này khiến vòng đệm tự hãm Nord-Lock® trở nên vượt trội so với vít hãm thông thường.

Điểm cộng

Ưu điểm của sản phẩmNord-Lock®

  • Sự an toàn tối đa

    Nord-Lock® ngăn chặn hiệu quả tự nới lỏng – ngay cả khi chịu rung động mạnh và ứng suất động cao.

  • Định hướng ứng dụng

    Thao tác nới lỏng vít được đảm bảo cho cả bề mặt khô và bề mặt được bôi trơn.

  • Dễ lắp ráp

    Vòng đệm nêm của chúng tôi có thể được lắp ráp và tháo rời một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mối nối Nord-Lock® không cần siết chặt lại.

  • Hiệu quả cao

    Nord-Lock® đạt sự an toàn tối đa ngay cả ở mức căng trước thấp.

  • Thân thiện với môi trường và chống ăn mòn

    Hệ thống vít hãm Nord-Lock® có thể tái sử dụng. Phù hợp cho nhiều loại vật liệu và lớp phủ.

  • Đã thử và kiểm tra

    Hệ thống vít hãm Nord-Lock® đã được phê duyệt chính thức và được chứng minh hiệu quả trong sử dụng – kể cả trong lĩnh vực xây dựng và đường sắt.

Phương pháp và nguyên lý

Thao tác nêm mạnh mẽ

Nord-Lock® bao gồm hai vòng đệm nêm giống nhau. Các vòng đệm này có nêm ở bên trong và gờ hướng tâm ở bên ngoài. Các bề mặt nêm của vòng đệm, được dán theo cặp, nằm chồng lên nhau khi sử dụng. Hình dạng của các bề mặt nêm phù hợp với góc giữa các vòng đệm hãm lớn hơn góc của ren.

Khi bạn siết chặt bu lông hoặc đai ốc, các gờ hướng tâm của vòng đệm Nord-Lock® được ép chặt vào bề mặt ghép nối ở phía đối diện. Cặp vòng đệm cố định tại chỗ. Chuyển động duy nhất có thể xảy ra là giữa các bề mặt nêm. Hiệu ứng nêm làm tăng lực kẹp ở lần xoay nới lỏng vít nhỏ nhất: vít tự khóa.

Đồ họa minh họa góc của các bề mặt nêm và bước ren của Nord-Lock®.
Nêm NORD LOCK® mạnh mẽ Góc α luôn lớn hơn bước ren β.

Lắp đặt và sử dụng

Vòng đệm tự hãm linh hoạt và đa chức năng

Vòng đệm tự hãm Nord-Lock® phù hợp với tất cả các loại cường độ vít lên đến và bao gồm 12,9. Cho dù bạn cần sử dụng vòng đệm cho lỗ có ren (1), lỗ đối xứng (2), lỗ xuyên (3) hay đinh (4) – vòng đệm hãm cung cấp nhiều ứng dụng linh hoạt và đa chức năng. Hai cặp vòng đệm hãm nên được sử dụng cho các lỗ xuyên. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng vòng đệm Nord-Lock® có đường kính ngoài mở rộng cho các lỗ có rãnh và vật liệu ghép nối mềm. Không sử dụng Nord-Lock® trên vòng đệm hỗ trợ không chắc chắn!

Bốn ví dụ của vòng đệm nêm Nord-Lock® đang sử dụng.
Vòng đệm tự hãm Nord-Lock® có thể được dùng cho một loạt các ứng dụng

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại sản phẩm Nord-Lock®

  • Nord-Lock® có đường kính tiêu chuẩn

    Vòng đệm hãm tiêu chuẩn Nord-Lock® phù hợp cho nhiều loại vật liệu và lớp phủ. Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn.

    Vật liệu

    • Thép carbon tôi luyện, độ cứng > 465 HV1
    • Thép không gỉ EN 1.4404, độ cứng bề mặt ≥ 520 HV0.05 sau khi làm cứng bề mặt (Kolsterising®)
    • Thép không gỉ 254SMO
    • Vật liệu đặc biệt theo yêu cầu

    Lớp phủ bề mặt cho thép carbon

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, không chứa Cr6
  • Nord‑Lock® có đường kính ngoài mở rộng

    Đường kính ngoài mở rộng phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng lỗ có rãnh và vật liệu mềm. Thiết kế này phù hợp cho nhiều loại vật liệu và lớp phủ.

    Vật liệu

    • Thép carbon tôi luyện, độ cứng > 465 HV1
    • Thép không gỉ EN 1.4404, độ cứng bề mặt ≥ 520 HV0.05 sau khi làm cứng bề mặt (Kolsterising®)
    • Thép không gỉ 254SMO
    • Vật liệu đặc biệt theo yêu cầu

    Lớp phủ bề mặt cho thép carbon

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, không chứa Cr6

     

Nord-Lock® đã thử và kiểm tra trong 30 năm

Các cặp vòng đệm Nord-Lock® là giải pháp lý tưởng ở bất cứ vị trí nào các mối nối vít có thể bị lỏng lẻo. Trong hơn 30 năm, Nord-Lock® đã đảm bảo sự an toàn tối đa mà không bị lỏng lẻo, ngay cả khi chịu rung động mạnh và ứng suất động cao.

  • Vòng đệm Nord-Lock®

    phù hợp với các lớp độ bền lên đến 12,9

  • Thao tác khóa Nord-Lock®

    sử dụng các bề mặt nêm và gờ hướng tâm

Bằng chứng hoàn hảo

Nord-Lock® và thử nghiệm độ rung Junker

Thử nghiệm độ rung Junker theo tiêu chuẩn DIN 65 151 là phương pháp kiểm tra và so sánh tuyệt vời về độ chắc chắn của các mối nối vít khi có ứng suất động. Cảm biến áp suất liên tục đo và ghi lại lực căng trước trong khi mối nối vít chịu ứng suất ở các góc vuông với trục ren.
Biểu đồ Junker cho thấy hiệu ứng khóa độc đáo của Nord-Lock®. Chỉ xảy ra những tổn thất lực căng trước nhỏ do quá trình lún bình thường giữa các đường phân chia và ren. Thao tác khóa nêm được xác nhận khi lực kẹp gia tăng đáng kể trong quá trình nới lỏng. Các bộ phận khóa thông thường không hiển thị thao tác khóa khi chịu rung động.

Vòng đệm Nord-Lock® hiệu suất vượt trội trong thử nghiệm độ rung Junker.

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn quan tâm đến vòng đệm tự hãm NORD-LOCK®? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.

Giải pháp ngành và câu chuyện thành công

Ứng dụng ngành

Nord-Lock® đã được sử dụng trên toàn thế giới trong hơn 30 năm và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Tìm hiểu thêm về Nord-Lock® và chuyên môn nhiều năm của chúng tôi trong các ngành công nghiệp khác nhau.