Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Phân loại bổ sung

PARRYPLUG®

Bảo vệ chống giả mạo cho vít – giải pháp phổ biến để ngăn chặn hành vi nới lỏng kết nối vít của bạn khi không được phép.

Sản phẩm PARRYPLUG® và vít để chèn nút chặn.

Dành cho các kết nối chống giả mạo

Khóa cho ổ trục vít: PARRYPLUG® bảo vệ chống giả mạo

Bạn muốn bảo vệ các kết nối vít của mình khỏi hành vi can thiệp không được phép? PARRYPLUG® mang đến một giải pháp nhanh chóng, tinh gọn cho những trường hợp như vậy. Thành phần khóa được cố định chắc chắn trong ổ trục bên trong của vít và ngăn kết nối của bạn bị nới lỏng khi không được phép.

Điểm cộng

Ưu điểm của PARRYPLUG®

  • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

    Công cụ hỗ trợ lắp đặt và xử lý đơn giản với băng nạp cho phép lắp đặt dễ dàng, đáng tin cậy.

  • Lắp chặt tối ưu

    Nhờ độ chính xác cao trong quá trình sản xuất, PARRYPLUG® được lắp chặt vào ổ trục một cách tối ưu và mang lại khả năng bảo vệ lâu dài.

  • Ứng dụng phổ biến

    PARRYPLUG® mang lại khả năng triển khai không giới hạn, ví dụ như để đánh dấu các vít riêng lẻ hoặc sử dụng như một biện pháp hiệu quả để ngăn bụi bẩn tích tụ.

  • Hiệu suất cao

    PARRYPLUG® được làm bằng nhựa có hiệu suất cao. Vật liệu này cho phép phạm vi nhiệt độ rộng từ -50°C đến +200°C.

  • Cuốn hút và đồng đều

    Thành phần khóa của PARRYPLUG® có vẻ ngoài vô cùng ấn tượng. Bảng màu có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.

Phương pháp và nguyên lý

Giải pháp sáng tạo để bảo vệ tối ưu

Việc nới lỏng vít trên máy móc và thiết bị khi không được phép là một hành vi nguy hiểm nghiêm trọng. Do đó, chúng ta thường cần phải ngăn chặn hành vi can thiệp không mong muốn này một cách hiệu quả. Trong khi các giải pháp thông thường sẽ phá hủy vĩnh viễn ổ trục vít, PARRYPLUG® mang đến một giải pháp hoàn toàn mới và sáng tạo.

Thanh trục giúp bảo vệ chống giả mạo

Nguyên tắc khóa của PARRYPLUG® hoạt động dựa trên các thanh trục có thiết kế đặc biệt. Các thanh có thiết kế đặc biệt này đảm bảo sản phẩm được lắp chặt vào ổ trục vít. Với PARRYPLUG®, thành phần khóa sẽ khóa ngang bằng hoặc hơi lõm vào với đầu vít. Ngay cả với rung động cực mạnh, vị trí trong ổ trục vẫn được cố định.

Để tính đến dung sai chính xác của ổ trục có lỗ lục giác phổ biến, các thành phần khóa này đều được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất. Việc sử dụng nhựa có hiệu suất cao cho phép phạm vi nhiệt độ rộng từ -50°C đến +200°C.

Cận cảnh PARRYPLUG® trong khi nhấn mạnh thanh trục
Gờ trục PARRYPLUG® tạo trạng thái lắp chặt

Lắp đặt và vận hành

PARRYPLUG® – thông minh và đơn giản

Quy trình lắp đặt PARRYPLUG® khá đơn giản: Tối đa sáu nút chặn trong băng cho phép lắp đặt đơn giản mà không cần công cụ. Dễ dàng chèn nút chặn vào ổ trục vít bằng công cụ hỗ trợ xử lý. Lấy từng nút chặn ra khỏi công cụ hỗ trợ xử lý bằng cách xoay hoặc nghiêng sản phẩm. Sau khi chèn nút chặn, bạn sẽ có ngay một phương pháp bảo vệ nhanh gọn và hiệu quả. Quy trình lắp đặt được lặp lại mà không cần chuẩn bị thêm cho đến khi tất cả các nút chặn đã được lắp đặt.

Quy trình lắp đặt PARRYPLUG® gồm ba bước đã được giải thích.
Quy trình lắp đặt PARRY PLUG® thuận tiện được đảm bảo thông qua công cụ hỗ trợ

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại sản phẩm PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • Bộ khởi động PARRYPLUG®

    Bộ khởi động PARRYPLUG® là công cụ lý tưởng cho thợ lắp ráp và nhân viên kỹ thuật. Bộ này bao gồm các nút chặn có kích thước chìa vặn phổ biến nhất (SW3 đến SW8) cũng như một công cụ tháo đặc biệt. Nếu công tác bảo trì được yêu cầu thực hiện trên máy, chỉ cần tháo nút chặn rồi thay thế. Từ đó đảm bảo nhanh chóng đưa vào hoạt động trở lại.

    Bên trong

    • PARRYPLUG® SW3 (10 thiết bị)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 thiết bị)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 thiết bị)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 thiết bị)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 thiết bị)
    • Công cụ tháo (1 thiết bị)

PARRYPLUG® – công cụ toàn diện cho vít

PARRYPLUG® phù hợp với tất cả các khu vực có thể xảy ra rủi ro về an toàn đối với con người và máy móc. Nhờ quy trình lắp đặt dễ dàng và chức năng chống giả mạo, PARRYPLUG® cũng phát huy hiệu quả trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác. Ví dụ, thành phần khóa này có hiệu quả để đánh dấu các vít hoặc ngăn bụi bẩn tích tụ ngoài trời và trong quá trình triển khai ngành công nghiệp thực phẩm.

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn có quan tâm đến PARRYPLUG®? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.

Tìm giải pháp phù hợp cho ngành nghề của bạn

Ứng dụng ngành

Böllhoff luôn có giải pháp ghép nối tùy chỉnh phù hợp cho mọi ngành nghề, cho dù là đường bộ, đường không, đất liền hay trên biển.