Khi nâng và cố định tải nặng, lực đáng kể sẽ tác động lên các điểm nâng. Do đó, an toàn tối đa là điều cần thiết để ngăn ngừa thương tích và thiệt hại. Chúng tôi đảm bảo an toàn gấp bốn lần cho tải theo mọi hướng tải với các điểm nâng có độ bền cao. Tất nhiên, điểm nâng đã được chứng nhận CE. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp để nâng tải an toàn theo Chỉ thị Máy móc 2006/42/EC và đáp ứng các yêu cầu của quy định Bảo hiểm Tai nạn Xã hội Đức (DGUV) (“dấu H” của hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động). Tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi cũng được phản ánh trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm sau cùng. Mỗi điểm nâng của chúng tôi đều được kiểm tra thiệt hại do nứt vỡ và chỉ được phê duyệt khi vượt qua cuộc kiểm tra.
Sự khác biệt so với các giải pháp thông thường
Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có thể xoay được, vì vậy có thể dễ dàng căn chỉnh điểm nâng để làm việc với tải nặng theo cách an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Do các vật liệu và phương pháp sản xuất được lựa chọn cẩn thận, điểm nâng có độ bền cao đạt được khả năng chịu tải cao hơn nhiều bu lông mắt cẩu tiêu chuẩn DIN 580 thông thường.