Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Vít hãm

U-NUT®

Chắc chắn và đáng tin cậy: Đai ốc tự hãm U-NUT® mang lại độ an toàn cao dưới tải trọng cực lớn.

Hình ảnh đai ốc tự hãm U-NUT®.

Dành cho khớp nối vĩnh viễn

Đai ốc tự hãm U-NUT® cố định các kết nối vít hệ mét – dưới tải trọng động và lực tải trước tối thiểu

An toàn là ưu tiên hàng đầu: Đai ốc tự hãm U-NUT® đảm bảo các kết nối vít đáng tin cậy – ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Chức năng khóa đai ốc được tích hợp trực tiếp trong đai ốc. Điều này có nghĩa là khả năng các kết nối vít bị nới lỏng sẽ gần như được loại trừ.

Điểm cộng

Ưu điểm của U-NUT®

  • Bảo vệ tối ưu

    Đai ốc U-NUT® được cố định một cách tối ưu: Khóa ma sát trên ren có hiệu quả cao và ngăn kết nối khỏi bị nới lỏng một cách hiệu quả.

  • Mẫu mã đa dạng

    Đai ốc tự hãm U-NUT® được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu đa dạng nhất. Chúng có sẵn với nhiều kích thước và thiết kế.

  • Lựa chọn vật liệu

    Dù là thép hay thép không gỉ: Chúng tôi sản xuất đai ốc tự hãm U-NUT® bằng nhiều loại vật liệu khác nhau.

  • Đáng tin cậy

    Đai ốc tự hãm U-NUT® phù hợp với các tốc độ quay cao và hướng quay thay phiên.

  • Đáng tin cậy theo quy trình

    Mô-men xoắn lắp đặt đồng nhất và khả năng tái sử dụng đáng tin cậy của vít kẹp chặt đảm bảo cho các quy trình của bạn.

Phương pháp và nguyên lý

Vít hãm hiệu quả

Nguyên tắc hoạt động

Đai ốc tự hãm U-NUT® được tích hợp  vòng khóa bằng thép không gỉ A2. Vòng khóa này hoạt động như một chiếc lò xo lên các cạnh ren trong và sau khi lắp ráp, đồng thời tác dụng lực kẹp của đai ốc lên ren.
Do đó, mô-men xoắn ma sát thu được tạo ra do phản ứng với bước và lực phản ứng sẽ lớn hơn mô-men xoắn nới lỏng xảy ra khi sử dụng. Từ đó tạo ra khóa ma sát cố định kết nối được bắt bu lông một cách hiệu quả, ngay cả ở độ rung cao.

Ứng dụng

U-NUT® được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào kết nối vít xảy ra lỗi nghiêm trọng hoặc trong trường hợp luôn cần vít hãm. Tính linh hoạt của U-NUT® khiến sản phẩm này phù hợp với các khớp nối được bắt bu lông thông thường theo VDI 2230 hoặc các ứng dụng có độ dài kẹp ngắn hơn cũng như các thông số ghép nối không rõ ràng.

Vòng khóa đảm bảo kết nối an toàn đủ khả năng vượt qua bài kiểm tra Tiêu chuẩn Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NAS 3350.

Mặt cắt của U-NUT®
Lực được U-NUT® tác dụng lên vít

Tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn

Các loại sản phẩm U-NUT®

Có hai loại đai ốc tự hãm U‑NUT® với ren tiêu chuẩn hệ mét.

  • Đai ốc tự hãm U-NUT®

    Các mẫu mã đai ốc mũ và đai ốc hàn U-NUT®

    Trong dòng sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi, phổ kích thước kéo dài từ M4 đến M36, trong các vật liệu, thép (SS400 và S45C) và thép không gỉ (S304). Có sẵn kích thước bổ sung từ M3 đến M115 cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu

    Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến các thiết kế khác: Chúng tôi cũng sản xuất đai ốc tự hãm U-NUT® có mũ, mặt bích hoặc thiết kế đai ốc mỏng.

  • Đai ốc tự hãm GU-NUT®

    Đai ốc tự hãm GU-NUT® với vòng khóa lớn hơn cung cấp chức năng kẹp nâng cao.

    Dòng sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm phổ kích thước từ M8 đến M16 cho thép (SS400) và thép không gỉ (S304). Chúng tôi cung cấp các thiết kế và kích thước khác theo yêu cầu.

Video

Đai ốc tự hãm U-NUT®

Đai ốc tự hãm U-NUT® đảm bảo các kết nối vít chắc chắn

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Bạn có quan tâm đến đai ốc tự hãm U-NUT®? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.