Đai ốc hãm trục mang lại sự an toàn tối ưu khi ghép nối các vòng bi để đạt dung sai ren ISO6H.
Phổ kích thước
- M8 đến M100, vật liệu thép SS400
- M10 đến M150, vật liệu thép S45C
- M10 đến M100, vật liệu thép không gỉ SUS304 (A2)
Vít hãm
Dành cho khớp nối vĩnh viễn
Vòng bi và bánh răng được gắn chặt trên trục có thể bị nới lỏng hoặc rơi ra dưới tải trọng động. FINE U-NUT® cải tiến ngăn chặn vấn đề này thông qua kỹ thuật tinh vi: Chức năng khóa đai ốc được tích hợp trực tiếp trong đai ốc. Điều này có nghĩa là không cần thêm thành phần khóa và thao tác vận hành máy sẽ trở nên hiệu quả hơn.
Điểm cộng
Khóa ma sát trên ren của đai ốc có rãnh ngăn kết nối khỏi bị nới lỏng một cách hiệu quả.
FINE U-NUT® có thể được gắn dễ dàng và tiết kiệm chi phí với chìa vặn móc hoặc chìa vặn kiểu ống lồng bằng các công cụ tiêu chuẩn – ngay cả khi cần bảo trì. Ngoài ra, không cần thành phần cố định bổ sung.
FINE U-NUT® giữ được lâu hơn – ít nguồn lỗi hơn trong quá trình lắp đặt và chất lượng đai ốc cao xứng đáng với giá tiền.
Đai ốc trục FINE U-NUT® phù hợp với vòng quay tốc độ cao và hướng quay thay phiên.
Không cần thành phần khóa bổ sung, không cần phay rãnh khóa. Giảm chi phí cất giữ và thời gian hoạt động vì bạn chỉ có một thành phần để cất giữ trong kho.
FINE U-NUT® cải thiện các đặc tính quay của trục. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng trên các trục có thành mỏng.
Phương pháp và nguyên lý
Đai ốc trục FINE U‑NUT® được sử dụng để siết chặt vòng bi và các bộ phận máy khác trên trục. Chúng được phân loại là phương pháp lắp đặt cơ khí và có ưu điểm là dễ dàng thay vòng bi. Ví dụ, quá trình chuẩn bị trục phức tạp là quá trình không cần thiết để thực hiện bảo dưỡng.
Các trục quay có thể khiến đai ốc trục bị nới lỏng. Do đó, đai ốc trục phải được sử dụng cùng với thành phần khóa đai ốc để đảm bảo rằng ứng dụng được thực hiện một cách an toàn và đáng tin cậy.
Đây chính là lúc các ưu điểm của FINE U-NUT® phát huy tác dụng: FINE U-NUT® kết hợp vòng kim loại linh hoạt ép vào ren khi đai ốc được vặn vào. Vòng kim loại tạo ra khóa ma sát được kiểm soát trên ren. Khóa ma sát đủ mạnh để ngăn kết nối khỏi bị nới lỏng với mô-men xoắn siết chặt liên tục.
FINE U‑NUT® được phát triển để giảm tổng chi phí khi lắp đặt vòng bi và cải thiện chất lượng của kết nối.
FINE U‑NUT® tích hợp chức năng khóa đai ốc trực tiếp trong đai ốc trục. Vòng khóa 270° làm bằng thép không gỉ A2 cao cấp được tích hợp vào đai ốc. Vòng khóa này tác dụng lực lò xo lên các cạnh ren trong và sau khi lắp đặt, đồng thời tạo ra lực kẹp giữa đai ốc và ren. Mô-men xoắn ma sát thu được lớn hơn mô-men xoắn nới lỏng xuất hiện trong ứng dụng. Khóa ma sát cố định hiệu quả bộ phận máy khỏi bị nới lỏng. Nó có hiệu quả ngăn không cho bộ phận máy bị nới lỏng hoặc rơi ra ngay cả khi ở tốc độ quay cao và hướng quay thay phiên.
Phiên bản tiêu chuẩn của FINE U-NUT® là giải pháp tối ưu cho nhiều ứng dụng. Đai ốc có sẵn trong dòng sản phẩm tiêu chuẩn của Böllhoff.
Loại thứ hai, TWIN FINE U‑NUT® có hai vòng khóa được chèn vào. Nhờ đó làm tăng lực kẹp lên ren. Ngoài ra, TWIN FINE U‑NUT® được thiết kế để mang lại độ chính xác dung sai ren cao hơn (ISO4H). Điều này có nghĩa là bề mặt tiếp xúc có độ chính xác cao hơn, giúp tạo ren và bề mặt vòng bi dễ dàng hơn.
Thông thường, các đai ốc trục thông thường phải được cố định vào trục bằng một thành phần khóa bổ sung. Thành phần khóa bổ sung này phải ngăn không cho đai ốc bị nới lỏng, đặc biệt là ở tốc độ quay cao. Tuy nhiên, cùng lúc đó, thành phần khóa này không được làm ảnh hưởng đến độ chính xác của khớp nối có ren hoặc quy trình truyền lực sẽ diễn ra của nó. Quy trình thiết kế và lắp đặt với thành phần khóa bổ sung phức tạp hơn và tạo ra một nguồn lỗi bổ sung.
Đai ốc hãm chỉ cung cấp khả năng khóa tạm thời. Cấu trúc khuyên hãm và vòng đệm khóa răng có vấu khóa và rãnh khóa, hoặc ma ní hình bầu và tấm cố định rất khó để lắp đặt và thường không cung cấp đủ khả năng cố định hướng trục. Nếu cần bảo dưỡng, có thể sẽ cần phải thực hiện quy trình tháo dỡ tốn thời gian.
FINE U NUT® loại bỏ nhu cầu sử dụng các thành phần khóa bổ sung và các nhiệm vụ tiện và phay tốn kém liên quan cần thiết để tạo rãnh khóa trên trục. Ngoài ra, không cần phải thực hiện thêm các nhiệm vụ thiết kế hoặc lắp đặt tốn thời gian.
FINE U‑NUT® có thể được lắp đặt nhanh chóng bằng chìa vặn hình chữ C. Trục phải có ren bu lông theo quy định trong ISO 965, với dung sai ren là ISO6g (JIS6g). Đầu ren phải được vát để đai ốc có thể dễ dàng vặn vào. Sử dụng dầu bôi trơn, đặc biệt đối với vật liệu trục có độ cứng thấp.
Sau khi lắp đặt các bộ phận máy, hãy vặn FINE U‑NUT® vào trục trong khi vòng khóa hướng ra ngoài. Đuôi bu lông phải nhô ra ít nhất hai vòng ren.
Không được sử dụng FINE U‑NUT® trên các trục đã tạo rãnh khóa, vì như vậy sẽ làm giảm lực kẹp và có nguy cơ làm hỏng vòng khóa.
Nếu cần bảo dưỡng, FINE U‑NUT® có thể được tái sử dụng nhiều lần với lực kẹp bị hao hụt không đáng kể.
Thông tin chi tiết
Bạn có quan tâm đến đai ốc trục FINE U-NUT®? Vui lòng tải thêm thông tin tại đây.