Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Câu chuyện thành công

ARIS

Một nhóm sinh viên sử dụng ống lót kiểu vít khóa HELICOIL® của chúng tôi cho động cơ lai của tên lửa mới được phát triển.

Một tên lửa được phóng vào không gian

Sự bao la vô tận - cùng với ARIS và Böllhoff bay vào không gian

Kể từ tháng 9 năm 2021, một nhóm sinh viên của Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz, ARIS, đã bắt đầu thiết kế và chế tạo một động cơ lai, động cơ này sẽ được triển khai thành một tên lửa nghiên cứu. Trong động cơ lai được chế tạo mới này, ống lót ren kiểu vít khóa HELICOIL® tạo ra các ren có độ bền cao.

Giải pháp ban đầu

Dự án ASTREA 2022 - động cơ tên lửa an toàn và đáng tin cậy

Động cơ lai này sẽ được triển khai trong tên lửa nghiên cứu HELVETIA, một dự án khác của ETH Zurich.

Mục tiêu chính là cải thiện hiệu quả của động cơ so với thiết kế trước đó để đưa tên lửa HELVETIA đến đỉnh cao mong muốn. Xung lực cao hơn đạt được thông qua tiết kiệm trọng lượng và thay đổi phản ứng đốt cháy. Động cơ lai ASTREA được thiết kế để tạo ra lực đẩy 6.000 N bằng cách sử dụng kết hợp oxit nitơ và acrylonitrile butadiene styrene. Sau thời gian cháy chỉ 7 giây, động cơ đã tạo ra tổng xung lực 40.960 N - đủ để đưa một trọng tải 4 kg lên độ cao 30.000 feet.

Đội ngũ sinh viên ASTREA
Đội ngũ sinh viên ASTREA

Động cơ lai bao gồm một số hệ thống con như bình xăng, hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu, buồng đốt và kim phun. Kim phun này phun chất oxy hóa oxit nitơ từ chất lỏng thành sương mù mịn, sau đó được phun vào buồng đốt. Điều này cho phép oxit nitơ phản ứng dễ dàng hơn với nhiên liệu. Để chịu được áp suất tăng lên, phải lắp vít thép vào bộ phận kim phun bằng nhôm. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa thép và nhôm thường gây ra ăn mòn điện hóa. Điều này dẫn đến ren bị hỏng và dẫn đến hư hỏng toàn bộ bộ phận. Để ngăn chặn tình trạng này, cần phải có gia cố ren chịu lực và chịu mài mòn. 
 

Giải pháp

Ống lót ren HELICOIL®

Gia cố ren đã được liên kết không thể tách rời với HELICOIL® trong hơn 65 năm. Bất cứ nơi nào sử dụng vật liệu có độ bền cắt thấp (ví dụ: nhôm, hợp kim nhôm-magiê và nhựa gia cố sợi), ống lót ren HELICOIL® sẽ hoạt­động. Chúng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn hàng không và quân sự.

Ống lót ren của Khóa vít HELICOIL® Plus
Ống lót ren của Khóa vít HELICOIL® Plus
Khóa vít HELICOIL® Plus Ống lót ren dùng cho kim loại có tác dụng khóa vít

Kết quả

Khả năng chịu tải và độ chính xác ở công đoạn cao nhất

Ống lót ren kiểu vít khóa HELICOIL® là một sợi dây có biên dạng hình thoi được tạo thành một hình xoắn ốc đàn hồi. Tạo ra ren độ bền cao và có một vùng kẹp để khóa vít cố định. Có thể vặn vít thép một cách đơn giản. Ngay cả khi sử dụng thường xuyên, ren đai ốc không bị mài mòn và tuổi thọ của bộ phận được đảm bảo. Hiện tại, 12 ống lót ren kiểu khóa HELICOIL® với kích thước M8 được lắp đặt trong hệ dẫn động của tên lửa lai.

Lợi ích của khách hàng 

  • Vững chắc 
  • Tải ren cao 
  • Chống mài mòn; ma sát ren thấp và không đổi 
  • Chống ăn mòn và nhiệt độ 
  • Khóa vít 
  • Hiệu quả về chi phí 
  • Vừa khít 
  • Nâng cao chất lượng và giá trị
     
Thử nghiệm chịu lửa của động cơ lai ASTREA
Thử nghiệm chịu lửa của động cơ lai ASTREA

Spaceport Cup America 2022

Spaceport America Cup được tổ chức tại New Mexico (Mỹ) là cuộc thi chế tạo tên lửa cấp đại học lớn nhất thế giới. Mỗi năm, hơn 1.700 sinh viên tập hợp thành hơn 150 đội từ khắp nơi trên thế giới và cạnh tranh ở độ cao mục tiêu 10.000 và 30.000 feet bằng tên lửa do chính sinh viên phát triển. 
Năm nay Cúp diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 6 và đội ARIS xuất phát ở hạng mục cao nhất “Hybrid SRAD 30.000 feet” - và họ đã làm được. Thậm chí, tên lửa đã đạt đến độ cao 33.800 feet. Chúc mừng đội!
 

Khởi động thành công tên lửa HELVETIA tại Spaceport America Cup 2022
Khởi động thành công tên lửa HELVETIA tại Spaceport America Cup 2022

chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ

Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đang có dự án nào không?

Chỉ cần cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Liên hệ với chúng tôi