Câu chuyện thành công
Raylase GmbH là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cơ khí quang học có độ chính xác cao để xử lý vật liệu bằng laser. Công ty tin tưởng vào PULLPLUG™ của chúng tôi để bịt kín vĩnh viễn các lỗ khoan trong hệ thống làm mát bằng nước.
Giải pháp ban đầu
Công ty tập trung vào các bộ phận căn chỉnh chùm tia laser. Với sự trợ giúp của máy quét galvo và trục, hệ thống quang học chính xác tự phát triển cho phép thay đổi và điều chỉnh chùm tia laser nhanh chóng và động lực. Chùm tia laser hội tụ từ các bộ phận căn chỉnh chiếu vào bộ phận trong các trường có thể định cấu hình với các kích cỡ khác nhau. Bộ phận được cắt, hàn, có cấu trúc hoặc làm sạch.
Với sê-ri AXIALSCAN FIBER, RAYLASE đem đến một dòng sản phẩm có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống laser nào nhờ các giao diện khác nhau. Nó có cấu hình cao và được xếp hạng IP64 để sử dụng nhiều trong môi trường công nghiệp. RAYLASE sản xuấtsản phẩm này trong phòng sạch Class 7000. Quá trình làm mát của hệ thống này đòi hỏi nhiều lỗ phụ khác nhau, các lỗ này phải được bịt kín vĩnh viễn. Vít với keo bịt kín đã được sử dụng trong quá khứ. Quá trình này tốn nhiều thời gian và chỉ có quy trình an toàn.
Giải pháp
PULLPLUG™ là một phần của dòng sản phẩm NÚT BỊT KÍN. Nó được sử dụng để đóng và bịt kín vĩnh viễn các lỗ khoan trong các bộ phận và hệ thống khí nén và thủy lực.
Kết quả
Để đóng các lỗ phụ trong ứng dụng này trong vỏ nhôm, PULLPLUG™ LRST làm bằng nhôm, đường kính danh nghĩa 8 mm, đã được sử dụng. Chúng được lắp đặt bằng công cụ lắp đặt chạy bằng ắc quy B2007 cầm tay với lực kéo cài sẵn. Quá trình này được kiểm soát bởi lực kéo chứ không phải bởi chu trình. Quá trình lắp ráp diễn ra mà không cần bịt kín bằng hợp chất làm kín. Quá trình này giúp giảm thời gian lắp ráp hệ thống làm mát xuống một phần nhỏ so với trước đó. Việc xử lý công cụ và bộ phận đóng đơn giản và an toàn theo quy trình mang lại chất lượng tốt một cách nhất quán.
Trong ứng dụng này, PULLPLUG™ LRST được thử nghiệm với 6 bar khí nén và được làm kín vĩnh viễn để chống nước làm mát.
Thông tin chi tiết
Bạn có quan tâm đến NÚT BỊT KÍN? Bạn có thể tải thêm thông tin tại đây.