Tìm kiếm
Quốc gia và ngôn ngữ
Chọn quốc gia:
Chọn ngôn ngữ:
Áp dụng

Câu chuyện thành công

Europipe

HELICOIL® đường kính lớn nhất của chúng tôi đã thuyết phục được Europipe về mặt kỹ thuật và kinh tế

Đường ống vào lúc hoàng hôn

Tuổi thọ kéo dài

Một yếu tố chi phí có thể tránh được: ren nhanh mòn. Ống lót ren HELICOIL® đường kính lớn nhất chưa từng có của chúng tôi giúp kéo dài tuổi thọ của công cụ.

Giải pháp ban đầu

Độ mòn cao

Khi sản xuất ống lớn, công ty sử dụng bộ giãn nở hai đầu ở công đoạn tạo hình cuối cùng.
Các ống hàn được mở rộng dần dần bằng cách sử dụng bộ giãn nở để đạt được độ chính xác về kích thước và dữ liệu hình học cần thiết. Tốc độ giãn nở khác nhau tùy thuộc vào đường kính của ống, độ dày của thành ống và vật liệu được sử dụng. Nó thay đổi trong khoảng 0,8 % và 1,5 %. Biến dạng thường xuyên của tải kéo lên tới 1.500 tấn đã gây ra sự mài mòn cho các ren ở trên thanh chịu kéo của bộ giãn nở. Do chi phí phát sinh, cần có một giải pháp lâu dài.

EUROPIPE - Thanh chịu kéo của bộ giãn nở
Thanh chịu kéo của bộ giãn nở

Giải pháp

Ống lót ren HELICOIL®

Tải nặng đòi hỏi các giải pháp mạnh mẽ. Chúng tôi đã làm việc cùng với EUROPIPE để phát triển một giải pháp phù hợp. Giải pháp này liên quan đến việc vặn ống lót ren HELICOIL® vào đai ốc thanh chịu kéo để cải thiện sự phân bổ lực căng trước trong quá trình giãn nở cơ học. Việc tăng độ bền mỏi của ren giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của bộ giãn nở cơ học.

  • Độ bền mỏi khi không có HELICOIL® 600 đến 950 t
  • Độ bền mỏi khi có HELICOIL® 750 đến 1200 t

Đối với EUROPIPE, chúng tôi đã sản xuất ống lót ren HELICOIL® lớn nhất từ trước đến nay, kích thước:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm và 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free Running Ống lót ren cho kim loại

Kết quả

Tuổi thọ của công cụ được kéo dài

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển các giải pháp phù hợp. Đây chỉ là một ví dụ về sự hợp tác chặt chẽ đó.
Nhờ có ống lót HELICOIL® , chúng tôi đã tạo ra ren có độ chính xác cao, chịu được mài mòn. Việc tăng cường độ bền của ren giúp kéo dài tuổi thọ của các thanh chịu kéo của bộ giãn nở.

Lợi ích của khách hàng

  • Phân bổ tải trọng và ứng suất đồng đều
  • Gia cố ren
  • Nâng cao chất lượng
HELICOIL® trước khi lắp đặt - EUROPIPE
HELICOIL® trước khi lắp đặt

chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đang có dự án nào không?

Chỉ cần cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Liên hệ với chúng tôi