eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Vida takviyesi

HELICOIL®

En yüksek seviye yük kapasitesi ve hassasiyet. Güçlü vida bağlantıları için HELICOIL® dişli insert.

HELICOIL® dişli baga

Yüksek mukavemetli bağlantılar için

HELICOIL® dişli insert yük taşıyan bağlantılar oluşturur

HELICOIL® dişli insert 65 yılı aşkın süredir güvenilirliğini kanıtlamıştır. Standart tip ve kilitli versiyonları bulunmaktadır. Bu diş teknolojisinin başa çıkamayacağı hiçbir görev yoktur.

Artı faktörler

HELICOIL® avantajları

  • Dayanıklılık

    HELICOIL® dişli insert elastik özellikleri yük ve gerilimi aynı oranda dağıtır. Sonuç: HELICOIL® olmayan vida bağlantısına kıyasla çok daha yüksek kalitede vida bağlantısı.

  • Hafif konstrüksiyonlar için potansiyel

    Hafif konstrüksiyonlar için biçilmiş kaftan HELICOIL®, minimum yer gereksinimi ile yüksek yük kapasitesini birleştirir. Yüksek mukavemetli vidaları düşük yıpranma dayanımına sahip materyallerle en uygun şekilde kullanabilirsiniz. Daha az bağlantı noktası ve daha düşük vida boyutu, daha az materyal, daha az kurulum alanı ve daha az ağırlık anlamına gelir.

  • Aşınmaya karşı dirençli

    HELICOIL® dişli bagalar aşınmaya dayanıklıdır. Östenit krom-nikel çelikten imal edilmiş silindirik içten dişlilerin yüksek yüzey kalitesi, yüksek mukavemetli dişleri beraberinde getirir. Dahası, bu dişte sabit ve son derece düşük diş sürtünme torku bulunur.

  • Diş sürtünmesi

    HELICOIL® diş sürtünmesini ve bunun yayılım oranını düşürür. Yani, torklu bir alet ile vida sıkılırken vidanın ön yük kuvveti daha hassas şekilde ayarlanabilir, ör.: vidanın akma noktası daha etkin şekilde kullanılabilir.

  • Dayanıklılık

    Kendi kendine gevşeme olmaz. HELICOIL® Screwlock’un poligon bükümü, yüksek sürtünme kilitleme kapasitesi ve bu sebeple bir sabit vidalı kilit ile sonuçlanır. Bağlantılar için ayrı kopilya veya pulların kullanılmasına gerek kalmaz.

Yöntem ve prensip

Yüksek mukavemetli dişler

Vida takviyesi ve vida tamiri, HELICOIL® markamızla özdeşleşmiş terimlerdir.

Düşük parçalanma dayanımlı materyaller, alüminyum veya alüminyum-magnezyum alaşımları için her zaman HELICOIL® kullanın. Bu uygulamalarda HELICOIL® dişli insert, sıcağa, aşınmaya karşı dayanıklı ve en yüksek hassasiyette, yüksek mukavemetli dişler oluşturur. Sık kullanımda bile içten dişli aşınması oluşmaz.

Bağlantıda yük ve gerilim dağılımının çizimi - HELICOIL® olan ve HELICOIL® olmayan
Bağlantıda yük ve gerilim dağılımı - HELICOIL® olan ve HELICOIL® olmayan

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

HELICOIL® ürün çeşitleri

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Bu dişli insert HELICOIL® Plus ve HELICOIL® Tangfree’nin avantajlarını birleştirir. Bir tırnak bulunur, ancak bunun kırılması ve sökülmesi gerekmez. Kurulum süresi bu sayede yaklaşık % 20 azalır. Hassas şekillendirilmiş ve rombik profilli dişli insert her dişi serbest hareketlidir. Bunun sonucunda her zaman vidalanabilen, son diş de dahil olmak üzere ölçeğe uygun bir içten dişli ortaya çıkar.


    HELICOIL® Plus, gibi HELICOIL® Smart da bir tutma dişi içerisinde montajın daha kolay olmasını sağlayan özel bir diş başlangıcı içerir.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Hassas şekillendirilmiş rombik profili ile bu sarmal dişli insert her bir dönüşte serbest çalışır. Bu da iki tarafta birden kullanılabilecek, ölçeğe uygun bir içten dişli oluşturur.

    ISO dişinin boyutları DIN 13 6H uyarınca stabildir, özel gereksinimler için 4H bulunur ve uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar.

    HELICOIL® Plus sistemlerinin avantajları, kurulum sürelerini ciddi miktarda düşürdükleri için özellikle işleme ve aletlerde kendini belli eder.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Ayrıca bu dişli insert, sabit vidalı kilitleme için de bir birleştirme alanı bulunur. Bir ya da daha fazla poligonal dönüş, takılan vidanın kanatlarında kenetlenme etkisi yaratır. Belirlenen sıkıştırma torkları uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar.

    Bu sıkıştırma torklarını ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, ör: ayar vidalarını sağlamlaştırmak için özel olarak uyarlayabiliriz.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Tırnaksız dişli baga. Bu dişli bagaları takmak için sürgülü tırnağa ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden, tırnakların kırılması ve sökülmesine de gerek yoktur.

     

    HELICOIL® Tangfree Free Running, bir vida gibi ayarlanıp takılabilir. Her dönüşte serbest hareket eden HELICOIL® Tangfree Free Running dişli bagayı, güvenli, yüksek mukavemetli vida bağlantıları için iki tarafta da kullanılabilecek, ölçülere sadık bir içten dişlidir

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    HELICOIL® Tırnaksız vidalı kilit sabit vidalı kilitli olarak davranan bir sıkıştırma alanına sahiptir. Vida, bir veya daha fazla poligonal dönüş sonrasında mevcut vida kanatlarının kenetlenmesiyle kilitlenir. Elastik olarak esnek sürtünme kilitlemesi, ISO 2320 şartnamelerindekine benzer sıkıştırma torklarıyla sonuçlanır. Bu belirlenen sıkıştırma torkları, uluslararası standartlara göre teknik teslimat koşullarının gereksinimlerini karşılar.

    HELICOIL® Tangfree Screwlock öncelikle havacılık endüstrisinde kullanılır.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    Dişli insert hassas oluşturulmuş, rombik profile sahiptir ve her dönüşte serbest hareket eder.

    ISO dişinin boyutsal stabilitesi DIN 13 6H, 4H özel gereksinimlere uygundur ve uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar.

    HELICOIL® Classic ürününü, sabit kilitleme için sıkıştırma alanı bulunan bir vidalı kilit çeşidi olarak kullanabilirsiniz.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Ayrıca, bu dişli baganın vida kilitleme için bir sıkıştırma alanı bulunur.

    Elastik olarak dayanıklı sürtünme kilitlemesi, ISO 2320 şartnamelerindekine benzer sıkıştırma torklarıyla sonuçlanmaktadır. Bu vida kilitleme torkları uluslararası standartlar için teknik teslimat şartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Sıkıştırma torkları ayrıca özel uygulamanın gerektirdiği şekilde örneğin kilitli perçinleme vidaları için özel olarak da ayarlanabilir. HELICOIL® Klasik vidalı kilit dişli insert sadece yüksek mukavemet sınıfındaki ( 8.8’den itibaren) vidalarla kullanılmalıdır.

Video

HELICOIL® teknolojisi

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın