- 700 N/mm2’ye varan mukavemetteki makina materyalleri için.
- Yeterli delme alanı varsa sadece kör delikler için uygun.
- Minimum gereksinim tamamen kesilmiş diş uzunluğunun 1d daha derin olmasıdır.
Metalde diş oluşturma
Metalde diş oluşturma
Montaj çözümlerimiz tam otomatik veya yarı-otomatik çalışma istasyonları olarak tasarlanmıştır. Parçalar gereksinimlerinize bağlı olarak operatör, bir kullanım sistemi, bir döner endeks sistemi veya bir transfer sistemi tarafından kullanılabilir. Montaj çözümlerimize bir göz atın.
Yöntem ve prensip
HELICOIL® insertler malzeme diş alanı içerisine kuvveti diş yan yüzeylerine tam ileterek yüksek mukavemete sahip, aşınmaya dirençli ve ısıya karşı dayanıklı yüksek hassasiyete sahip dişler oluşturur. HELICOIL® Plus’ın küçültülmüş çapı ilk turda diş insertinin bir vida gibi yerleştirilmesini sağlar.
HELICOIL® diş insertlerinin montajı kolay ve maliyeti düşüktür, çünkü izlenecek sadece birkaç temel kural vardır. Verimli montaj ve tek uygulamalık veya yüksek hacimli üretim için, manuel ve otomatikleştirilmiş montaj aletlerinin geniş bir yelpazesini sunuyoruz.
HELICOIL® sistemi standartlara uygunluk ile kolay kurulumu bir araya getirir.
Ayrıntılarıyla montaj aşamaları
Bir standart helezon matkap kullanabilirsiniz.
Diş kesiminden önce havşa açma ve çapak giderme için 90° kesici kullanın. Havşanın dış çapı = DHC + 0,1 mm.
HELICOIL® Plus pilot dişini kesmek için sistemimizin orijinal HELICOIL® uçlarını kullanmalısınız. Pilot dişinin ölçeğe uygun olduğunu doğrulamak üzere HELICOIL® delik ölçeklerini kullanın.
Hızlı ve kolay biçimde talaşsız iç diş oluşturmak için bir diş ovalama klavuzu kullanın.
Montajı bir manuel montaj aleti, bir otomatik montaj aleti veya tam otomatik bir çözüm ile gerçekleştirebilirsiniz.
Otomasyon
HELICOIL® insertlerin uygun maliyetli montajı en az yüksek kalite standartları kadar önemlidir. Yelpazemizde otomatik proseslere ve tam sistemlere entegrasyon için modüller bulunur.
Özel gereksinimleriniz mi var? Eğer öyleyse lütfen bizimle iletişime geçin!
Videolar
Bilgi ve daha fazlası
HELICOIL® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.
Sorunuz mu var?
Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.
Bize ulaşın