eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Bağlantı Elemanları
  4. DST hızlı bağlantı elemanları

Çabuk açılır sistemler

DST hızlı bağlantı elemanı

Hızlı, yüksek mukavemetli, sürtünme kilitli bağlantılar için yenilikçi çözüm

DST çift bağlantı elemanının görseli

Aletsiz yüksek mukavemetli bağlantı

Kolay, güvenilir ve sağlam: Yassı sac metal parçalar, ahşap ve plastik için kavrama teknolojisi

Bağlantılarla dolu bir dünyada Böllhoff öncü bir yeni teknolojiyi sunar: DST bağlantı elemanının kavrama teknolojisi. Alet olmadan yüksek mukavemetli bağlantılar oluşturur ve esneklik, kolaylık ve güvenliği bir araya getirir - mükemmel sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Artı faktörler

DST Avantajları

  • Saniyeler içerisinde aletsiz montaj

    Kavrama teknolojisine sahip ürünlerimiz ilave alete gerek olmadan hızlıca monte edilebilir.

  • Hatasız ve güvenilir

    Kolay teknolojisi, erişimi zor olan konumlarda bile hatasız bağlantıları garanti eder.

  • Yüksek mukavemetli ve sürtünme kilitli

    DST hızlı bağlantı elemanı, vida bağlantılarıyla benzer olan yüksek mukavemeti ve yüksek çıkarma torklarını garanti eder.

  • Sallantı, titreşim ve depremlere dayanır

    Hızlı bağlantı elemanımız ağır yük altında bile işlevini yerine getirir: Kalıcı bağlantı, güvenlik ve sağlamlık.

Yöntem ve prensip

Açma-kapama teknolojisi: Çarpma mandalının prensibine dayalı

Yassı sac levha metal, plastik veya ahşap; DST hızlı bağlantı elemanlarımız farklı modellerde mevcuttur. Ancak, tüm modellerin ortak bir özelliği bulunur: yenilikçi kavrama teknolojimiz. Bu ürünler ev veya oda kapılarında gördüğünüz çarpma mandalına benzer şekilde iş yapar. Temelde iki ayrı parça bulunur: açılı sıkıştırma çeneleri olan “kılavuz” ile kılavuza oturtulmuş bir yay. Bu açma-kapama elemanları gövdenin kılavuz deliğine yerleştirilir ve bir durdurucu ile yerinde tutulur.

Birbirinin yanında duran sökülmüş kavrama elemanları.
DST hızlı bağlantı elemanının sökülen kavrama elemanları

Montaj ve uygulama

Sadece birkaç basit adımla aletsiz montaj

Uygun bir delikten DST bağlantı elemanına bastırın; sıkıştırma çenelerinin oluğundaki giriş, kavrama elemanını bir mandal gibi kılavuz deliğine geri iter. Bu sırada yay gerilir. Sıkıştırma çenelerinin yüksekliği yerleştirme sırasında aşıldığı anda yay, kavrama elemanlarını dışa doğru zorlar ve ardından ilk konumlarına geri iter. Bu, tipik “çat” sesini üretir.

Bağlantı elemanı istenen konuma geldiğinde bağlanacak yüksek mukavemetli elemanları aşırı gerilim altında bile bir arada tutar. Ürünlerimizin birçoğu titreşim ve şoka (DIN EN 61373) olduğu gibi depreme karşı da (GR63CORE, Issue 4) başarıyla test edilmiştir.

DST bağlantı elemanının kurulum işleminin gösterimi.
DST’nin sıkıştırma çeneleri güvenilir ve kalıcı sıkıştırma

Sökme

Bağlantıları açmanın en kolay yolu

DST hızlı bağlantı elemanlarının birçoğu takıldıkları kadar kolayca sökülebilir. Uygulamanın gereksinimlerine göre farklı versiyonlar mevcuttur; elle, standart aletlerle veya özel aletlerle kolayca sökülebilirler.

Vandalizm veya yetkisiz söküm riski taşıyan yerlerde özel aletlerle sökme versiyonunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bağlantı elemanlarımız esnektir ve her zaman tekrar kullanılabilir.

DST bağlantı elemanının kurulum işlemi.
SNAP DST’nin Montaj İşlemi güvenilir ve kalıcı

Vidalama yerine Hızlı Açma-Kapama

  • Çift bağlantı elemanları

    İki yassı sac metal panelini etkili şekilde bağlar

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

DST ürün çeşitleri

  • DST bağlantı elemanları

    Yassı sac metal elemanlar için DST bağlantı elemanı 8x15

    Kavrama teknolojili bağlantı elemanı yassı sac metal elemanları güvenli ve kalıcı şekilde sabitler. Bağlantı elemanını istenen montaj deliğine yerleştirmeniz yeterli.

    Özellikleri

    • 8x15 montaj deliği için
    • Aletsiz montaj
    • Kırmızı tıpa çıkarılarak içeriden de sökülebilir
    • Ürün Sistemi 6080DST’den 292‑0302.70 aletiyle, bu eleman hem içeriden hem de dışarıdan sökülebilir (bu alet açık durumdayken çekilip çıkarılamaz).

    Malzemeler

    • Muhafaza: PA, siyah veya açık gri RAL 7035
    • Klips elemanları: Grivory, siyah
  • DST bağlantı elemanı

    DST bağlantı elemanı 30x14

    Kavrama teknolojili hızlı bağlantı elemanı yüksek mukavemetli yassı sac metal bağlantılarına olanak tanır. Perçinlenmiş topraklama yayı, bağlanacak yassı sac metal parçalar ve bağlantı elemanının kendisi arasındaki elektrik bağlantısını garantiler.

    Özellikleri

    • DIN EN 61373’e uygun şekilde sallantı ve titreşime karşı dirençli
    • Topraklama yayının dişleri, montaj deliklerinin boyanmış kesim kenarlarına bile girebilir.
    • Sökme aleti 2920311.15 ile önden söküm mümkündür

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, siyah
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik
    • Topraklama yayı: Paslanmaz çelik
  • DST bağlantı elemanları

    DST bağlantı elemanı 30x10

    Kavrama teknolojili DST hızlı bağlantı elemanı, tek taraflı kalıcı bağlantı ve tek taraflı çekmeli bağlantı için uygundur.

    Özellikleri

    • M4 havşa başlı vidalar veya ağaç vidaları ile bağlanır
    • Sıkıştırma aralığı 0,8 ile 3 mm arası
    • Montaj deliğinin genişliği (w) ihtiyaca göre seçilebilir.
    • Çekme kuvvetleri ~15 ile 50 N arası
    • Kapalı profillerde gizli montaj
    • Titreşime karşı dirençli

    Malzemeler

    • Bağlantı elemanı: GdZn, siyah
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik

     

  • DST çift bağlantı elemanı

    Yassı sac metal paneller için DST çift bağlantı elemanı 30x10

    İki yassı sac paneli kalıcı olarak bağlamak için çift bağlantı elemanını kullanın.

    Özellikleri

    • 30x10 mm montaj deliği için
    • Aletsiz montaj
    • Tolerans telafisi için bağlantı elemanı tek tarafta 28 mm yatak uzunluğuna sahiptir.

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, siyah veya PA, siyah
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik
  • DST çift bağlantı elemanı

    Yassı sac metal paneller için DST çift bağlantı elemanı 30x10

    Çift bağlantı elemanı, iki adet yassı sac metal panelin tek taraflı kalıcı ve tek taraflı çekmeli bağlantısını garanti eder.

    Özellikleri

    • Aletsiz montaj
    • Çift duvarlı veya contalanmamış köşeli kapılar ve kenar paneller için kullanım
    • Çift bağlantı elemanları kapıyı yerinde tutar ve “tıkırdamayı” önler.
    • Montaj deliği 30x10 mm’dir
    • Çekmeli bağlantı için 28x10 mm ile 30x16 mm arası montaj deliği seçilebilir

    Malzemeler

    • Çift bağlantı elemanı: PA, siyah veya GdZn
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik

     

  • DST bağlantı elemanları

    Yassı sac metal elemanlar için DST bağlantı elemanı 9.7

    Yassı sac elemanların yüksek mukavemetli bağlantısı için 9.7 hızlı bağlantı elemanını kullanın. Sadece ürünümüzü istenen montaj deliğine klipsleyin.

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, boş
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik, çinko kaplı
  • Sabit kablo bağlantı elemanı

    DST sabit kablo bağlantı elemanı 9.5

    Kavrama teknolojili sabit kablo bağlantı elemanı yassı sac metal elemanları ve kapılarla kapakları güvenli ve etkili bir şekilde bağlar.

    Özellikleri

    • 2006/42 AT gereksinimlerine uygundur
    • Kaybedilemez, düşemez veya yeri değişemez
    • Montaj deliğinde güvenli oturmayı garanti eder
    • DIN EN 61373’e uygun şekilde titreşime karşı dirençli
    • Manivelayla harekete geçirme
    • Harekete geçirme elemanı ¼ oranda geri döndürülerek açılır
    • Kendinden ayarlı sıkıştırma aralığı:
      0,5 ile 5,5 mm arası
    • Tek parça

    Malzemeler

    • Muhafaza ve disk: GdZn, krom kaplama
    • Manivela: PA6, siyah
    • Yaylar: Metal yay
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik, çinko kaplı
  • Sabit kablo bağlantı elemanı

    DST sabit kablo bağlantı elemanı 9.5

    Kavrama teknolojili sabit kablo bağlantı elemanı 9.5 yassı sac metal elemanları ve kapılarla kapakları bağlar.

    Özellikleri

    • 2006/42 AT gereksinimlerini karşılar
    • Kaybedilemez, düşemez veya yeri değişemez
    • Montaj deliğinde güvenli oturmayı garanti eder
    • DIN EN 61373’e uygun şekilde sallanma ve titreşime karşı dirençli
    • Manivelayla harekete geçirme, Phillips H2 veya Torx 15
    • Harekete geçirme elemanı ¼ oranda geri döndürülerek açılır
    • Tek parça

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, krom kaplama veya siyah
    • Harekete geçirme elemanı: Anotlanmış alüminyum
    • Yaylar: Metal yay
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik, çinko kaplı
  • DST bağlantı elemanları

    Yassı sac metal elemanlar için DST hızlı bağlantı elemanı 9.5

    Böllhoff’un DST bağlantı elemanı 9.5, yassı sac metal elemanları yeni kavrama teknolojisiyle bağlar. Sadece bu amaçla açılan montaj deliğine elinizle oturtarak sabitleyin.

    Özellikleri

    • Bağlantı elemanını ön taraftan sökmek için yassı başlı bir tornavida kullanın (boyut max. 7x1 mm, min. 6x1 mm).
    • Tek parça

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, boş
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik
    • Yaprak yayı: sinterlenmiş çelik
  • DST sabit bağlantı elemanı

    DST sabit hızlı bağlantı elemanı 9.5

    Kavrama teknolojili sabit hızlı bağlantı elemanı 9.5 yassı sac metal elemanları ve kapılarla kapakları bağlar.

    Özellikleri

    • 2006/42/AT gereksinimlerini karşılar
    • Kaybolmaz, düşmez veya yeri değişmez
    • Montaj deliğinde güvenli oturmayı garanti eder
    • DIN EN 61373’e uygun şekilde sallanma ve titreşime karşı dirençli
    • Phillips H2 harekete geçirme
    • Harekete geçirme elemanı ¼ oranda döndürülerek açılır
    • Tek parça

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, boş
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik
    • Harekete geçirme: Alüminyum, sertleştirilmiş
    • Yaylar: Yaylı çelik
  • DST sabit bağlantı elemanı

    DST sabit hızlı bağlantı elemanı 12.7

    Sabit kablo bağlantı elemanı 12.7 yassı sac metal elemanları ve kapılarla kapakları bağlar.

    Özellikleri

    • 2006/42/AT gereksinimlerini karşılar
    • Kaybedilemez, düşemez veya yeri değişemez
    • Montaj deliğinde güvenli oturmayı garanti eder
    • DIN EN 61373’e uygun şekilde sallanma ve titreşime karşı dirençli
    • Manivelayla harekete geçirme, Phillips H2
    • Harekete geçirme elemanı ¼ oranda döndürülerek açılır
    • Tek parça

    Malzemeler

    • Muhafaza: GdZn, boş
    • Klips elemanları: sinterlenmiş çelik
    • Harekete geçirme: Alüminyum, sertleştirilmiş
    • Yaylar: Yaylı çelik

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

DST hızlı bağlantı elemanları ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.