eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Diş Kilitleme

U-NUT®

Sağlam ve güvenilir: U-NUT® kendinden kilitli somunlar aşırı yük altında yüksek güvenlik sunar.

U-NUT® sıkmalı somun görseli.

Kalıcı bağlantılar için

U-NUT® kendinden kilitli somunlar dinamik yükler ve minimum ön yük kuvveti altında metrik vida bağlantılarını sabitler

Güvenlik önceliğimizdir: U-NUT® kendinden kilitli somunlar ekstrem koşullarda bile güvenilir vida bağlantıları sunar. Somun kilitleme fonksiyonu doğrudan somuna entegre edilmiştir. Yani, vida bağlantısının gevşeme olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

Artı faktörler

U-NUT® Avantajları

  • En iyi güvenlik

    U-NUT® somunları en uygun şekilde sabitlenir: Dişin üzerindeki sürtünme kilidi son derece etkilidir ve bağlantının gevşemesini önler.

  • Çok geniş ürün yelpazesi

    U-NUT® sıkmalı somunlar en çeşitli gereksinimleri karşılamak üzere yapılmıştır. Birçok boyut ve tasarımda sunulurlar.

  • Malzeme seçimi

    Çelik veya paslanmaz çelik: U-NUT® sıkmalı somunları çeşitli malzemelerden üretmekteyiz.

  • Güvenilir

    U-NUT® sıkmalı somunları yüksek dönüş hızları ve yön değiştiren dönüşler için uygundur.

  • Güvenilir işlem

    Homojen montaj torku ve vida bağlantılarının güvenilir tekrar kullanımı işleminizin garantisidir.

Yöntem ve prensip

Etkili ve verimli vida kilitleme

Çalışma prensibi

U-NUT® kendinden kilitli somunlarda entegre  A2 paslanmaz çelik kilit halkası bulunur. Bu kilitleme halkası montaj sırasında ve sonrasında bir yay gibi hareket eder ve diş üzerindeki somuna sıkıştırma kuvveti uygular.
Bu sebeple, hatveye karşı oluşturulan sonuçtaki sürtünme torku ve reaktif tork, kullanım sırasında oluşan gevşeme torkundan daha büyüktür. Bu durum, yüksek titreşimde bile vidalı bağlantıyı etkili şekilde sabitleyen bir sürtünme kilidi sağlar.

Uygulama

U-NUT® vida bağlantısındaki hataların kritik olduğu veya vida kilitlemenin her zaman gerektiği durumlarda kullanılır. U-NUT® ürününün çok yönlülüğü bu ürünü VDI 2230’a uygun geleneksel vidalı bağlantılar veya daha kısa sıkıştırma uzunluklu ve belirsiz sabitleme parametrelerine sahip uygulamalar için uygun hale getirir.

Kilit halkası NAS 3350 Amerikan Ulusal Havacılık Standardı testini geçebilecek kadar güvenli bir bağlantıyı garanti eder.

U-NUT® kesit görünümü
U-NUT® parçasının vidaya uyguladığı kuvvetler

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

U-NUT® ürün çeşitleri

Metrik standart dişli iki çeşit U-NUT® sıkmalı somun bulunur.

  • U-NUT® sıkmalı somun

    U-NUT® başlığı ve kaynak somunu çeşitleri

    Standart ürün yelpazemiz M4 ile M36, çelik (SS400 ve S45C) ve paslanmaz çeliğe (S304) kadar uzanır. Talep üzerine uygulamanız için M3 ile M115 arası ilave boyutlar da sunulabilir

    Farklı tasarımlar ilginizi çektiyse bizimle iletişime geçin: Ayrıca başlıklı, kanatlı veya ince somun tasarımlı U-NUT® sıkmalı somunlarını da üretiyoruz.

  • GU-NUT® sıkmalı somunlar

    Daha büyük kilide sahip GU-NUT® sıkmalı somunları geliştirilmiş sıkıştırma fonksiyonu sunar.

    Standart ürün yelpazemiz çelik (SS400) ve paslanmaz çelik (S304) malzemeleri için M8 ile M16’ya kadar uzanmaktadır. Talep üzerine başka tasarımlar ve boyutlar da sunuyoruz.

Video

U-NUT® sıkmalı somunlar

U-NUT® sıkmalı somunlar güvenli vida bağlantılarını garanti eder

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

U-NUT® kendinden kilitli somunlar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.