eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Direkt vida mekanizması

EJOT DELTA PT®

Uzun kullanım ömrü ile sağlam: Plastikler için EJOT DELTA PT® plastik vidaları, hafif konstrüksiyonlar için güçlü bağlantılar oluşturur.

EJOT DELTA PT® vidasının ürün görseli

Güvenilir direkt bağlantılar için

Plastikler için güvenilir direkt bağlantı elemanı: EJOT DELTA PT® kendinden diş aaçan vida

Plastikler için direkt bağlantı elemanları, ince duvarlı ve düz tasarımları mümkün kılar. Malzeme tasarrufu ve daha kısa süreli enjeksiyon kalıplama işlem süreleri sağlar. EJOT DELTA PT® vidaları aynı zamanda toplam bağlantı maliyetlerini olumlu şekilde etkiler: Direkt bağlantı, maliyetleri etkin şekilde düşürür.

Artı faktörler

EJOT DELTA PT® Avantajları

  • Minimum radyal gerilim

    Küçük kanat açıları radyal gerilimi azaltır ve ince cidarlı tasarımları mümkün kılar.

  • Dişte yüksek kendinden kilitleme kapasitesi

    Optimize edilmiş dişli hatvesi vidanın kendiliğinden gevşemesini önler.

  • Yüksek çekme kuvveti ve torsiyon dayanımı

    Genişletilmiş iç en kesiti mukavemeti artırır. Yüksek takviyeli termoplastiklerde bile sabitleyici yüksek ön yüklenme kuvvetleri ve sıkma torklarına ulaşır.

  • Uygun maliyetli ve uzun kullanım ömrüne sahip

    Depolama maliyetlerinizi düşürmek için EJOT DELTA PT® gibi şirket standardı parçalar kullanın. PT10 Q&T çelik ile en iyi malzeme seçimi sayesinde vidanın kullanım ömrü son derece uzundur.

  • Güvenli tutuş

    Montajdaki optimize malzeme akışı sayesinde vida mükemmel şekilde oturtulur.

  • Düşürülmüş ağırlık

    Hafif konstrüksiyonlarda her gram çok önemlidir. Geleneksel birleşimlerin aksine çok kısa vidalar ve daha küçük çaplar kullanılabilir.

Yöntem ve prensip

Termoplastik materyallerle çok uyumludurlar

EJOT DELTA PT® vida, PT vidanın geliştirilmiş halidir ve termoplastik malzemelerdeki bağlantılar üzerine yılların verdiği bir tecrübenin sonucudur. Dayanıklı bir bağlantı elemanı olarak çok zorlu kullanım koşulları altında bile üstün performansı garanti eder.

Diş açma işlemi sırasında malzemelerde oluşan deformasyonun üzerine yapılan kapsamlı analizlerin bir sonucu olarak özel dişli şekli ortaya çıkmıştır. Deforme plastik materyalin optimum akışı ile güvenilir ve sağlam bir bağlantıyı sunar. Özel EJOT DELTA PT P®, yüksek performanslı plastikten üretilmiştir (ve bu sebeple standart termoplastiklerdeki hafif ve elektriksel ya da termal yalıtımlı dişli vidalı bağlantılar için uygundur). Özel  EJOT DELTA PT DS seçeneği sertliği ve kırılganlığı sebebiyle direkt vida bağlantısında özel gereksinimleri olan termoset plastikler için özel olarak geliştirilmiştir.

EJOT DELTA PT®’nin üç ürün çeşidinin görseli
EJOT DELTA PT® üç ürün çeşidi
EJOT DELTA PT® fonksiyonelliği

EJOT DELTA PT® şekli

  • EJOT DELTA PT® vidanın iç enine kesiti

    EJOT DELTA PT® iç enine kesiti

    Geniş iç enine kesiti sayesinde yüksek çekme kuvveti ve torsiyon dayanımı.

  • Şekillendirilmiş somun malzemeli EJOT DELTA PT® vidanın dişli kanatları

    • Deforme plastikte en uygun prosedür
    • Gevşemeyi önlemek için yüksek kendinden kilitleme özelliği
    • Diş kavraması kısa olduğunda bile yüksek diş eşleşmesi
    • Daha düşük hasar ile materyal prosedürü
  • EJOT DELTA PT® vida dişli kanatlarının ayrıntıları

    • Plastikler için uygun diş geometrisi
    • Ön yük kuvvetinin yüzey basıncına dengeli oranı
    • Yüksek ön yüklenme ve sıkma torkları mümkündür
    • Plastikler için uygun dişli hatvesi ile yüksek kendinden kilitleme
    • Yüksek kanat eşleşmesi düşük yüzey basıncını (PFL) sağlar. Sonuç olarak, polimerdeki gerilim düşük kalır ve birleştirmede kalan ön yüklenme maksimuma çıkartılır.
  • EJOT DELTA PT® vidanın dişli kanat geometrisinin enine kesiti

    • 20°/30° kanat açısı ile minimum radyal genişleme
    • Vida dişinden iç çapa kadar 140° geçiş açısı dişli dişinde yüksek bükülme sertliğine sebep olur.
    • İnce cidarlı tüp tasarımı mevcuttur. Yani, malzeme tasarrufu sağlar ve hafif konstrüksiyon gereksinimlerini karşılarsınız. Daha az enjeksiyon kalıplama süresi de daha fazla optimizasyon sağlar.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

EJOT DELTA PT® ürün çeşitleri

  • termoplastikler için

    Termoplastikler için EJOT DELTA PT®

    Sıkıştırma parçası ile vida tüpünün tasarımı, vida bağlantısında belirleyici bir etkiye sahiptir. EJOT DELTA PT® özellikle termoplastiklerin direkt bağlantısı için geliştirilmiştir.
    Özel dişli hatvesi ve şekillendirilmiş yanak açısının birleşimi, bağlantının daha da etkin olmasını sağlar.

  • Termoset plastikler için

    Termoset plastikler için EJOT DELTA PT® DS vidaları

    EJOT DELTA PT(R) vida, plastik direkt sabitleme için güvenilir bağlantıları mümkün kılar. Bazı konstrüksiyonlar sertlikleri ve kırılganlıkları sebebiyle direkt bağlantıda özel gereksinimleri olan termoset plastiklere ihtiyaç duyar.
    Bu özel gereksinimlere sahip materyallerde direkt bağlantı yapılabilmesi için modifiye edilmiş diş kanatları kullanılmalıdır. EJOT DELTA PT® DS vida, somun dişlerindeki kesme işlemini ciddi anlamda destekleyen kanıtlanmış EJOT DELTA PT® diş şekli üzerinde özel oluklara sahiptir.

  • Standart termoplastikler için

    Standart termoplastikler için EJOT DELTA PT® P

    Termoplastiklerin metal vidalarla direkt bağlanması için bileşenler tasarlanırken, genellikle çalışma parçası materyalinin mukavemeti, metal vidanın mukavemetinden çok daha düşük olur. Bu özellikle standart termoplastiklerde böyledir.
    Bu sebeple vida materyali olarak aynı yüksek performanslı plastik PPA GF50 ile EJOT DELTA PT® P vidası tasarlanmıştır. Bu şekilde standart termoplastiklerde kendinden kılavuzlu bağlantı oluşturulabilmektedir. Bu sayede hafif, elektriksel ya da termal olarak yalıtımlı dişli bağlantılar tasarlanabilir.

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

EJOT DELTA PT® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.