İçerik
- 5 HELICOIL® Plus dişli bagası
- Kılavuz tırnaklı HSS el ucu
- Kurulum mandreli
- Altı köşe anahtar SW 2,5
- 3/8" cırcırlı alet adaptörü
Diş tamiri
Kolay - Akıllı - Hızlı
Eskiyi yeniye dönüştürmek. Çeşitli tamir çözümlerimiz yüksek kaliteli bir alternatiftir. Kolay, hızlı ve çok gelişmiş. Tamir ile paradan tasarruf ederken çevreyi de korursunuz.
Yöntem ve prensip
Aşırı vidalama torku, korozyon ve hatta aşınma, dişlerdeki hasarın sebeplerinden sadece birkaçıdır.
HELICOIL® Plus dişli bagalar hızlı diş tamiri için farklı tasarımlara sahiptir. Aşınmayan HELICOIL® Plus dişli bagaları kullanmak dişi tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda dişin yük kapasitesini de artırır.
Süreç çok basittir:
Sadece hasarlı dişi matkapla çıkarın ve yeni tutma dişini kesmek için kombine HELICOIL® Plus delik ve diş açma aletini kullanın. Ardından buna yönelik geliştirilmiş teslimat kapsamındaki kurulum mandrelini kullanarak HELICOIL® Plus’ı monte edebilirsiniz. Bunun ardından sadece tırnak kırma mandreliyle tırnağı kırarak HELICOIL® Plus dişli bagalı yeni dişi kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz.
Vida bağlantılarının yük altında gevşediği iyi bilinen bir gerçektir. Birçok uygulamada, özellikle otomotiv sektöründe, istemsiz gevşemeye karşı önlem almak son derece hayatidir. Birleştirme ve montaj teknolojisinde bir uzman olarak bu uygulamalar için HELICOIL® kilit somunlarını öneriyoruz. Birbirleriyle oldukça uyumlu bir bağlantı: yüksek mukavemetli somun ve HELICOIL® Screwlock dişli baga. Bu ideal tasarımlı bağlantı elemanları birbirleriyle mükemmel bir uyuma sahiptir ve yüksek gereksinimlere sahip vidalı bağlantı noktaları için önemli oranda fayda sağlarlar. Özellikle egzoz manifoltlarının güvenli bir şekilde bağlanması için entegre pullu HELICOIL® kilit somunlarına yönelik flanşlı somun çeşitleri sunuyoruz..
Bunlar ince cidarlı bileşenlerde dişlerin gerektiği durumlarda kullanılır. RIVKLE® gizli perçin somunları dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. Tipik uygulamalar arasında plaka bağlama ve motosiklet gövdeleri için hasarlı dişlerin tamiri bulunur.
RIVQUICK® teknolojisi gizli perçinler kullanılarak ince cidarlı bileşenlerin ayrılamayan birleşimi için güvenilir bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. Aynı zamanda sadece tek taraftan erişilebilen bağlantı bileşenlerinde de mükemmel sonuç verirler. Bu gizli perçinlerin montajında ısı oluşmaz, bu yüzden bozulma yaratmazlar. Katmanlı bileşenlerde kullanımları kolaydır.
Sorunuz mu var?
Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.
Bize ulaşınUygulama alanları
Bilgi ve daha fazlası
Tamir çözümlerimiz ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.