eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Sızdırmazlık teknolojisi

SEAL LOCK®

Yüksek güçte vidalama ve maksimum sızdırmazlık

SEAL LOCK® sızdırmazlık somunu

Mükemmel bir sızdırmazlık için

Montajı kolay, iki kat güvenilir

SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları yüksek basınç altında da gazlara ve sıvılara karşı güvenli sızdırmazlık sağlamaktadır. Eş zamanlı olarak hem dişte hem de kafanın altında sızdırmazlık sağlar. Tek parça sızdırmazlık somunları kolayca oturtulabilir.

Artı faktörler

SEAL LOCK® Avantajları

  • Conta

    Çifte sızdırmazlık etkisi. SEAL LOCK® contaları, sıvı ve gazlara karşı eş zamanlı olarak hem dişte hem de kafanın altında sızdırmazlık sağlarlar.

  • Yüksek ön yüklenme

    Sızdırmazlık contası monte edildiğinde metal kaplama, ön yükte kuvvet kaybını önler.

  • Direnç

    SEAL LOCK® sızdırmazlık somunlarının sıcaklık direnci -40 °C ile 110 °C arasındadır.

Yöntem ve prensip

Sızdırmazlık cıvatası - somun dişleri için güvenilir çözüm.

SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları tek parçadan oluşan yapısal elemanlardır. Sızdırmazlığa karşı yalıtım hem dişlerde hem de taşıyıcı yüzeyde sağlanır. SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları montaj yeniden yapılsa bile ön yüklenmede herhangi bir kayıp olmadan yüksek mukavemetli diş bağlantıları sağlar.

SEAL LOCK® SEAL LOCK® Sızdırmazlık somunu

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

SEAL LOCK® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorunuz var mı?

Siz yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın