eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Yüksek hızda birleştirme

RIVTAC®

Önceden delmeden yüksek hızda birleştirme. Çeşitli materyaller için RIVTAC® perçinleme.

RIVTAC® birleştirme

Birleştirme

Yüksek hızda birleştirme

RIVTAC® çeşitli materyalleri rekor sürelerde birleştirir. Pozisyon, kontrayı ayarla, tamam. Ve tekrarla. RIVTAC® çok kısa işlem süreleriyle, önceden delme işlemine gerek olmadan birleştirme sağlar. Bu durum bileşenlerin sadece tek taraftan erişime izin vermesi durumunda da değişmez.

Artı faktörler

RIVTAC® avantajları

  • Önceden delme olmaksızın tek taraftan birleştirme

    Hızlı ve etkili. Tek taraftan erişime izin veren boşluklu gövdeler, muhafazalar veya bileşenler için çözüm.

  • Birleştirme ve işlem sürelerinin minimuma indirilmesi

    Bir raptiye perçinlenirken diğeri konumlanır. 0,9 ile 1,5 saniye arasında işlem için hazırdır.

  • Çok geniş uygulama yelpazesi

    Modern araç ve otomobil gövde tasarımları geliştirme alanında önemli olan karmaşık, çok katmanlı veya hibrit bağlantılar için idealdir.

Yöntem ve prensip

Hızlı ve etkili

RIVTAC®, birleştirilecek malzemeleri yüksek hızda deler. Birleşim alanındaki anlık bir sıcaklık artışı ve sonucunda ortaya çıkan akma işlemi ana malzemenin şaft üzerindeki kanallara doğru yer değiştirmesine neden olur.

Böylece malzemenin preslenmesi ve sıkıştırılması nedeniyle özellikle daha yüksek dayanıma sahip çelik malzemelerde yüksek uygunlukla pozitif olmayan bir bağlantı elde edilir.

RIVTAC® Yüksek hızda birleştirme

UYGULAMANIZ İÇİN DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULUN

RIVTAC® ürün tipleri

Çeşitli uygulamalar için farklı raptiyeler sunuyoruz.

  • RIVTAC®

    Bir bakışta iyi bilinen faydaları:

    • Tek taraftan erişimde önceden delmeden birleştirme
    • Minimum birleştirme ve döngü süreleri
    • Yüksek mukavemetli materyallerin birleştirilmesi
    • Karma bağlantılar, çok katmanlı bağlantılar ve hibrit bağlantılar için esnek uygulama
  • RIVTAC® Advanced

    Kanıtlanmış RIVTAC® birleştirme teknolojimizin iyi bilinen avantajlarına ek olarak, daha fazla avantajdan da faydalanırsınız:

    • Genişletilmiş uygulama alanı sayesinde yeni olası kullanımlar
    • 1.200 Mpa’lık çekme kuvveti ile 1,5 mm’ye varan levha kalınlığı olan materyallerin yuvasız birleştirilmesi
    • Mevcut RIVTAC® Automation P ile güvenilir RIVTAC® Advanced işleme

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın