eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Perçinleme

RIVSET®

Birkaç materyalin tek bir adımda birleştirilmesi için RIVSET® kendinden perçinleme teknolojisi.

RIVSET® kendi delen perçinler

Yüksek dayanıma sahip ve güvenilir

Esnek çok materyalli tasarım

Önceden delme işlemi yok, emisyon yok, gürültü yok. RIVSET® kendi delen perçinleme, benzer ve farklı materyaller arasında yüksek mukavemetli mekanik bağlantıları oluşturmak için bir birleştirme yöntemidir. İkiden fazla katmana sahip bileşenlerde bile birleştirme mümkündür.

Artı faktörler

RIVSET® avantajları

  • Esneklik

    Modern hafif konstrüksiyonlar için karmaşık, çok katmanlı veya hibrit bağlantılar gerekir. RIVSET® yüksek mukavemetli çelik de dahil olmak üzere çeşitli malzeme kombinasyonlarında kullanılmak için idealdir.

  • Dayanıklılık

    RIVSET® oldukça esnektir. Değişken yüklere maruz kaldığında bile.

  • Ekonomik

    Önceden delme gerekmez, bu sayede konumlandırma daha kolaydır.

Yöntem ve prensip

Tek adımda oldukça güçlü bağlantılar

Malzeme bileşenlerinin önceden delinmesine veya tam olarak konumlandırılmasına ihtiyaç duyulmaz.
Tek bir adımda yarım boru şeklinde perçin çalışma parçasının üst katmanını deler ve alt katmanda bir alt kesik oluşturur, bu şekilde karakteristik bağlantı kafası ortaya çıkar. Bu işlem yüksek yeniden tekrarlanabilirlik sunar ve kolaylıkla otomatikleştirilebilir.

RIVSET® kendi delen perçinler Ayarlama işlemi

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIVSET® ürün çeşitleri

Kendi delen perçinlerimizin farklı çeşitlerini keşfedin.

  • RIVSET® kendi delen perçinler

    RIVSET® kendi delen perçinler, malzeme, kafa, mil şekli, sertlik, yüzey, mil uzunluğu ve mil çapı olarak farklılık göstermektedir:

    RIVSET® kendi delen perçinlerin kendinde has özellikleri

    • Yüksek dayanımlı bağlantılar
    • Tekrarlanabilir birleştirme sonuçları
    • Önceden delmeden
    • Sıvı sızdırmaz, gaz sızdırmaz
    • Farklı çeşitteki materyaller için uygun
    • Çeşitli materyal kalınlıkları ve mukavemetleri için uygun
    • Hibrit bağlantılar için kullanılabilir (yapışkanla beraber)
  • RIVSET® HDZ kendi delen perçinler

    Yüksek mukavemetli çelikler (400‑600 MPa), ekstra yüksek mukavemetli çelikler (800‑1,200 MPa) ve ultra yüksek mukavemetli çeliklerin (>1,500 MPa) alüminyum gibi başka materyal çeşitleriyle birleştirilmesi için.

    RIVSET® HDZ kendi delen perçinlerin kendine has özellikleri

    • Sadece tek bir perçin şekliyle geniş uygulama yelpazesi
    • Hibrit bağlantıların oluşturulması
    • İki katmanlı veya çok katmanlı bağlantıların gerçekleştirilmesi

Ayar ekipmanları

RIVSET® Kendi delen perçinleme sistemleri

Kendi delen perçinlerin ayarı için manuel ve tam otomatik çözümler sunuyoruz. Sistemlerimiz geniş uygulama yelpazesi için tasarlanmış olup özel üretim ortamlarına da uyarlanabilirler.

Çeşitli çözümlerimizi keşfedin
RIVSET® otomasyon

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın