eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Perçinleme teknolojisi

RIVKLE® kör perçin somunları

RIVKLE® kör perçin somunları ve saplamaları ile ince cidarlı bileşenlerde esnek dişliler.

RIVKLE® kör perçin somunları ve kör perçin saplamaları

İnce cidarlı bileşenler üzerinde yük taşıyıcı dişler

Oldukça esnek

RIVKLE® kör perçin somunları ve saplama perçinleri ince cidarlı bileşenleri güvenli bir şekilde birleştirir. Sizin bileşenlerinizde de önceden kesilmiş dişlilerin kullanımını engelleyen ince cidarlar mı var? Bu durumda RIVKLE® yük taşıyıcı somunlarını veya saplama dişlilerini kullanabilirsiniz. Çeşitli form ve boyutlar, uygulamalar için mükemmel çözümler sunmaktadır.

Artı faktörler

RIVKLE® avantajları

  • Tek taraflı montaj

    Tek taraftan erişimi olan içi boş gövdeler, yuvalar veya bileşenler için çoğu zaman tek çözümdür.

  • Esnek uygulama

    Her üretim safhasına mükemmel uyum. Zaten boyanmış veya kaplanmış parçalar için bile takıldıktan sonra üretim departmanınızın tekrar üzerinde çalışma yapması gerekmez.

  • Termal gerilime neden olmaz

    Kaynak somunları kullanımının aksine, iş parçası ısıdan etkilenmez.

Yöntem ve prensip

Kaynak yerine perçinlerin kullanılması

RIVKLE® kör perçin somunları ve cıvataları ince cidarlı bileşenler veya boş kesitler için sağlam ve dayanıklı bağlantı çözümleri sunmaktadır. Bütün metal malzemelerde, plastiklerde ve hatta seramik bileşenlerde ters baskı olmadan ("gizli bir şekilde") kolayca monte edilebilirler. Bu işlem, yanma riski olmadığı ve zararlı buhar ya da gaz üretmediği için çok daha güvenlidir.

RIVKLE® gizli perçin somunları Perçinleme işlemi

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIVKLE® ürün çeşitleri

Tüm olası uygulamalar için çeşitli kör perçin somunları ve saplamalarından oluşan geniş bir yelpaze sunmaktayız.

  • RIVKLE® Standart

    Materyaller

    • Çelik: standart materyalimiz
    • Alüminyum: hafif ağırlıkta, aşınmaya dirençli
    • Paslanmaz çelik: aşınma ve sıcaklığa dirençli

    Kafa şekilleri

    • Flanşlı kafa
    • Havşa kafa
    • Ekstra ince kafa

    Uç tipleri

    • Açık
    • Kapalı

    Uç şekilleri

    • Yuvarlak ve düz
    • Yuvarlak ve tırtıllı
    • Altı köşe
    • Yarım altıköşe
  • RIVKLE® Paslanmaz çelik

    Avantajları

    • Optimize edilmiş aşınma direnci
    • Optimize edilmiş sıcaklık direnci
  • RIVKLE® SFC

    RIVKLE® SFC, Kompozitler için Akıllı Çözüm sistemini plastiklere ve kompozit materyallere zarar vermeden yük taşıyıcı dişlileri takmak için kullanabilirsiniz.

    Çalışma prensibi

    • Temel prensip, yükün diş ekseni yönünde dairesel baskı olmadan özel şekilde dağıtılmasıdır.

    Versiyonlar

    • RIVKLE® SFC, çelik ve paslanmaz çelikten (A4) oluşan farklı versiyonlarda mevcuttur.
  • RIVKLE® Conta

    Elemanlarınızı dış etkilere karşı korumak için RIVKLE® Conta teknolojisi tüm sıvılar ve gazlara karşı iyi bir yalıtım sağlar.

    Avantajları

    • Conta, RIVKLE® kör perçin somununa güvenli şekilde bağlanır. Hava besleme biriminin otomatik ayarı da dahil olmak üzere tüm koşullarda yerinde kalır
    • ISO 20653 standardının IPX7 özelliğine uygun sıkılık
    • UV ışınlarına ve 220°C’ye kadar sıcaklığa dirençli
    • Tüm sıvılara karşı dirençli (yağlar, hidrokarbonlar vs.)
  • RIVKLE® HRT

    Yüksek mukavemetli RIVKLE® HRT (yüksek mukavemetli dişli) kör perçin somunlarımız son derece mukavemetli yük taşıyıcı dişler sunar, bu da kör perçin somununun mekanik özelliklerini oldukça geniş ölçekli artırır. 

    Versiyonlar

    • Çelik ve alüminyum

    >RIVKLE® Standart ürünüyle kıyaslandığında avantajlar

    • Daha yüksek sıkma torkları, bağlantı noktasında daha yüksek ön yüklenmeye izin verir
    • Daha küçük boyutları mevcuttur
    • Daha hafif
    • Özellikle alüminyum bileşenlerde aşınmaya karı direnç ve geri dönüştürülebilirlik (RIVKLE® HRT Alüminyum)
  • Yarıklı somun perçinleri ile RIVKLE® PN

    Versiyonlar

    • Çelik (talep üzerine alüminyum ve paslanmaz çelik)

    RIVKLE® Standart ürünle kıyaslandığında avantajlar

    • Yüksek çekme kuvvetleri
    • RIVKLE® PN, çeşitli materyal kalınlıkları için tüm kör perçin somunlarının en geniş sıkıştırma yelpazesine sahiptir.
    • Çalışılan parçayı güçlendirmek için geniş sıkıştırma aralığı
    • Ayar sırasında düşük radyal gerilim bileşenin aşırı yüklenmesini önler
    • Bileşende düşük radyal gerilim
  • RIVKLE® Kör perçin saplamalar

    RIVKLE® kör perçin saplamalar, vidalı bileşeni taşıyıcı bileşene önceden sabitlemenize olanak tanır. Bu, özellikle gömme montajlı (“askılı” montaj) ağır veya büyük parçalarda kolaylık sağlar. Kör perçin saplamalarımız farklı versiyonlarda mevcuttur

Video

RIVKLE® teknolojisi

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın