eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Çabuk açılır bağlantı elemanları

QUICKLOC®

QUICKLOC® hızlı açılır bağlantı elemanlarımız tekrar tekrar açılabilen bağlantılar yaratır.

QUICKLOC® Hafif çabuk açılır bağlantı elemanı

Hızlı açma bağlantı sistemleri

Tekrar tekrar açılabilir ve fonksiyonel

Montajı ve kullanımı kolay - hızlı açılır sistem, tekrar tekrar açma ve kapamaya da olanak tanır. QUICKLOC® sık kullanılan veya sık bakıma giren bileşenler için mükemmel çözümdür.

Artı faktörler

QUICKLOC® Avantajları

  • Verim

    Hızlı açılma ve kapanma. Yüksek bakım gereksinimine sahip bileşenler için ideal çözüm.

  • Güvenlik

    QUICKLOC® çabuk açılır bağlantı elemanlarımız, parçaların titreşimden dolayı düşmesini önlemek için opsiyonel tutucu somunlar içerir.

Açıklama

Geniş seçenek yelpazesi

QUICKLOC® hızlı açma bağlantı elemanları renk ve tasarımları özelleştirilebilir; bakım gerektirmezler, titreşime dirençlidirler ve düşmeyi  engellemek için merkezleme contaları bulunur. Standart modellerimize ek olarak özelleştirilmiş tasarımlar da sunmaktayız. Yenilikçi çözümlerimiz ile çabuk açılır bağlantı elemanlarının kullanılacağı yerlerdeki tüm engelleri aşmaya hazırız.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

QUICKLOC® ürün çeşitleri

  • QUICKLOC® Dayanıklı

    Bakım sırasında panellerin ve koruyucuların sökülmesi ve tekrar takılması gerektiğinde, kolay kullanımıyla ideal bir araç haline gelir. Yarım turdan az dönüş, bağlantı elemanını açar ve tekrar kapatır.

    Ürün avantajları

    • Yarım dönüş montajı ve demontaj
    • Pozitif güvenli kilitleme
    • Sabit sıkıştırma gücü
    • Tamamen metal dayanıklı çözüm
    • Yüksek mukavemetli sistem
    • Elektrik iletkenliği
    • 2.000 N’a kadar çekme yüküne dayanım
    • Düşmeye karşı hızlı açılma kilidi
    • Panel toleransını dengeler
  • QUICKLOC® Hafif

    Yerleştirmesi ve kullanımı kolay - çabuk açılır sistem, tekrar tekrar açma ve kapamaya da olanak tanır. QUICKLOC® Hafif, sık kullanılan veya bakım ihtiyacı yüksek olan bileşenler için mükemmel çözümdür.

    Ürün avantajları

    • Çeyrek dönüş montajı ve demontaj
    • Saat yönünün tersinde ve saat yönünde açılma
    • Çevirerek veya eksenel basınçla kolayca kapanma
    • Düşmeyi önleyen hızlı açılma kilidi 
    • 600 N’a kadar çekme yüküne dayanım
    • Aşınmaz
    • Elektriksel yalıtım
    • Tamamen plastik çözüm olduğu için düşük ağırlık

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

QUICKLOC® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz. 

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın