Direkt bağlantı
İnce sacları güvenli birleştirme: QUICK FLOW® Plus vidası ile en iyi sonuçlara ulaşın.
Güvenilir direkt bağlantı için
Böllhoff yenilikçi birleştirme teknolojisi konusunda uzmandır. QUICK FLOW® Plus vidalarımız yassı sac ve ince cidarlı bileşenleri birleştirmek için önceden delme ve somun elemanları olmadan sıra dışı bir çözüm sunar. Sürdürülebilir üretim ve teknolojik avantajlar sağlamak için bileşenlerin yapısı giderek hafifleşiyor. Ancak tasarım ile montajda teknik uygulamalarda, hafif konstrüksiyonlar bazı zorluklara yol açıyor. QUICK FLOW® Plus bağlantı elemanları, özel olarak ince saclar ve ince cidarlı bileşenler için tasarlanan diş açma vidalarıdır. Teknolojik avantajlar sunarlar. Somun elemanlarından ve üretim maliyetlerinden tasarruf eden uygun maliyetli alternatif sunarlar. Diş oymalı bağlantı elemanlarımızın işlemlerinizi nasıl optimize ettiğini ve bağlantıları nasıl dayanıklı ve güvenli hale getirdiğini keşfedin.
İnce sacları, ST dişlilerine sahip klasik yassı sac vidaları ile birleştirirken, genellikle somun elemanları kullanmak gerekir. QUICK FLOW® Plus ile direkt bağlantı, somunlar gibi ek bileşenler olmadan güvenli ve uzun ömürlü bağlantı sağladığı için bugün birçok endüstride kullanılan hafif konstrüksiyon yöntemleri için daha uygundur. Ağırlıktan, zamandan ve maliyetten tasarruf edersiniz ve daha yüksek işlem güvenilirliği elde edersiniz.
QUICK FLOW® Plus kendinden diş açmalı vidalarımızın avantajlarının tadını çıkarın. Bağlantı elemanları pilot deliği ve önceden diş kesme olmadan ince saca vidalanır. Bu yöntem, örneğin havalandırma sistemlerinin, ev eşyalarının ve elektronik muhafazaların montajının yanı sıra otomotiv endüstrisindeki bileşenlerin bağlantısını da garanti eder.
Artı faktörler
Ekonomik: QUICK FLOW® Plus ile önceden delmeye, zımbalamaya veya diş kesmeye gerek yoktur. Vida ucu metali deler ve kendi giriş deliğini kendisi oluşturur. Zaman tasarrufundan ve daha az işlem maliyetlerinden faydalanın.
Hızlı ve güvenli: QUICK FLOW® Plus bağlantı elemanlarının otomatik montajı mümkündür.
Dişi oymak hiç talaş oluşturmadığından, uygulamayla sertleştiğinden daha güçlü bir dişi vida oluşturarak avantaj sağlar.
QUICK FLOW® vidalarımız çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur. Bağlantı elemanlarının kullanımı için sadece tek taraftan erişim yeterli olduğundan, çok sayıda uygulamada kullanılabilirler.
Önceden delik delinmesine ihtiyaç olmadığından, bileşenler istenildiği gibi konumlandırılabilir. Üretime özgü toleranslar problem değildir.
Yassı sac bağlantısı için kolay yöntem
The QUICK FLOW® Plus ince yassı sac vidası, ince cidarlı saclar ve ince cidarlı bileşenler ile kullanılması için özel olarak geliştirilmiş kendinden diş açan bir bağlantı elemanıdır. Bu bağlantı elemanı sayesinde, bir dişi kesme, bir çekirdek deliği üretme veya temizleme artık gerekli değildir. Kendinden diş açmalı vidalar, kendi dişi vidalarını üreten diş oymalı bağlantı elemanlarıdır. Bu, yassı sac içerisinde oluşturulan dişi vidanın kesilmediği ve kanal açıldığı anlamına gelir. Diş kesme yerine diş açıcı iki büyük avantaj sunmaktadır: kanal açma işleminden kaynaklanan iş sertleşmesi sonucunda dişi vidanın daha mukavemetli olması ve sinir bozucu talaşların oluşmaması.
Dişi vida, vidanın oluşturma bölgesi ile oluşturulur. Bunun ön koşulu vida dişinin çalışma parçasından daha güçlü olması ve çalışma parçasının yeterince yumuşak olmasıdır. Üretilen giriş deliği, yaratılan dişi vidanın bağlantıda daha uygun bir montaj yüksekliğinde olmasını garanti eder. Diş hatvesi, geleneksel kendinden diş açan vidalardan daha incedir ve oluşturulan diş kanatlarıyla yeterli eşleşmeyi garanti eder. Bu sebeple, ek somunların kullanılmasına gerek kalmaz. QUICK FLOW® Plus ince sac bağlantı elemanları ayrıca çift başlı bir dişe sahiptir. Bu sayede daha kısa bir döngü ve işlem süresi elde edilir. Birleştirme işlemini optimize edebilmek için özel geometrileri sayesinde vidanın yuvarlanmasını engelleyen uçlar eklenmiştir. Bu sayede zorlu montaj durumlarında bile bağlantı işlemi çalışan için kolaylaşır.
Diş açıcı bağlantı elemanları, çalışma parçasına vidalandıklarında dişi vida oluştururlar ve böylelikle bir dişi önceden delmeye veya zımbalamadan ve kesmeden stabil bir bağlantı oluştururlar.
Diş kesme vidaları, vidalama sırasında dişi vidayı oluştururken talaşa neden olur. Kanal açma, bileşen malzemesini kesmek yerine yeniden şekillendirdiği için diş oyma sırasında talaş oluşmaz. Metal çalışma parçası soğuk durumdayken yeniden şekillendiğinden uygulama sertleşmesinden dolayı daha yüksek mukavemetli dişler üretilir.
Evet, QUICK FLOW® Plus bağlantı elemanları aynı zamanda standart şarjlı bir vidalama aletiyle de monte edilebilir. Tedarik edilen uçları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Bağlantı elemanlarımız alüminyumda, çelikte ve çeşitli başka metallerde kullanılmaya uygundur
Özellikle aşağıdaki endüstrilerde kullanıma uygundur: Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi, otomotiv, mekanik mühendisliği, medikal teknoloji, enerji, ev teknolojisi, metal işleme ve ince yassı sacları veya ince cidarlı bileşenleri kullanan diğer çok sayıda endüstri.
Bilgi ve daha fazlası
QUICK FLOW® ince sac bağlantı elemanları ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.
Metal için diş açıcı bağlantı elemanları
Böllhoff’un QUICK FLOW® Plus ince sac bağlantı elemanlarının iş başındaki bazı pratik örneklerine göz atın.