eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Ek sınıflandırma

PARRYPLUG®

Vidaları dışarında müdahalelere karşı korur; vida bağlantılarınızın siz istemeden gevşemesini önlemek için evrensel çözüm.

Bir PARRYPLUG® ürünü ve tıpanın yerleştirildiği bir vida.

Tahrifata dirençli bağlantılar için

Vida tahriklerinin kilitlenmesi: PARRYPLUG® tahrifata karşı korur

Vida bağlantılarınızı izinsiz müdahalelerden korumak istiyor musunuz? PARRYPLUG® bu gibi durumlar için hızlı ve uygun çözümü sunmaktadır. Kilit elemanı vidanın kafasına güvenle oturtulur ve bağlantınızın izinsiz gevşemesini engeller.

Artı faktörler

PARRYPLUG® Avantajları

  • Hızlı ve kolay kurulum

    Kolay kurulum ve magazinli kullanım yardımcısı hızlı ve güvenilir kurulum sağlamaktadır.

  • En iyi bastırarak oturtma

    Yüksek üretim hassasiyeti sayesinde PARRYPLUG® tahrike bastırarak oturtulur ve uzun vadede koruma sağlar.

  • Evrensel kullanım

    PARRYPLUG®, ayrı vidaların işaretlenmesi veya kir birikmesini engellemek için etkili bir önlem olarak sınırsız uygulama olanağı sunar.

  • Yüksek performans

    PARRYPLUG® yüksek performanslı plastikten üretilmiştir. Bu malzeme, -50 °C ile +200 °C arası geniş sıcaklık aralığına izin verir.

  • Cezbedici ve homojen

    PARRYPLUG® kilitleme elemanı görsel olarak etkileyicidir. Müşteriye özel renk şemaları talep üzerine uygulanabilir.

Yöntem ve prensip

En iyi koruma için yenilikçi çözüm

Makinalar ve ekipman üzerindeki vidaların izinsiz gevşemesi ciddi bir tehlikedir. Bu yüzden istenmeyen müdahaleyi etkin şekilde engellemek çoğu zaman gereklidir. Geleneksel çözümler vida tahriklerini geri dönülemez şekilde yok ederken PARRYPLUG® tamamen yeni ve inovatif bir çözüm sunar.

Tahrifata karşı koruyan eksenel dişler

PARRYPLUG®’ın kilitleme prensibi özel tasarlanmış eksenel dişlere dayanır. Bu özel tasarlanmış dişler, vida tahrikine güvenle bastırarak oturtma işlemini garanti eder. PARRYPLUG® ile kilitleme elemanı vida kafasıyla aynı hizada veya kafadan biraz dışarıda olacak şekilde kilitleme yapar. Aşırı titreşimde bile, tahrikin içerisindeki pozisyon sabit kalır.

Sık kullanılan altı köşe imbus cıvata ince toleranslarını da hesaba katarak, bu kilitleme elemanları en yüksek standartlarla üretilir. Yüksek performanslı plastik- -50 °C dereceden +200 °C dereceye kadar çok geniş sıcaklık aralıklarında kullanıma olanak sağlamaktadır.

Eksenel dişlerin öne çıkarıldığı PARRYPLUG® yakından görünümü
PARRYPLUG®'ın eksenel bağları Güvenli şekilde bastırarak oturtma

Kurulum ve çalıştırma

PARRYPLUG® – akıllı ve basit

PARRYPLUG® kurulumu son derece basittir: Magazin içerisindeki altı adet tapa kafa alet kullanılmadan kolay montajı sağlanmaktadır. Bir kullanım yardımcısıyla efor harcamadan tapayı cıvata kafasına yerleştirin. Ayrı tapayı kullanım yardımcısından çevirerek veya çürüterek sökün. Montajdan sonra anında temiz ve etkili koruma elde edersiniz. Montaj prosedürü bütün tapalar yerleştirilinceye kadar herhangi bir ilave hazırlığa gerek duyulmaksızın tekrarlanır.

PARRYPLUG® üç aşamalı kurulum işlemi açıklanmıştır.
PARRY PLUG® garantili kolay kurulum kullanım yardımcısıyla

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

PARRYPLUG® ürün çeşitleri

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Başlangıç Seti

    PARRYPLUG® başlangıç seti, tesisatçılar ve teknik saha çalışanları için idealdir. Bu sette en yaygın kullanılan (3 ila 8 numara arası) İngiliz anahtarları ve özel bir sökme aleti bulunur. Bir makinada bakım çalışması yapılması gerekiyorsa, bir tıpa kolayca sökülebilir ve ardından değiştirilebilir. Bu sayede hızlıca devreye alınabilir

    İçerik

    • PARRYPLUG® 3 numara (10 birim)
    • PARRYPLUG® 4 numara (10 birim)
    • PARRYPLUG® 5 numara (10 birim)
    • PARRYPLUG® 6 numara (10 birim)
    • PARRYPLUG® 8 numara (10 birim)
    • Sökme aleti (1 birim)

PARRYPLUG® – vidalar için her konuda mükemmel

PARRYPLUG® insan ve makina güvenliğinin risk altında olduğu bütün alanlarda kullanıma uygundur. Kolay kurulum prosedürü ve dışarıdan müdahaleye karşı koruma özelliği sayesinde PARRYPLUG® birçok başka uygulama alanında da etkilidir. Bu kilitleme elemanı örneğin vidaların işaretlenmesi veya dışarıdan gelen kirlerin engellenmesi ve gıda endüstrisi uygulamalarında kullanıma elverişlidir.

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

PARRYPLUG® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.