eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Vida kilitleme

Nord-Lock®

Mekanik kilitleme pulları, yüksek dinamik gerilim altında bile vida bağlantılarınızı korur.

Daha geniş dış çaplı bir çift Nord-Lock® kamalı kilitleme pulları.

Maksimum güvenlik için

Sürtünme yerine sıkıştırma ile kilitleme: Kritik vida bağlantıları için ideal çözüm

Nord-Lock® kilitleme pulları, mekanik hareketli makina elemanlarıdır. İç yüzeylerinde bıçaklar ile dış yüzeylerinde radyal tırıtıl bulunur. Titreşim altında vida bağlantıları sürtünme yerine bir kilitleme mekanizması yardımıyla sabitlerler. Bu sayede Nord-Lock® mekanik kilitleme pulları standart vida kilitlerinin önüne geçer.

Artı faktörler

Nord-Lock® Avantajları

  • Maksimum güvenlik

    Nord-Lock® güçlü titreşim ve dinamik gerilim altında bile kendi kendine gevşemeyi etkin şekilde önler.

  • Uygulamaya dönük

    Hem kuru hem de yağlanmış yüzeylerde vida gevşemesine karşı kilitlenme etkisi garanti edilir.

  • Montajı kolay

    Kamalı pullarımız hızlı ve kolayca monte ve demonte edilebilir. Nord-Lock® bağlantılarının tekrar sıkılmasına gerek yoktur.

  • Oldukça etkili

    Nord-Lock® düşük ön gerilimlerde bile maksimum güvenlik sunar.

  • Çevre dostu ve korozyona karşı dayanıklı

    Nord-Lock vida kilitleme sistemi tekrar kullanılabilir. Farklı materyal ve kaplamalar mevcuttur.

  • Denenmiş ve test edilmiştir

    Nord-Lock® konstrüksiyon ve demiryolu sektörleri dahil olmak üzere vidalı kilitleme sistemi resmi olarak onaylanmış ve kanıtlanmıştır.

Yöntem ve prensip

Güçlü takoz etkisi

Nord-Lock® birbiriyle aynı iki adet  bıçak puldan oluşmaktadır. Bunların iç yüzeylerinde bıçaklar ile dış yüzeylerinde radyal tırtıllar bulunur. Pulların çift olarak birbirine yapıştırılmış olan bıçak yüzeyleri kullanımda üst üste dururlar. Kilitleme pulları arasındaki bıçakların arasındaki açı cıvatanın diş hatve açısından daha büyük açıya sahip olur.

Cıvatayı veya somunu sıktığınızda, Nord-Lock® pulunun tırtılları karşı yüzeye sıkıca bastırılır. Pul çifti sağlam şekilde yerinde kalır. Sadece bıçaklar arasında hareket olması mümkündür. Takoz etkisi ile gevşeme anında sıkıştırma gücünü artırır ve bağlantı kendisini kilitler.

Nord-Lock®’un kama yüzeylerinin açısını ve diş hatvesini gösteren şekil.
NORD LOCK®'un güçlü kaması α açısı her zaman β diş hatvesinden büyüktür.

Montaj ve kullanım

Esnek ve çok amaçlı kilitleme pulları

Nord-Lock® kilitleme pulları 12.9’a kadar ve bu değer de dahil olmak üzere bütün mukavemet sınıflarındaki vidalara uygundur. Dişli delikler (1), kapalı delikler (2), açık delikler (3) ya da saplamalar (4) olsun kilitleme pulları esnek ve çok amaçlı uygulamalar için geniş bir yelpaze sunar. Açık uçlarda iki çift kilitleme pulu kullanılmalıdır. Yarıklı delikler ve yumuşak materyaller için daha yüksek dış çaplı Nord-Lock® pullarını kullanmanızı önermekteyiz. Nord-Lock®’u güvende olamayan pulların üzerinde kullanmayınız!

Kullanımda olan dört adet Nord-Lock® kamalı pul örneği.
Nord-Lock® kamalı kilitleme pulları çok geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Nord-Lock® ürün çeşitleri

  • Standart çapa sahip Nord-Lock®

    Nord-Lock® standart kilit pulları çeşitli materyal ve kaplamalarda sunulmaktadır. Uygulamanız için en iyi ürünü bulun.

    Materyaller

    • Tavlanmış karbon çelik, sertlik > 465 HV1
    • Paslanmaz çelik EN 1.4404, yüzey sertliği ≥ 520 HV0.05, yüzey sertleştirmeden sonra (Kolsterising®)
    • Paslanmaz çelik 254SMO
    • Talep üzerine özel materyaller

    Karbon çelik için yüzey kaplama

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, Cr6-içermez
  • Daha geniş dış çaplı Nord-Lock®

    Daha büyük dış çap, oluklu delik uygulamaları ve yumuşak materyaller için ideal uyum sunar. Bu tasarım çeşitli materyaller ve kaplamalarda mevcuttur.

    Materyaller

    • Tavlanmış karbon çelik, sertlik > 465 HV1
    • Paslanmaz çelik EN 1.4404, yüzey sertliği ≥ 520 HV0.05, yüzey sertleştirmeden sonra (Kolsterising®)
    • Paslanmaz çelik 254SMO
    • Talep üzerine özel materyaller

    Karbon çelik için yüzey kaplama

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, Cr6-içermez

     

Nord-Lock® 30 yıldır denenmiş ve test edilmiştir

Nord-Lock® pul çiftleri, vida bağlantılarının kendi kendine gevşeyebileceği durumlarda ideal çözümlerdir. 30 yılı aşkın bir süredir Nord-Lock® güçlü titreşimler ve dinamik gerilim altında bile gevşemeye karşı maksimum güvenlik sağladı.

  • Nord-Lock® somunları

    12.9’a kadar olan güç sınıflarına uygun

  • Nord-Lock® kilitleme etkisi

    yarık yüzeyleri ve radyal bağları kullanır

Mükemmelliğin kanıtı

Nord-Lock® ve Junker titreşim testi

DIN 65 151’e göre Junker titreşim testi, vidalı bağlantıların dinamik yükler altında test edilmeleri ve kıyaslanmaları için muhteşem bir yöntemdir. Vida bağlantısı dişli eksenine doğru derecelerde gerilime maruz bırakılırken bir basınç hücresi de sürekli olarak ön gerilim gücünü ölçer ve kaydeder.
Junker grafiği Nord-Lock®’un benzersiz kilitleme etkisini göstermektedir. Ayrım çizgileri ve dişli arasında normal ayar işleminden dolayı sadece küçük ön-gerilim kuvvetlerinde kayıplar meydana gelir. Takoz kilitleme etkisi gevşeme sırasındaki sıkıştırma kuvvetinde ciddi bir yükselme ile gerçekleşir. Standart kilitleme elemanları titreşime maruz kaldıklarında kilitleme hareketi göstermez.

Nord-Lock® somunları Junker titreşim testinde olağanüstü performans

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

NORD-Lock® kamalı kilitleme pulları ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.