eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Bağlantı Elemanları
  4. KAPTI® ince yassı sac bileşenlerinde diş üretimi

Diş açma

KAPTI® fonksiyonel elemanlar

İnce yassı sac bileşenlerinde diş üretimi.

KAPTI® Rivet basınç somunları

Yassı sac için yüksek mukavemetli fonksiyonel elemanlar

Kolay ve verimli

KAPTI® fonksiyonel elemanları, güvenli tutuş sağlayan yassı sac bileşenlerinde dişli bağlantılar oluşturmak için güvenilir ve kurulumu kolay çözümlerdir.

Artı faktörler

KAPTI® avantajları

  • Yüksek ekonomik verimlilik

    KAPTI® fonksiyonel elemanları, daha çok sayıda bağlantı elemanının tek bir işlemde bileşene yerleştirilebilmesi için entegre basınçla işlenebilir.

  • Çok iyi bağlantı özellikleri

    Fonksiyonel elemanlarımız yüksek itme ve çekme kuvvetleri ve diş üretimi süreçlerinde yüksek torkları iletme imkanı sunar.

  • Mekanik birleştirme prosesi

    Termal olarak birleştirilen fonksiyonel elemanlara kıyasla, hiçbir zararlı gaz salınmaz, bileşen ısı bozulmasına maruz kalmaz ve kaplamalı bileşenlerin birleştirilmesi de mümkündür.

  • Esnek işleme

    Fonksiyonel elemanlarımız, bir prese entegre edilebilmelerinin yanı sıra C çerçevesi ayar aletleri kullanılarak da işlenebilirler.

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Yöntem ve prensip

Yüksek mukavemet ve baskı

KAPTI® ürün grubumuz, örnek olarak dişlerin oluşturulmasını sağlayan ve ince levhalara kayıpsız yerleştirilebilen mekanik fonksiyonel elemanlar içerir. KAPTI® fonksiyonel elemanları hem manuel hem otomatik işlemlerde kullanılabilir ve boyalı ve kaplamalı levhalara da yerleştirilebilmeleri gibi özellikleriyle çok amaçlı olarak kullanılabilirler.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Ürün çeşitleri

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Yüksek mukavemetli perçin somunları Önceden delinmiş yassı saclara mekanik işlemle hızlı ve kolayca montaj

    Teknik özellikler

    • Mevcut boyutlar: M5, M6, M8, M10
    • Özellik sınıfı 8
    • Müşteri gereksinimine göre korozyon direnci
    • Farklı levha kalınlıklarına uygun (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Yassı sac parçanın maksimum çekme dayanımı: 600 MPa
    • Özellik sınıfı 8.8 vidalarla uyumludur
    • Tanımlanmış bir pilot deliği gerektirir

    Avantajlar

    • Basınçla entegre işleme ile yüksek ekonomik verimlilik
    • Bileşende mekanik montaj yapılır ve böylece
      • atık gaz sistemine gerek olmaz
      • Bileşenlerde termal bozulma yaşanmaz
    • Kaplamalı bileşenlerde de montaj
    • Bileşen ile tek taraftan kaynama olduğundan karşı tarafta kontür oluşmaz

İşleme çözümleri

Entegre basınç veya C çerçeve işleme

KAPTI® fonksiyonel elemanları manuel, yarı veya tam otomatik olarak işlenebilirler. Elemanlar, besleme biriminde ayrıştırılır ve bir besleme tüpü ile pres ya da bir C çerçeve sistemine iletilir.

Entegre basınç işleminin ekonomik avantajı, çok sayıda fonksiyonel elemanın aynı anda, tek bir işlemde veya bir pres strokunda bileşene yerleştirilebilmesidir. Örneğin, kaynak somunlarına kıyasla önemli oranda yüksek bir sonuç elde edilebilir.

KAPTI® Rivet – Yüksek mukavemetli perçin somunları Önceden delinmiş yassı saclara mekanik işlemle hızlı ve kolayca montaj

BİLGİ VE DAHA FAZLASI

İndirmeler

KAPTI ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın