Ağır yüklerin kaldırılması ve emniyete alınması esnasında kaldırma noktaları üzerine büyük kuvvetler ortaya çıkar. Dolayısıyla yaralanmaları ve hasarları önleme için maksimum güvenlik gereklidir. Yüksek mukavemetli kaldırma noktalarımız ile sizlere her yükleme yönünde dört misli yük emniyetini garanti etmekteyiz. Elbette ki CE-sertifikası ile. Ürünlerimiz yüklerin güvenli bir şekilde kaldırılması için Makine Direktifi 2006/42/AT ile uyumlu olup Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) Düzenlemelerinin (İşveren Sorumluluğu Sigorta Kurumlarının "H damgası") gereksinimlerini de karşılamaktadır. Ayrıca nihai denetleme ve test işlemlerinde de kendi yüksek kalite standartlarımız uygulanmıştır. Bütün kaldırma noktalarımız tek tek kırılma hasarına karşı kontrol edilmekte ancak incelemelerden geçmesi halinde onaylanmaktadır.
Geleneksel çözümlerle kıyaslandığında farkları
Ürünlerimizin her biri döndürülebilirdir, bu yüzden ağır yüklerle çalışmayı çok daha kolay ve güvenli hale getirmek üzere kaldırma noktalarını hizalamak kolaydır. Özenle seçilmiş malzemeler ve üretim yöntemleri sayesinde yüksek mukavemetli kaldırma noktalarımız geleneksel DIN 580 geleneksel delikli cıvatalarından daha yüksek yük kapasitelerine ulaşmıştır.