Mil kilit somunu ISO6H diş toleranslı sabitleme yatakları için en iyi güvenliği sunar.
Boyut aralığı
- M8 ile M100 arası, çelik malzeme SS400
- M10 ile M150 arası, çelik malzeme S45C
- M10 ile M100 arası, paslanmaz çelik malzeme SUS304 (A2)
Kilitli vida
Kalıcı birleşimler için
Miller üzerinde sabitlenen yataklar ve dişliler dinamik yükler altında gevşeyebilir veya çıkabilir. Yenilikçi FINE U-NUT® bunu sofistike mühendislikle önler: Somun kilitleme fonksiyonu doğrudan somuna entegre edilmiştir. Yani, ekstra bir kilitleme elemanına gerek yoktur ve makina çok daha verimli çalışır.
Artı Faktörler
Delikli somun dişinin üzerindeki sürtünme kilidi bağlantının gevşemesini etkili şekilde önler.
FINE U-NUT® standart aletleri kullanan kanca ve soket anahtarlarıyla, bakım gereksiniminde bile kolayca ve uygun maliyetle montaj sağlanabilir. Dahası ilave sabitleme elemanı gerekmez.
FINE U-NUT® daha uzun süre dayanır; kurulumda daha az hata kaynağı ve yüksek somun kalitesi ile hakkını verir.
FINE U-NUT® mil somunları yüksek hızda dönüş ve yön değiştiren dönüşler için uygundur.
İlave bir kilitleme elemanına ihtiyaç duymaz, kama yatağı açmaya gerek yoktur. Stokta tutmanız gereken tek bir eleman olduğu için depolama maliyetleri ve çalışma süresi azalır.
FINE U-NUT® milin dönüş özelliklerini geliştirir. Ayrıca ince duvarlı miller üzerinde de kullanılabilir.
Yöntem ve prensip
FINE U‑NUT® mil somunları yatakları ve diğer makina parçalarını miller üzerine sabitlemek için kullanılır. Mekanik montaj yöntemleri arasında sınıflandırılırlar ve kolay yatak değişiminin avantajlarını barındırırlar. Örneğin servis için kompleks mil hazırlamaya gerek duyulmaz.
Dönen miller mil somunlarının gevşemesine sebep olabilir. Sonuç olarak mil somunları uygulamanın emniyetli ve güvenilir olduğundan emin olmak için bir somun kilitleme elemanı ile birlikte kullanılmalıdır.
Burada FINE U-NUT® avantajları devreye girer: FINE U-NUT®, somun vidalanırken dişe doğru bastıran esnek bir metal halka içerir. Bu metal halka diş üzerinde kontrollü sürtünme oluşturur. Sürtünme kilidi, sabit sıkma torklarında bağlantının gevşemesini engelleyecek kadar kuvvetlidir.
FINE U‑NUT®, rulmanlar takılırken toplam maliyeti düşürmek ve bağlantının kalitesini iyileştirmek üzere geliştirilmiştir.
FINE U‑NUT® somun kilitleme fonksiyonunu doğrudan mil somununa entegre eder. Yüksek kalite A2 paslanmaz çelikten yapılmış 270° kilitleme halkası somuna yerleştirilmiştir. Bu kilitleme halkası montaj sırasında ve sonrasında diş kanatlarının üzerine yay kuvveti uygular ve somun ile diş arasında sıkıştırma kuvveti oluşturur. Sonuçtaki sürtünme torku, uygulamada oluşan gevşeme torkundan daha fazladır. Sürtünme torku makina parçasını gevşemeye karşı etkin şekilde sabitler. Yüksek dönme hızlarında ve değişen dönüş yönlerinde bile makina parçasının gevşemesini veya yerinden çıkmasını etkin şekilde engeller.
FINE U-NUT® standart versiyonu birçok uygulama için en uygun çözümdür. Bu somun Böllhoff'un standart yelpazesinde mevcuttur.
İkinci çeşit olan TWIN FINE U‑NUT® içinde iki kilitleme halkası bulunur. Bu, diş üzerindeki sıkıştırma kuvvetini artırır. Ayrıca, TWIN FINE U‑NUT® daha yüksek diş tolerans hassasiyeti için tasarlanmıştır (ISO4H). Yani, temas yüzeyi için daha yüksek hassasiyet sağlanır, bu da diş ve yatak yüzeyi oluşumunu kolaylaştırır.
Geleneksel mil somunlarının genellikle ilave bir kilitleme elemanı ile mile sabitlenmesi gerekir. Bu ilave kilitleme elemanının özellikle yüksek dönme hızlarında somunun gevşemesini engellemesi gerekir. Ama aynı zamanda bu kilitleme elemanının dişli bağlantının hassasiyetini veya oluşabilecek kuvvet aktarımını engellememesi gerekir. İlave kilitleme elemanıyla tasarım ve kurulum daha karmaşıktır ve başka bir kaynağın hataya sebep olmasına neden olur.
Kilit somunları sadece geçici kilitleme sağlar. Yaylı segman konstrüksiyonları ve kilitli ve kama yataklı dişli rondelalar veya yaylı kelepçeler ile bağlama plakalarının montajı için daha fazla işlem gerekir ve bunlar genellikle yeterli eksenel sabitleme sunamaz. Servis gerekli olduğunda zaman alan sökme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekebilir.
FINE U NUT®, mil üzerinde kama yatağı oluşturmak üzere ilave kilitleme elemanları ve bununla bağlantılı maliyetli torna ve frezeleme işlemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, daha fazla zaman alan tasarım ve kurulum işlemlerine gerek kalmaz.
FINE U‑NUT® bir C-anahtarıyla hızlıca takılabilir. Milin ISO 965 ile belirtilen ISO6g (JIS6g) diş toleranslı cıvata dişine sahip olması gerekir. Diş ucu şevli olmalıdır, bu sayede somun kolaylıkla vidalanabilir. Özellikle düşük sertlikteki mil malzemeleri için yağlama maddesi kullanın.
Makina parçalarını taktıktan sonra FINE U‑NUT® parçasını kilit halkası dışarı bakacak şekilde milin üzerine vidalayın. Cıvatanın ucu en az iki diş turu kadar içeri girmelidir.
FINE U‑NUT® zaten bir kama yatağı oluşturulmuş miller üzerinde kullanılmamalıdır, çünkü bu sıkıştırma kuvvetini düşürür ve kilitleme halkasına zarar verme riski doğurur.
Servis gerektiğinde, FINE U‑NUT® sıkıştırma kuvvetinde kayda değer kayıp olmadan birkaç kere tekrar kullanılabilir.
Bilgi ve daha fazlası
FINE U-NUT® mil somunları ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.