eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Direkt kilitli geçmeler

EJOT EVO PT®

Yenilikçi ve güvenilir: Yüksek mekanik güvenlikli plastikler için kendinden diş açan vidalar.

EJOT EVO PT® vidasının ürün görseli

Maksimum güvenlik için

Plastikleri güvenle bağlayın: Kalıcı bağlantılar için gelişen avantajlar

EVO PT® termoplastik materyaller için kendinden diş açan vidalarımızın sistematik gelişimindeki bir sonraki adımı temsil eder. Bu yenilikçi bağlantı çözümü ile EJOT, fiziksel bilgisayar simülasyonlardan elde edilen bulgularla uygulama teknolojisi ve üretimdeki deneyimini ilk defa bir araya getirmiştir. Bunun sonucunda plastiklerin direkt bağlantısı için tamamen yeni standartlar belirleyen bir vida ortaya çıkmıştır.

Artı faktörler

EJOT EVO PT® Avantajları

  • Daha etkili ve daha verimli

    Maliyetli delik açma işlemleri ve insertlerinden sistematik şekilde kaçınılarak önemli miktarda maliyet tasarrufu elde edilebilir.

  • Güvenli ayar

    Yeni geliştirilen EVO PT® diş ucu, vida deliğine kolay ve düz yerleşimi mümkün kılar. EJOT plastik vida, vidalama işlemi için kendisini vida deliğine hizalar.

  • Yüksek bağlantı kalitesi

    Özel ayarlı diş, vidalanmış diş kanatlarının çevresinde dengeli bir yük dağılımı sağlar. EVO Pt®’nin vida deliğinde kendiliğinden merkezlenmesi, yüksek tekrarlanabilirlik ve son derece yüksek bağlantı kalitesi sunar.

  • Parçalarda daha az değişkenlik, daha yüksek verim

    Vidalama sırasında yenilikçi tasarımlı diş dönüşü dişin bağlanmasından bağımsız şekilde oluşan bir tork eğrisine sebep olur. Bu da vida uzunlukları ve sıkıştırma torklarının standart hale getirilmesine olanak tanır, bunun sonucunda işlem zincirinizin verimi olumlu yönde etkilenir.

  • Optimize bileşenler için dijital servis

    EVO CALC® dijital hesaplama servisi, torkların, ön yük kuvvetlerinin ve ısıya ve zamana bağlı ön yük kuvvetlerinin azalmasını önceden hesaplamayı sağlar. Ayrıca EJOT size zaman ve maliyet tasarrufu kazandıran bireysel bir FEM-destekli bileşen analizi sunar.

Yenilikçi özellikler

Kendinden diş açan vida EVO PT®

EVO PT® ile hiçbir şey şansa bırakılmaz. Bu kendinden diş açan vidanın tüm tasarımı yeniden planlanmıştır ve kullanıcıların, tasarımcıların, lider yöneticilerin ve müşterilerin gereksinimlerine odaklanılmıştır.

Vidanın müşteri faydalarına yönelik tutarlı tasarım vurgusu, EVO Pt®’nin yenilikçi teknik özelliklerinde açıkça görülmektedir.

EJOT EVO PT® vidalarının özellikleri

Kapsamlı servis

Tasarımda sizleri destekliyoruz

EJOT EVO PT® için vidanın en uygun kullanımını garanti eden kapsamlı bir servis sunuyoruz.

Uygulama Teknolojisi bünyesindeki şirket içi uzmanlarımız, sizleri uzman teknik önerileriyle destekler. Uygulama onayı için teknik test ekipmanı ve dijital aletlerin kapsamlı bir portfolyosu mevcuttur.

EVO CALC® ile vida bağlantınızı önceden yapılandırın

Özellikle bu vida için geliştirilen EVO CALC® tahmin programı, projeniz için tüm önemli verilerin hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesini mümkün kılar. Bu veriler EVO PT® vidanın takılması için bilgileri de içerir

Bu kapsamda program ilgili torkların hesaplanmasını sağlar veya tasarım önerileri sunar. Bu program aynı zamanda sıkma torkundaki ön yük kuvveti gibi çeşitli yükleri de belirler ve aşırı yüklenmede olası hasarları gösterir.

Sonuçlar, montajın gereksinimlerinize uygun şekilde yapılıp yapılmadığı veya istenen sonuca ulaşmak üzere hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiği hakkında ilk göstergeleri verir.

​​

Gerçek bileşenler ile FEM analizi örneğinin görseli
FEM analizinin bir örneği gerçek bileşenler ile

FEM analizi - sayısal hesaplama ile güvenilirliği planlama

Analitik hesaplama yöntemleri tasarım ve montaj parametrelerinin hızlıca ve yeterli hassasiyette hesaplanmasına olanak tanır. Ancak genellikle ön yük kuvvetinin montaj sonrasındaki yük durumunda nasıl tepki vereceği sorunsalı ortaya çıkar. Bir plastik direkt bağlantı için ör. zamana bağlı ve sıcaklığa bağlı gevşemeye ve ön yük kuvveti kaybına özellikle dikkat edilmelidir.

Analitik hesaplama modelleri bu sürecin güvenilir tahmini için yeterince doğru sonuçlar vermez. Bu sebeple EVO CALC®’ı sayısal hesaplamalı FEM (sınırlı eleman yöntemi) sistemi ile donattık. Bu program ile bir yük durumunu sıcaklık profilinin simülasyonu aracılığıyla tanımlayabilirsiniz. İlgili ilk koşullar ve tasarım parametreleri ile bu yük durumu sayısal hesaplama için kullanılır.

Kompleks materyal modelleri ile etkileşimi sayesinde FEM sistemi öngörülen ön yük kuvveti eğrisini ve ardından son kalan ön yük kuvvetini hesaplar. Bu sayede zaman ve maliyet yoğunluklu sıcaklık testleri minimuma indirilebilir.

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

EJOT EVO PT® kendinden diş açan vidalar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.