eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Direkt kilitli geçmeler

EJOT ALtracs® Plus

EJOT ALtracs® Plus kendinden diş açan vidalarla süreçleri optimize edin ve maliyetleri düşürün.

EJOT ALtracs® Plus kendinden diş açan vidanın görseli.

Daha fazla güvenlik için

Gerilime maruz kalan bileşenleri en uygun şekilde bağlayın: Hafif metaller için EJOT ALtracs® Plus vidası ile

Daha ince, daha hafif, daha iyi bağlanır; kendinden diş açan vidaların pazarda giderek daha fazla önem kazanması hiç şaşırtıcı değil. EJOT ALtracs® Plus vidalar hafif metallerin hızlı ve güvenli şekilde bağlanması gerektiği her yerde kullanılabilir. Özellikleri sayesinde matkapla delik açma, diş kırma ve temizleme gibi unsurlar ortadan kalkar ve böylece vida çok daha ekonomik hale getirir.

Artı faktörler

EJOT ALtracs® Plus avantajları

  • Hafif konstrüksiyonlarda kullanıma uygun

    EJOT ALtracs® Plus’ın optimize edilmiş diş geometrisi, daha küçük ve daha kısa vida boyutlarının kullanımına olanak tanırken mukavemeti aynı kalır.

  • Titreşime karşı dirençli

    Bağlantı ilave güvenlik elemanları olmadan bile titreşime karşı son derece dirençlidir.

  • Metrik uyum

    Birden fazla tekrar bağlantı mümkündür. Ayrıca, servis gereksiniminde EJOT ALtracs® Plus metrik vida ile değiştirilebilir.

  • Yüksek vida güvenliği

    Ön yük kuvvetinde minimum kayıp: Vida yüksek dinamik ve termal yük altında bile tutunur.

  • Güvenilir

    Yüksek montaj güvenliği: Düşük montaj torku sayesinde EJOT ALtracs® Plus otomatik bağlantılar için özellikle uygundur.

Yöntem ve prensip

İnce cidarlı hafif metal bileşenler için güvenli direkt bağlantı

EJOT ALtracs® Plus, ek bir diş kırma işlemi olmadan bileşenleri güvenle ve sağlam şekilde birleştiren bir direkt bağlantı elemanıdır. Matkapla delik açma, diş kesme, temizlik gibi önceden yapılması gereken işlere gerek olmadığı için tüm montaj sürecini daha da uygun maliyetle gerçekleştirebilirsiniz. Alet satın alma, stok tutma ve döngü sürelerini optimize etmekle birlikte %30’a varan tasarruf sağlanabilir.

Ayar vidaları için çalışma adımlarının görseli
EJOT ALtracs® Plus vida Geleneksel vidanın çalışma adımlarıyla kıyaslanan çalışma adımları.
EJOT ALtracs® Plus fonksiyonları

EJOT ALtracs® Plus ayrıntıları

  • Optimize edilmiş diş geometrisi

    60° yerine 33° vida yanal açısı ile EJOT ALtracs® Plus daha yüksek bağlantı kuvvetine ulaşır, çünkü somun dişlerin yük kapasitesi geometrik olarak artırılmıştır. 33° kanadın daha küçük yer değiştirme hacmi, daha az ekleme torkuna sebep olur.

    • Küçük 33° kanat sayesinde daha az materyal yer değişimi
    • Daha büyük somun vida dişi
    • Her bir EJOT ALtracs® Plus vida dönüşünde daha büyük yük kapasitesi
    • Diş bağlamada daha kısa uzunluklar mümkün
  • Vida yapısı

    22° düz yük kanadı, büyük eksenel kuvvet bileşeni (ön yük kuvveti) ve düşük radyal gerilime sebep olur. 11° arka kanat vida kanadının yüksek ön yük kuvvetlerine maruz kalması halinde erken bir hasarın önüne geçer. Diş kökü güçlendirmesi vida kanadının vida gövdesine stabil bir şekilde bağlanmasını sağlar.

    • 22° küçük yük kanadı yüksek ön yük kuvveti oluşturur
    • Yüksek ön yük kuvvetini emen 11° arka kanat sayesinde ek stabilite
    • 33° vida kanadının diş kökü güçlendirmesi ile vida gövdesine stabil bağlantısı
  • Kıyaslama: Bir 60° diş

    60° yanal açılı vida dişinin ayrıntıları
    • EJOT ALtracs® Plus’tan daha küçük somun vida dişleri
    • Her bir vida dönüşünde azaltılmış yük kapasitesi
    • Daha büyük vida bağlantısı gereklidir
  • Metrik uyum

    Montaj sırasında EJOT ALtracs® Plus, metrik vidalar için de tekrar kullanabileceğiniz bir vida oluşturur. Servis veya tamir gerekirse geleneksel vidaları sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

  • Dairesel diş geometrisi

    Büyük kanat kaplaması sayesinde daha yüksek çıkarma kuvvetleri ortaya çıkar. Vidadaki dairesel temas yüzeyleri daha yüksek kendinden kilitleme ve bu sayede daha yüksek vida kilitleme fonksiyonu sağlar. Daha fazla diş kanadı kullanıldığından delik toleranslarının kabulü daha yüksektir.

    • Maksimum kanat kaplama
    • Daha yüksek delik toleransları mümkün
       
  • Geliştirilmiş diş oluşturma bölgesi

    • Dairesel olmayan kısa nokta
    • Kolay vida ayarı
    • Materyale güvenli giriş
    • Mevcut tüm döküm yüzeylere güvenli giriş

Vida bağlantısının yük kapasitesi

EJOT ALtracs® Plus hafif metaldeki hareketsiz bir somun dişini keser. Geometrik olarak güçlendirilmiş somun dişi ve diş döndüğünde oluşan gerilmeyi artıran etkisi sayesinde termal yük altında bile yüksek dayanıklılıkta bir vida bağlantısı oluşturur.
Dahası, oluşturulan EJOT ALtracs® Plus dişi etkili sıkma torku sayesinde yüksek dinamik güvenliğe ulaşır. Poliamid kaplama, mikro kapsülleme veya kafa altından profilleme gibi ilave önlemlere gerek yoktur.

EJOT ALtracs® Plus ile metrik vidaların kıyaslaması

8.8 mukavemet sınıfıyla kıyaslandığında

  • Yüksek ön yük kuvvetleri
  • Bu sebeple daha küçük boyutta vida kullanmak mümkündür
  • Benzer kullanım süresi
  • Yüksek gevşetme torkları
  • Daha büyük eksenel çekme kuvvetleri

10.9 özellik sınıfıyla kıyaslandığında

  • Benzer ön yük kuvvetleri
  • Benzer kullanım süresi
  • Daha yüksek gevşetme torkları
  • Daha yüksek eksenel çıkarma kuvvetleri

EJOT ALtracs® Plus ile yuvarlak olmayan vidaların kıyaslanması

ALtracs® Plus diş geometrisi sayesinde materyal özelliklerinin ideal şekilde kullanılması sağlanır.

  • Yüksek aşırı tork sayesinde önemli miktarda montaj güvenliği
  • Güçlendirilmiş somun diş kanatları sayesinde yüksek ve sabit ön yük kuvvetleri
  • Büyük diş yüzeyi boyunca termal yük ve/veya dinamik yük altında minimum sürünme eğilimi
  • Daha düşük vidalama derinlikleri mümkündür, ör: daha kısa vidalar, daha küçük bileşenler, daha az ağırlık, pres dökümlerde aşınmada daha iyi tepki
  • İyi yeniden montaj
  • Yüksek titreşim direnci

Diğer vida kesitlerine kıyasla ALtracs® Plus diş dairesel çevresinde tamamen bağlanır ve tamamen yüklenebilir.

Geometrik olarak güçlendirilmiş somun dişlisinin daha yüksek yük kapasitesiyle birlikte bu özellik, uygulamada şu avantajları sunar

  • Daha kısa bağlanma uzunluğunda daha yüksek ön yük kuvvetleri
  • Geliştirilmiş kullanım süresi (kalan sıkıştırma kuvveti, dinamik güvenlik)
  • Daha yüksek çıkarma kuvveti
  • Döküm yapılabilir delik toleransları

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

EJOT ALtracs® Plus ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.