eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Diş açma

AMTEC®

Plastik bileşenler için yüksek dayanımlı dişli bagalar

AMTEC® HITSERT 2 plastikler için dişli bagalar

Diş açma

Plastik içine gömme

AMTEC® “Kalıplama Sonrası Teknolojisi (After Moulding TEChnology)” ifadesinin kısaltılmış halidir ve dişli bagaların kalıplama sonrasında plastik bileşenlere yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. AMTEC® dişli bagalarımız yüksek mukavemetli metallerin plastiklerle birleşiminden meydana gelen sinerji etkilerini elde etmenizi mümkün kılmaktadır.

Artı faktörler

AMTEC® avantajları

  • Daha kısa enjeksiyon işlemleri

    Zaman kaybı yok. Bileşen enjeksiyon kalıbı, metal parçaların yerleştirilmesine gerek olmadan otomatik olarak yerini alır. Güvenli üretim de garanti edilir.

  • Düşük gerilimli sabitleme

    Yüksek çekme ve burulma değerleri. Kurulum sırasında plastik ısıtıldığı için soğuduğunda düşük gerilimle sıkı bağlantı oluşturur.

  • Üretim maliyetlerinde azalma

    Üstün kaliteyi korurken maliyetten tasarruf sağlar. AMTEC® dişli bagalar kalıplama sonrası kullanım için özel olarak tasarlanmışlardır. Sonuç, yüksek kalite plastik bileşenlerinizde aşınmaya dirençli ve yüksek mukavemetli vidalardır.

Yöntem ve prensip

Plastiklerde yüksek mukavemetli dişlere ulaşmak için üç yol

Isıtma elemanı kaynağı (HEW)

Isıtma elemanı kaynağı, metal dişli burçların termoplastik kalıpların içerisine gömülmesi için denenmiş ve test edilmiş bir birleştirme tekniğidir. Tek aşamalı işlem esnasında temas ısısı metal baga aracılığıyla plastiğin birleştirme bölgesine transfer edilir. Birleştirme temas yüzeyinde plastiğin füzyonunda gerçekleşir. Bu işlem esnasında erimiş kütle kapalı şekilde bir bağlantı meydana getirmek için özel girintili alanlara ve alt kesiklere zorlanır.

Elektromanyetik direnç kaynağı (ERW)

ERW (Elektromanyetik direnç kaynağı) metal ve termoplastiklerin birleşimleri için KVT Bielefeld tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Elektromanyetik bir AC alanı temassız bir şekilde dişli bagayı ısıtır ve plastik bileşenin temas yüzeyi erir. Eş zamanlı birleştirme işlemi esnasında erimiş malzeme girintili alanlara ve alt kesiklere zorlanır.
Her boyutta metal elemanlar oldukça hızlı bir şekilde ısıtılır (ortalama 2 – 6 saniye). Enerji kaynağının kapatılmasının ardından erimiş kısmın soğuması hızlı bir şekilde gerçekleşir ve 0,05 mm’ye kadar bir montaj hassasiyeti sağlar.

Ultrasonik kaynak (USW)

USW orijinal olarak termoplastik parçaların birleştirilmesi için geliştirilmiş bir işlemdir. Çok kısa bir süre zarfında plastik malzeme sınır katmanlı sürtünme veya birleştirilecek elemanların titreşim emilimi yoluyla eritilir. Bunun ardından birleştirme sağlanır. Gerekli enerji ultrasonik jeneratörde mekanik titreşime dönüştürülen alt voltaj olarak üretilir (20 – 40 kHz) ve sonrasında bir sonotrot ile başlatılır. Termoplastik malzeme içerisine dişli bagalar (metalik M 2 – M 6) gömülmesiyle erimiş malzeme girintili alana ve alt kesiklere zorlanır.

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

AMTEC® ürün çeşitleri

Tüm uygulamalara yönelik olarak plastikler için çeşitli dişli baga yelpazesi sunuyoruz.

  • HITSERT® Screwlock 2

    Prensip

    HITSERT® Screwlock 2 dişli baga plastiğin erime noktasına kadar ısıtılır. Yerleştirildikten sonra ısı transferinin sonucu olarak, plastik kısa sürede erir ve dişli baganın alt kesiklerine akar. Plastik soğuduğunda düşük gerilimle sağlam bir bağlantı oluşturur.

    Avantajları

    • Termoplastik materyaller için ideal
    • Termal montaj için özel olarak tasarlanmıştır
    • Vida kilitli ve düşük gerilimle sabitleme
    • Yüksek ayrılma değerleri
    • Tek mandrel, çok mandrel ve ön ısıtma cihazıyla otomatik yerleştirme makineleri ile etkili montaj
  • HITSERT® Screwlock vidalı kilit

    Prensip

    Dişli baga plastiğin erime noktasına kadar ısıtılır. Yerleştirildikten sonra ısı transferinin sonucu olarak, plastik kısa sürede erir ve dişli baganın alt kesiklerine akar. Plastik soğuduğunda düşük gerilimle sağlam bir bağlantı oluşturur.

    Avantajları

    • Yüksek ayrılma değerleri 
    • Termoplastik materyaller için ideal
    • Azaltılmış ağırlık 
    • HELICOIL® 15 vida döngüsüne kadar dayanır ve tamir için değiştirilebilir
    • Havacılığın birçok standardını karşılar
      • NASM 8846 uyumlu kilitleme torku değerleri
  • HITSERT® 3

    Prensip

    Patentli, ince, asimetrik kanat profilli kendinden diş açan dişi ile HITSERT® 3, kanıtlanmış kurulum yöntemlerinin tamamını kullanmanıza olanak tanıyan bir dişli bagadır.

    Avantajları

    • Kanıtlanmış 8° konik açı
    • Kendi kendine merkezleme
    • Kurulum öncesinde plastik için geniş temas yüzeyi
    • Termal kurulum, diş açma veya soğuk yerleştirme ile esnek montaj
    • Kısa kurulum süreleri
    • Frezelenmiş dış kontur (dar toleranslar)
    • Sistematik sızdırmazlık bagaları
  • SONICSERT®

    Prensip

    Bu dişli bagaları piyasada bulunan ultrasonik kaynak cihazlarıyla kullanabilirsiniz. Plastik kaynama noktasında ultrasonik titreşimlerle eritilir ve dişli baganın kesiklerine akar. Plastik soğuduğunda düşük gerilimle sağlam bir bağlantı oluşturur.

    Avantajları

    • Termoplastik materyaller için uygun
    • Ultrasonik kaynak için özel olarak tasarlanmıştır
    • Vida kilitleme ve düşük gerilim sabitleme
    • Yüksek ayrılma değerleri
    • Tip 0730 her iki taraftan takılabilir. Yön temelli yönlendirme gerekli olmadığı için otomatik beslemeyle kullanımda avantaj sağlar.
  • QUICKSERT®

    < h3> Prensip

    QUICKSERT®  bir içten dişli ve özel bir dıştan dişliye sahip bir silindirik gövdeden oluşmaktadır. Dış dişli profili oldukça küçük bir yanal açısına sahiptir ve vidanın taban kısmına doğru asimetrik olarak artar. Böylelikle düşük vidalama torkları ile kurulum en ideal duruma getirilir. Dişli burç bir döner iğ ile vidalanır.

    Avantajları

    • Doymamış polyester reçineler (SMC, ZMC), poliüretan ve fiber takviyeli termoplastikler gibi kırılgan ve yumuşak plastikler için uygundur.
    • Evrensel kullanım
    • Yüksek dayanımlı ve burulmaya dayanıklı vidalar
    • En ideal montaj özellikleri
  • QUICKSERT® Hex

    < h3> Prensip

    QUICKSERT® Hex bir içten dişli, ek bir iç altı köşe vida ve özel bir dıştan dişliye sahip bir silindirik gövdeden oluşmaktadır. Dış dişli profili oldukça küçük bir yanal açısına sahiptir ve vidanın taban kısmına doğru asimetrik olarak artar. Böylelikle düşük vidalama torkları en ideal kurulum sağlanır.

    Avantajları

    • İlave tahrik özelliği ile etkili montaj işlemi
    • Termoset ve termoplastik malzemeler için uygundur.
    • Özel dıştan dişlinin ekstra küçük yanal açısı sayesinde radyal gerilim en aza indirilir
    • Yüksek dayanıma sahip ve burulmaya dayanıklı dişler
  • QUICKSERT® Plus

    Prensip

    QUICKSERT® Plus bir içten dişliye sahip inceltilmiş gövdeden (genel yanal açısı 8°), ilave olarak dahili altı köşe ve asimetrik şekilde dişin tabanına doğru genişleyen, küçük kanat açılı özel bir dıştan dişliden oluşmaktadır. Bu, montaj torklarını düşürür. Kesme yuvasına ihtiyaç duyulmadığından talaş oluşmaz çünkü dişli baga kendini plastik içerisinde tutar.

    Avantajları

    • Termoplastik materyaller için uygun
    • Yüksek dayanımlı ve burulmaya dayanıklı vidalar
  • EXPANSIONSERT 1

    Prensip

    EXPANSIONSERT 1 baga, bir dağıtma plakasına ek olarak dışı elmas tırtıklı, içten dişliye sahip çapraz yarıklı bir gövdeden oluşmaktadır. Dişli baga montaj deliğine yerleştirildiğinde elmas diş aşağı itilen dağıtma plakası tarafından genişletilir. Böylece bu diş delik çeperi içerisinde kendisini sabitler.

    Avantajları

    • Termoset ve termoplastik parçalar için genel amaçlı kullanım
    • Genişleyerek birleşme ile yüksek mukavemetli dişler
    • Hızlı ve düşük maliyetli montaj
  • EXPANSIONSERT 2

    Prensip

    Bu dişli baga, tırtık özelliğine sahip bir içten dişliye ve yatay yüzeyinde alt kesiklere sahip bir gövdeden oluşmaktadır. Gövde, baganın yerleştirilmesi esnasında montaj deliğinin içine doğru itilen bir dağıtma plakası barındırmaktadır. Bu, yerleştirme sonrasında EXPANSIONSERT 2’nin kanallı alt parçası genişler ve kesme halkaları montaj duvarının içerisinde sabitlenir. Dişli baga artık dönme ve çekmeyi engellemek adına güvenli bir şekilde sabitlenmiş olur.

    Avantajları

    • Geniş materyal yelpazesinde kullanım
    • Aşınmaya dirençli vidalar
    • Hızlı ve düşük maliyetli kurulum
  • SPREDSERT® 1

    Prensip

    SPREDSERT® 1 tırtıklı flanş tamamen plastiğe girene kadar montaj deliğine yerleştirilir. Bu işlem sırasında oluklu bölüm sıkıştırılır. Vida, radyal olarak sabitlenmiş dişli baganın tekrar genişlemesine sebep olur, bu sayede bağlantı halkaları plastik materyali deler, dişli baganın sıkıca oturmasını sağlar. Vida da bu süreçte kilitlenir.

    Avantajları

    • Termoplastik materyaller için uygun
    • Tırtıklı flanş ve bağlantı halkaları ile dönme ve çekme yüküne karşı yüksek emniyet sağlar.
    • Vida kilitleme
  • SPREDSERT® 2

    Prensip

    SPREDSERT® 2 tırtıklı flanş tamamen plastiğe girene kadar montaj deliğine yerleştirilir. Bu işlem sırasında oluklu bölüm sıkıştırılır. Vida, radyal olarak sabitlenmiş SPREDSERT® 2’nin tekrar genişlemesine sebep olur, bu sayede elmas tırtıklar plastik materyali deler, dişli baganın sıkıca oturmasını sağlar. Vida da bu süreçte kilitlenir.

    Avantajları

    • Termoset materyallere uygun
    • Tırtıklı flanş ve elmas tırtıklar ile dönme ve çekme yüküne karşı yüksek emniyet sağlar.
    • Vida kilitleme
  • Tutucu flanşlı SPREDSERT®

    Prensip

    Tutucu flanş deliğe tam oturana kadar dişli baga deliğe itilir. Bu işlem sırasında elmas tırtıklı oluklu bağlantı bölgesi sıkıştırılır.
    Vida içeri takıldığında dişli baga bağlantı bölgesinden dışarı itilir, bu şekilde elmas tırtık plastik materyali deler. Tutucu flanş sıkışma kuvvetiyle çıkmayı engeller ve vidayı kilitler

    Avantajları

    • Termoset ve termoplastik parçalarla kullanım
    • Deliklerde yüksek dayanımlı vidalar
    • Vida kilitleme
  • QUICKSERT® Genleşme

    Prensip

    Baga montaj aletinin dönen dişli mandrelinin üzerinde döner ve montaj deliğine takılır. Bu delik önceden şekillendirilmiş olabilir veya standart bir matkap kullanılarak kör veya açık delik olarak oluşturulabilir. Mandrelin eksenel çekme hareketi bu dişli baganın sabitleme yuvası ve dişli burç arasında önceden belirlenmiş bir kırılma noktasında parçalanmasına neden olur. Burç, sabitleme yuvasının içerisine çekilir ve onu genişletir. Bu arada sabitleme yuvasının özel dişi delik çeperine bastırılır. Bu şekilde dişli baga dönmeyi veya çekmeyi önleyecek şekilde güvenli bir bağlantı sağlar.

Video

AMTEC® teknolojisi

Plastik bileşenler için çeşitli dişli bagalarımız hakkında daha fazlasını öğrenin.

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

AMTEC® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın