eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Metal mühendisliği ve çizim parçaları

FORMTEC

FORMTEC ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak ürettiğimiz teknik soğuk şekillendirilmiş parçalar sunuyoruz.

Müşteriye özel tasarlanmış, soğukta şekillendirilmiş bir grup parça ve montaj sistemi

Hassas soğuk şekillendirme

Standart hariç her şey

Tavsiyeden geliştirme ve üretime kadar size eşlik ediyoruz. Standarttan çok daha fazlası. Özel gereksinimleriniz için en iyi çözümü sunuyoruz. Soğuk şekillendirilmiş parçaların üretimindeki kayda değer profesyonel uzmanlığımız bağlantı ve montaj teknolojilerindeki on yılların tecrübe birikimine dayanmaktadır.

Artı faktörler

FORMTEC avantajları

  • Müşteri danışmanlığı

    Geniş bilgi birikimi. Çalışanlarımız, teknik ürünleri planlamada yılların tecrübesine sahiptir ve gereksinimlerinize uygun özel tasarım çözümler geliştirirler.

  • Prototipler ve ön seriler

    Aklımızda mükemmellik var. Prototipler ve ön seriler ile bileşenlerinizin son şekli ve işlevine dair bilgi ve kesinlik elde ediyoruz.

  • Konsept geliştirme

    Bireysel çözümler. Tasarım ve simülasyon yazılımımız sayesinde hızlıca kişiye özel bir konsept oluşturabiliyoruz.

Yöntem ve prensip

Özel tasarım soğuk şekillendirme

FORMTEC’in sıra dışı özelliği bizim bireysel yaklaşımımızdır. Tüm danışma, geliştirme ve üretim süreci sizin gereksinimlerinizi karşılamak üzerine odaklanmıştır. Modern ve tam donanımlı teknik tesislerimizde bütün simülasyon ve mekanik test çeşitlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

Giriş manifoldu için FORMTEC
FORMTEC giriş manifoldu için

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

FORMTEC ürün örnekleri

  • Isı yalıtımlı bağlantı elemanı

    Arabadaki ısı yalıtımı son derece yüksek sıcaklıklara ve ciddi sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalır (‑40°C ile +300°C arası). FORMTEC bağlantı elemanlarımız bu gereksinimleri kolayca karşılar.

    Bağlantı elemanı termal genleşmede bile sağlam kalır ve kırılmaz.

    Müşteriye faydalar

    • Yüksek yük kapasitesi
    • Hızlı montaj (bastırmalı ayar işlemi)
    • Termal ve titreşim sönümlemesi
    • Az sayıda parça
    • Maliyeti uygun
  • Panoramik cam tavan su kanalı

    Arabanın panoramik cam tavanı üzerinde kalan su, korozyona ve sızdırmalara neden olabilmektedir. Bunların hepsi FORMTEC cam tavan su kanalımızı tercih etmeniz için daha fazla sebep demektir.

    Hibrit çözümümüz suyun her zaman akmasını sağlar.

    Müşteriye faydaları

    • Montajı kolay (manuel montaj)
    • Sağlam, su geçirmez çözüm
    • Uygun maliyetli çözüm
    • Aracın tasarımını etkilemez
  • Hava emme sistemi için bağlantı elemanı

    Bir hava emme sistemini motor blokuna güvenle sabitlemek için son derece dayanıklı bir FORMTEC özel inserti geliştirdik.

    Soğuk şekillendirme ile üretilmiş bağlantı elemanı dayanıklı olup sadece güvenli sabitlemeyi garanti etmekle kalmaz, ayrıca hızlı bir montaj da sağlar (pres yöntemiyle)

    Müşteriye faydaları

    • Güçlü
    • Hızlı montaj (presli)
    • Yüksek tork direnci
    • Düşük maliyetler
  • Çekme halkasının bağlantı elemanı

    Bir aracın çekme halkası ağır yüklere maruz kalabilir. FORMTEC özel somun ile güvenli bağlantı elde edersiniz.

    Bu yeni sistem çekme halkasının doğrudan plastik çerçeve içerisine yerleştirilmesini sağlar.

    Müşteriye faydaları

    • Yüksek mekanik performans
    • Düşük maliyet
    • Hızlı montaj (içeri pres yöntemiyle)
  • Araç aküsü için bağlantı sistemi

    Plastik kafesli bu saplama, önceki dönüş parçasının maliyetiyle kıyaslandığında maliyetleri düşürme amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

    Müşteriye Faydaları

    • Eklenen mavi renk motorda görünürlüğü artırır
    • Daha ağır
    • Yarı yarıya azaltılmış vidalama süresi
  • Yedek lastiğin bağlanması

    Mevcut dahili ve dış dişliler sayesinde bu montaj parçası araba şasisine sabitlenebilir ve aynı zamanda lastiği sabitlemek için de kullanılabilir.

    Müşteriye faydaları

    • Dahili ve harici dişler
    • Güvenli ve sağlam
  • Kabin mandalı

    Bu özel mandal, kontrol kabini arka raylarını hızlı şekilde takmak ve sökmek için geliştirilmiştir.

    Müşteriye faydaları

    • Düşük işlem süresi
    • Topraklama özelliği

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın

İndirme

FORMTEC ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın