eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Direnç kaynağı teknolojisi

WELTAC®

Direnç kaynağı elemanları için montaj sistemleri

WELTAC® Kendinden delen perçinleme sistemi

Esnek ve güvenilir

Esnek teknoloji

WELTAC®, dayanıklı kaynak teknolojisinde kullanılan bir yöntemdir. Çok malzemeli konstrüksiyonlar için mekanik olarak güçlü bağlantılar oluşturur.

Artı faktörler

WELTAC® Avantajları

  • Kanıtlanmış teknoloji

    WELTAC® Otomasyon prosesinin ilk aşaması, RIVSET® Otomasyon E ve EH’de kanıtlanmış sistemlere dayanmaktadır.

  • Uzun kullanım ömrü

    Düşük bakım gereksinimi

  • Mevcut ekipman

    Modern şasi konstrüksiyonu için mevcut dayanıklı punta kaynak sistemleri, WELTAC® işleminin ikinci aşaması için kullanılabilir.

Yöntem ve prensip

Direnç kaynağı nasıl çalışır?

Direnç kaynağı, punta kaynağının geliştirilmiş bir versiyonudur. Geleneksel prosedürün aksine, ana plakayla uyumlu materyalden yapılmış, perçine benzer dayanıklı eleman birleştirme parçası olarak kullanılır. İşlemin ilk aşamasında WELTAC® kaynak elemanı üst materyal katmanına delinerek geçirilir. Ardından bu bileşen, işlemin ikinci aşaması olarak alt çelik materyal katman(lar)ına kaynaklanır. (Böllhoff sadece işlemin ilk aşaması için olan WELTAC® elemanları ve WELTAC® Otomasyon parçalarını tedarik etmektedir.)

WELTAC® dayanıklı kaynak elemanları modern, çok malzemeli konstrüksiyonlar için

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim.

Bize ulaşın

WELTAC® Otomasyon

WELTAC® kanıtlanmış RIVSET® Otomasyon E ve EH montaj sistemimizi kullanmaktadır.

  • Alet - EH ayar aleti

    Modüler tasarımı sayesinde bu alet, üretim planlama sırasında maksimum esneklik ile yüksek miktarda üretim uygulamaları için tasarlanmıştır.
    Uzun kullanım ömrü ve minimum bakım gibi önemli faktörler başarılı bir üretimin temellerini oluşturur.

    • 10–35 kN arasında değişen ayar kuvvetleri için elektrik tahrikli ayar aletleri
    • Basınç yayları ile ayarlanan ön sıkıştırma kuvveti
    • Robot ve başka yerlerin üzerine mükemmel konumlamayı sağlamak için ayar aleti üzerinde çeşitli montaj noktaları
  • C-Çerçeve

    Modüler sistem - yeni C-çerçevesi, az sayıda C-çerçevesi ile yüksek sayıda ayar aleti oluşturmanıza olanak tanır.

    Avantajları

    • Etkin
      Perçin ayarlama araçlarını tasarlama süreci, hem yeni modeller yaratmak hem de mevcut olanları değiştirmek için önemli miktarda azaltılmıştır.
    • Hafif
      Yeni C-çerçevesi, ortalama % 20 daha hafiftir ve bu sebeple kompakt tasarıma katkıda bulunur.
  • Ayar kafası

    • WELTAC® elemanlarının pnömatik kontrollü taşıma ile kanal dirseğine üflenerek beslenmesi ve işlenmesi.
    • Küçük WELTAC® elemanlarının (mil Ø 4 mm, toplam uzunluk 2,6 mm) sıkıştırma halkalı veya halkasız bir şekilde beslemesini de sağlar.
  • Besleme

    • Minimum bakım yükü
    • Dakikada yaklaşık 45 eleman besler
    • Yaklaşık 4.000 elemanı depolar (gerekirse artırılabilir)

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Manuel işlem

WELTAC® işleminin ilk aşaması için el aletleri.

  • Taşınabilir C WELTAC®

    Taşınabilir C elektrohidrolik ayar aletinin yeni nesli, aynı temel aleti kullanarak daha esnek kombinasyon imkanı sunar. Kendinden delen perçinleme kafaları doğrudan çalışma sahasında değiştirilebilir.

    Avantajlar

    • Belirli ayar süresi
    • Ekran aracılığıyla düzgün basınç ayarı
    • Dijital basınç kontrolü
    • Pil gücü
    • Taşınabilir C, 1. işlem aşaması için kullanılabilir.
    • Ana birim de RIVSET® işlemi için kullanılabilir.
    WELTAC® Taşınabilir C işletim kılavuzuna git

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın