eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Perçinleme

RIVQUICK®

Pop perçinlerin montajı için işleme aletleri

RIVQUICK® P2000 Hidrolik-pnömatik gizli perçinleme aleti; küçük ve büyük ölçekli üretim için uygun

Perçinleme

Sadece tek taraftan erişilebilen bağlantı bileşenleri için

Manuelden otomatiğe kadar en ideal işleme seçenekleri oluşturmak için çok geniş alet yelpazesi sunmaktayız.

Yöntem ve prensip

RIVQUICK® pop perçin teknolojisi

 Pop perçinleri erişimin sadece tek taraftan olduğu çalışma parçalarında perçin birleşimleri için idealdir. Perçinler bir kör perçinleme aleti ile perçinlenmektedir. İçi boş gizli perçin birleşimi yapılacak çalışma parçasında bir matkap deliği içerisine yerleştirilmektedir. Genişletilmiş kafalı bir merkezi mandrelin dışarı çekilmesi mandrelin önceden belirlenmiş bir kırılma noktasında kavrama yapıncaya kadar kör perçinin karşı tarafını genişletmektedir. Mandrelin kendisi ıskartaya çıkarılırken kafa, perçin birleşimi içerisinde kalmaktadır.

RIVQUICK® – Standart gizli perçin
RIVQUICK® standart gizli perçin

İşletim talimatları

Teknik Forum

Belirli bir aletin işletim talimatları kılavuzunu mu arıyorsunuz yoksa makinanızın bakımını nasıl yapacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili tüm bilgiler bir tık uzağınızda.

RIVQUICK® işletim talimatlarımız için

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIVQUICK® montaj aletleri

Size en uygun ayar aletini bulun.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Özellikler

    • Aşağıdaki boyutlar için uygundur
      • Alüminyum: ø 3.0 mm ile ø 6.4 mm arası
      • Çinko kaplı çelik: ø 3.0 mm ile ø 6.4 mm arası
      • Paslanmaz çelik: ø 3.0 mm ile ø 6.0 mm arası
    • Ağırlık: 1.900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Özellikler

    • Aşağıdaki boyutlar için uygundur
      • Alüminyum: ø 2.4 mm ile ø 6.4 mm arası
      • Çinko kaplı çelik: ø 2.4 mm ile ø 6.4 mm arası
      • Paslanmaz çelik: ø 2.4 mm ile ø 6.0 mm arası
    • Ağırlık: 2.000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Özellikler

    • Sökülebilir perçin mandreli toplama kutusu
    • Vakum sistemi
    • Hava kaynağını kesmek için emniyet vanası

    Teknik veriler

    • Ayar basıncı: 7.300 N
    • Alet stroku; 17 mm
    • Ağırlık: 1.250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Özellikler

    • Sökülebilir perçin mandreli toplama kutusu
    • Vakum sistemi
    • Hava kaynağını kesmek için emniyet vanası

    Teknik veriler

    • Ayar basıncı: 12.500 N
    • Alet stroku: 21 mm
    • Ağırlık: 1.650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Özellikler

    • Sökülebilir mandrel toplama kutusu
    • Vakum sistemi
    • Hava kaynağını kesmek için emniyet vanası
    • Ayrıca yüksek mukavemete sahip gizli perçinler için de uygundur

    Teknik veriler

    • Ayar basıncı: 16.000 N
    • Alet stroku: 25 mm
    • Ağırlık: 1.800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Özellikler

    • Sökülebilir perçin mandreli toplama kutusu
    • İkinci lityum-iyon batarya

    Teknik veriler

    • Ayar basıncı: 10.000 N
    • alet stroku: 20 mm
    • Ağırlık: 2.000 g

     

  • RIVQUICK® B3000

    Özellikler

    • Sökülebilir mandrel toplama kutusu
    • İkinci lityum-iyon batarya
    • Ayrıca yüksek mukavemete sahip gizli perçinler için de uygundur

    Teknik veriler

    • Ayar basıncı: 18.700 N
    • Alet stroku: 27 mm
    • Ağırlık: 2.100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Aşağıdaki boyutlar için uygundur

    • Alüminyum: ø 2.4 mm ile ø 5.0 mm arası
    • Galvanizliı çelik: ø 2.4 mm ile ø 5.0 mm arası
    • Paslanmaz çelik: ø 2.4 mm ile ø 3.2 mm arası

    Ağırlık: 540 g

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

RIVQUICK® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın