eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Perçinleme

RIVKLE®

Kör perçin somunları ve perçin saplamaları için montaj sistemleri

RIVKLE® gizli perçin somunları ve saplamalarını (M 3 ile M 10 arasında) işlemek için RIVKLE® B2007 kablosuz perçinleme aleti

Manuel ve otomatik işleme aletleri

İnce çeperli bileşenler üzerinde dişler oluşturun

RIVKLE® kör perçin somunları ve perçin saplamaları ince duvarlı bileşenler üzerinde yetersiz sac kalınlığı sebebiyle kesme vidalarının bir seçenek olmadığı noktalarda yük taşıyıcı somunlar ve cıvata dişleri için çok yönlü bağlantı çözümleridir. Manuelden otomatiğe kadar en ideal montajı sağlamak için çok geniş aparat yelpazesi sunmaktayız.

Yöntem ve prensip

RIVKLE® montaj teknolojisi

Mil stroku yönteminin örnek olarak kullanan montaj işlemi

Burada RIVKLE® kör perçin somunu veya saplaması döndürülür, sıkıştırılır ve ardından koparak çıkar.

Avantajınız: daha hızlı ve daha kolay bir işlem.

RIVKLE® gizli perçin somunları Perçinleme işlemi

Strok kontrollü perçinleme

RIVKLE® kataloglarımızdaki ürün tabloları, belirli RIVKLE® kör perçin somunu veya saplamasının en ideal perçinlemesi için kullanılacak  S strok ayarını ayarlamak için kılavuzdur.

Avantajınız: Daha hızlı ve daha kolay işlem.

 

Basınç kontrollü perçinleme

Strok kontrollü yöntem ile perçinleme aleti tüm çalışma aralığında maksimum perçinleme basıncını oluşturur. Bu, bazı durumlarda farklı bileşen kalınlıkları sebebiyle gizli perçin somunları ve saplamalarının çok sıkı veya çok gevşek bağlanmasına sebep olur.

Bu durum, basınç kontrolü yöntemiyle engellenir çünkü perçinleme basıncı çalışma parçasının kalınlığından bağımsız şekilde oluşturulur ve kontrol edilir.

Avantajlarınız: farklı kalınlıklardaki çalışma parçalarında optimize perçinleme ve RIVKLE® elemanının tekrarlanan ayarı mümkündür. Basınç kontrollü perçinleme ile mandrellerin hizmet ömrü artmaktadır.

İşletim talimatları

Teknik Forum

Belirli bir aletin işletim talimatları kılavuzunu mu arıyorsunuz yoksa makinanızın bakımını nasıl yapacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili tüm bilgiler bir tık uzağınızda.

RIVKLE® işletim talimatlarımız için

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIVKLE® için manuel elle işletim montaj aletleri

  • RIVKLE® OPTEX

    Yuvarlak matkap deliklerinden altı köşe başlı soketlerin oluşturulması ve RIVKLE® gizli perçin somunlarının ayarlanması.

    Kullanım

    • Ayrı montaj

    Teknik veriler

    • Maks. ayar stroku: 7 mm
    • Mühürlenebilir bileşen kalınlığı: 0,5 ile maks. 2,5 mm çelik ve alüminyum levhalar
    • Ağırlık: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Çalışma şekli

    Mandal fonksiyonu ile yerleştirme ve çıkarma

    Kullanım

    • Düşük miktarlar ve onarımlar için

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 2 RIVKLE®/dakika
    • Ağırlık: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Çalışma şekli

    Tırtıllı somun ile perçin yerleştirme ve sökme. Elle çalıştırılan aletin kaldıraç hareketiyle sıkıştırma.

    Kullanım

    • Ayrı montaj

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 4 RIVKLE®/dakika
    • Ağırlık: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Çalışma şekli

    Matkap mili ile perçin yerleştirme ve sökme. Uygun kol hareketi ile perçinleme. Pratik hızlı strok ayarı

    Kullanım

    • Küçük ölçekli üretim

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 5 RIVKLE®/dakika
    • Ağırlık: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Çalışma şekli

    Levye ile perçin yerleştirme ve sökme. Entegre hidrolik pompa ile desteklenen hafif kaldıraç hareketiyle sıkıştırma.

    Kullanım

    • Ayrı montaj

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 4 RIVKLE®/dakika
    • Ağırlık: 2,7 kg

RIVKLE® için mekanik montaj aletleri

  • RIVKLE® NEO P107

    RIVKLE® gizli perçinler ve saplamaları için yeni nesil hidrolik/pnömatik alet

    Çalışma şekli

    • Kuvvet ayarı: benzersiz RIVKLE® çap ayarı/kontrolü
    • RIVKLE® ürününün madrel üzerine bir “itme/çekme” sistemiyle vidalanması
    • Tetik etkinleştirme: ayarlama ve otomatik sökme

    Kullanım

    • Büyük ölçekli üretim
    • Sağ ve sol el kullanan kullanıcılar için merkezi hava bağlantısı

    Teknik Veriler

    • Maksimum strok: 7,0 mm
    • Maksimum ayar kuvveti: 18 kN (M3 ile M8 çelik)
    • Çalışma hava basıncı: 5,5 bar min. ila 6,5 maks. arası
    • Aletsiz ağırlık: 2,0 kg
    • Gürültü seviyesi: < 70 dB (A)
    • Üretim hızı: 36 RIVKLE® /dak
    • Bakım sıklığı: 250.000 döngü
    • Vidalama yöntemi: itme/çekme
    • Ayar sırası: ayarlama ve otomatik sökme
    • Manuel sökme düğmesi
    Alet hakkında daha fazlası
  • RIVKLE® NEO B107

    Yeni RIVKLE® batarya ile çalışan ayar aleti, yenilikçi, hızlı ve optimal dengeye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

    Spesifik Böllhoff Özellikleri

    • Optimal denge için mükemmel şekilde yerleştirilmiş iki motor sayesinde optimize edilmiş ergonomi
    • Hızlı alet dakikada 32 RIVKLE® ayarlama imkanı sağlar.*
    • Yeni otomatik vida ayarı RIVKLE®'nin ayarlama aracı mandreline dik olmasını sağlar.
    • Hızlı batarya değişimi (standart Makita®)

    Teknik Veriler

    • Güç ayarı ile ayarlama metodu
    • Maksimum ayarlama kapasitesi 18 kN (M3-M8 çelik)
    • Batarya ile (alet olmadan) ağırlık 2,27 kg
    • Maksimum strok 7,5 mm
    • Üretim hızı, 32 RIVKLE®/dakika*
    • Yeni Vida Sıkma modu ile otomatik vida ayarı
    • Otomatik gevşetme
    • Manuel gevşetme butonu
    • Makita® lityum-iyon bataryası 1,5 Ah, 18v
    • Aletten gelen kilitleme ayar gücü
    • Çalışma lambası

    *Böllhoff usulüne uygun

    Alete ile ilgili daha fazla bilgi
  • RIVKLE® NEO B109

    Yeni premium batarya ile çalışan ayar aleti, entegre süreç kontrolü ile yenilikçi ve hızlıdır.

    Kullanım

    • Kurulum sürecinin kontrolü, batarya aletine doğrudan entegre edilmiştir
    • Kurulum uyumunun doğrulanması
    • %100 montaj kalite kontrolü

    Spesifik Böllhoff Özellikleri

    • Montaj uyumluluğunun doğrulanması
    • Her ayarın parametrelerinin saklanması
    • Entegre sayaç
    • Kolay düzeltme ve optimize edilmiş önleme için ayrıntılı hata raporu
    • Sezgisel RIVKLE® Neosoft yazılımı
    • Alet üzerinde doğrudan program değişikliği
    • Arka LED bilgisi

    Teknik Veriler

    • Güç ayarı ile ayarlama metodu
    • Maksimum ayarlama kapasitesi 18 kN (M3-M8 çelik)
    • Batarya ile (alet olmadan) ağırlık 2,27 kg
    • -Maksimum strok 7,5 mm
    • Üretim hızı, 32 RIVKLE®/dakika*
    • Yeni Vidalama modu ile otomatik vida ayarı
    • Otomatik vida sökme
    • Manuel vida sökme butonu
    • Makita® lityum-iyon bataryası 1,5 Ah, 18V'dir.
    • Aletten gelen kilitleme ayar gücü
    • Çalışma lambası

    Böllhoff prosedürüne göre

    Alete ile ilgili daha fazla bilgi
  • RIVKLE® B2007

    Kablosuz tasarımı RIVKLE® B2007’yi oldukça esnek yapar. Li-ion teknolojisi yeterli işletim süresi sunar.

    Kullanım

    • Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 24 RIVKLE®/dakika
    • Maks. strok ayarı: 8 mm
    • M3 – M10 çelik
    • Maks. ayar basıncı: 3.000 N ile 22.000 kN arası
    • Ağırlık: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    RIVKLE®  gizli perçin somunları ve saplamalarını işlemek için çok boyutlu hidrolik/pnömatik alet.

    Çalışma şekli

    Otomatik dokunuş ile gizli perçin somunlarının ve saplamalarının yerleştirilmesi.
    Sadece bir harekete geçirme anahtarı ile perçinleme. Montaj basınç monitörü. Renk kodlu basınç ayarı

    Kullanım

    • Orta ölçekliden büyük ölçekli üretime

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 32 RIVKLE®/dakika
    • Maks. strok ayarı: 7 mm
    • M4 - M10 çelik; M5 - M12 alüminyum; M4 - M8 paslanmaz çelik
    • Maks. ayar basıncı: 21.000 N
    • Ağırlık: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    RIVKLE® PN gizli perçin somunları ve saplamaları ile kullanım için çok boyutlu hidrolik/pnömatik alet.

    Çalışma şekli

    • Dokunmatik otomasyonu ile gizli perçin somunlarının ve saplamalarının yerleştirilmesi; tek aktuatör anahtarıyla perçinleme.
    • Montaj kuvveti monitörü.
    • Kuvvet izlemeli kurulum, renk kodlu kuvvet perçini.

    Kullanım

    • Orta ölçekliden geniş ölçekli üretime

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 15 RIVKLE®/dakika
    • Maks. ayar stroku: 14 mm
    • M4 - M8 çelik
    • Maks. ayar basıncı: 14.500 kN
    • Ağırlık: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    RIVKLE® PN gizli perçin somunları ve saplamaları ile kullanım için çok boyutlu hidrolik/pnömatik alet.

    Çalışma şekli

    • Otomatik dokunuş ile gizli perçin somunlarının ve saplamalarının yerleştirilmesi; tek çalıştırma anahtarıyla perçinleme.
    • Montaj kuvveti monitörü.
    • Kuvvet izlemeli kurulum, renk kodlu kuvvet perçini.

    Kullanım

    • Orta ölçekliden geniş ölçekli üretime

    Teknik veriler

    • Kapasite: maks. 14 RIVKLE®/dakika
    • Maks. ayar stroku: 14 mm
    • M8 ve M10 çelik ve paslanmaz çelik
    • Maks. ayar basıncı: 25.000 kN
    • Ağırlık: 3,1 kg

RIVKLE® için otomatikleştirilmiş ayar aletleri

  • RIVKLE® EPK

    Çalışma şekli

    Perçinleme işleminin tamamen kontrol edilmesi için basınç düzenlemeli, yol kalite kontrollü ve hata ikaz sinyaline sahip alet. İş mili dokunmatik otomasyon ile RIVKLE® yerleştirme, perçinleme sonrasında ise otomatik sökme.

    Çeşitler

    • RIVKLE® EPK versiyonları EPK C (M4 ile M10 arası) veya EPK HP  (M8 ile M14 arası)
    • Tabanca veya çubuk şeklinde ayar kafası ile EPK C
    • Çubuk şekilli ayar kafasıyla artırılmış perçinleme kuvvetli EPK C versiyonu EPK HP

    Kullanım

    • Büyük ölçekli üretim
    • Yüksek kalite standartları
    • Güvenlik bileşenleri
    • Belgelendirme gereksinimi
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Çalışma şekli

    Bu perçin kafası sadece gizli perçin somunları ve saplamalarının otomatik montajı için uygundur. RIVKLE® gizli perçinleri titreşimli spiral taşıyıcılarla veya diğer dağıtım sistemleri ile beslenmektedir. İşlem kontrolü entegredir. Altı köşe gövdeli RIVKLE®  gizli perçin somunları ve saplamaları tüm uzamsal konumlarda, ters şekilde bile kolayca ve düzgün şekilde doğrudan beslenebilir.

    Teknik veriler

    • Yükleme süresi: yakl. 2,8 saniye
    • Perçinleme işlemi: yakl. 2 saniye
    • Maks. ayar stroku: 28 mm
    • Maks. ayar basıncı: 5.000 ile 32.000 kN arası
    • Ağırlık: 23 kg

Aksesuarlar

  • RIVKLE® FC340

    Şu montaj aletlerine uygun: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Özellikler

    • Ölçüm aralığı: 0 ile 40 kN arası
    • Ölçüm düzgünlüğü: ± 3 %
    • Uygulama alanı: M3 ile M16 arası

    Avantajları

    • Kolay kullanım: tek perçin döngüsü → perçinleme kuvveti görüntüleme
    • Kurulum gerektirmez
    • Bütün kuvvet kontrollü RIVKLE® montaj aletleri ile uyumludur

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın