eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Perçinli çivileme

RIVCLINCH®

Metal levhaların ve profillerin bir birleşim elemanı olmaksızın birleştirilmesi için aletler ve sistemler.

RIVCLINCH® 0404 IP – Taşınabilir pnömatik perçinli çivileme makinası

Metaller için perçinli çivileme

Sabit ve hareketsiz şekilde bağlantı, pozitif olmayan bağlantı

RIVCLINCH® birleştirme teknolojisi ile çelik ve paslanmaz çelik malzemeler, ayrıca alüminyum ve diğer demirsiz malzemeler hem ekonomik hem de çevreye duyarlı bir şekilde birleştirilmektedir.

Artı faktörler

RIVCLINCH® Avantajları

  • Ön işleme veya sonradan işleme gereksinimi olmaz

    Önceden temizlik işlemine veya kaynak ucunda sprey kalıntılarının giderilmesine ihtiyaç duyulmaz.

  • Çevre dostu çalışma istasyonu

    Bir perçin noktasının uygulaması herhangi bir talaş veya toz kalıntısı bırakmaz.

  • İlave malzeme gereksinimi olmaz

    İlave birleşim elemanlarına ihtiyaç yoktur.

Yöntem ve prensip

RIVCLINCH® birleştirme teknolojisi

Klinçleme yöntemiyle birleştirilecek malzemeler ilk olarak zımba ile kalıba çekilir.
Alt malzemenin örs kısmına temas etmesinin hemen ardından kenarlara akmaya başlar. Bu işlemde hareketli kalıp bölümleri dışarı yönde hareket eder. Birleşen materyaller kapama kafasını oluşturur. Bundan sonra zımba tekrar başlangıç noktasına hareket eder, birleştirilmiş parça çıkarılabilir ve kalıbın kenar parçaları yay vasıtasıyla tekrar birleştirilir.
Malzemenin bölgesel deformasyonu pozitif-kilitlemeli ve sürtünmeyle-kilitlemeli bir bağlantı oluşturur.
RIVCLINCH® bağlantı sistemi mevcut preslere uyarlanabilir veya özel makinelerde kullanılabilir. Tek noktalı ve çoklu noktalı işlemler aynı zamanda ayarlanabilir. Klinçleme sistemi manuel makinelere, robotlara ve sabit aletlere entegre edilebilir.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® Yuvarlak veya kare şeklinde bağlantı noktalarını oluşturma

İşletim talimatları

Teknik Forum

Belirli bir aletin işletim talimatları kılavuzunu mu arıyorsunuz yoksa makinanızın bakımını nasıl yapacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili tüm bilgiler bir tık uzağınızda.

RIVCLINCH® işletim talimatlarımız için

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Montaj sistemleri

Özel uygulamanız için montaj sistemlerimiz ve uygun eklentiler hakkında daha fazlasını öğrenin.

  • Otomasyon

    RIVCLINCH® Automation E

    Yeni önemli gelişmelerden faydalanın

    • Modüler elektrikli hafif sistem
    • Yay segmentli kalıplar sayesinde yüksek bağlantı kalitesi ve
      • geniş uygulama yelpazesi
      • Maksimum alt kesik değerlerine izin veren ayarlanabilir oturma süreleriyle yol kontrollü işlem
    • 67 kN toplam kuvvetleaz bakım gerektiren tahrik
    • C-Çerçeve Select ile kompakt, güçlü ve hafif
    • Farklı bağlantı kuvvetleri için çeşitli boyutlarda mekanik sıyırıcılı ve delikli modüler tasarım
    • Farklı birleştirme teknolojileri için tek güç kaynağı - kendi delen perçinleme ve perçinli çivileme
    • RIVSET® ve RIVCLINCH® teknolojisi arasında değişecek hızlı ve kolay alet değişimi sayesine esnek
    • Geniş uygulama aralığı (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik)
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Tanım

    %100 pnömatik ve yüksek kalite perçinli çivileme bağlantısı için yüksek alet kuvveti oluşturan entegre mekanik güçlendiriciyle çalıştırılır. Kurulumu kolay bu perçinli çivileme aleti, üretim çalışmalarındaki çeşitli işler ve sahada kurulumlara çok uygundur

    Avantajları

    • Hafif esnek makina
    • Yüksek hızda perçinli çivileme: saniyede 2’den fazla bağlantı!
    • Hızlı yatırım geri dönüşü
    • Kullanıcı dostu, buharsız, kıvılcımsız
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Tanım

    Son derece verimli bir tak & çalıştır perçinli çivileme aleti; hafif, taşınabilir ve özellikle sahada bağlantı işleri için tasarlanmıştır.  %100 pnömatik ve yüksek kalite perçinli çivileme bağlantısı için yüksek alet kuvveti oluşturan entegre mekanik güçlendiriciyle çalıştırılır.
    Perçinli çivileme aleti hava kanalı inşaatı için DIN 1507:2006 sertifikasına sahiptir.

    Avantajları

    • 3 katlı perçinli çivileme
    • Korozyona karşı dirençli
    • Kanalın içindeki veya dışındaki perçinli çivileme bağlantıları için damganın ve kalıbın kolayca ters çevrilmesi
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Tanım

    Bu %100 pnömatik alet, havalandırma kanalları, kapı çerçeveleri ve çok daha fazlası gibi örnekler için büyük ve kalın yassı sac çerçeveleri ve profillerinin birleştirilmesi için 4,5 mm toplam kalınlığa varan boyutta (inşaat çeliği) olağanüstü performans sağlar.

    Avantajları

    • Büyük ve güvenli açılma
    • Esnek erişim 
    • Kolay kurulum 
    • Elektrik gerekmez
    • Buharsız, kıvılcımsız, ateşlemesiz
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Tanım

    Güvenli, hızlı ve çok yönlü: bu bağımsız makina perçinli çivilemeden önce birleştirme noktasında kolay alet konumlandırmayı sağlar. Her perçinli çivileme işlemi için tam stroku açmak zorunda kalmadan bir grup bağlantıyı yüksek hızda üretebilir. 

    Avantajları

    • 60 mm’ye varan geniş açılma
    • Açılma derinliği 400 mm (talep üzerine daha geniş açılma) 
    • Pedallı kullanım: Elleriniz tamamen serbesttir
    • Güvenlik sistemi
  • Hidrolik seriler

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Tanım

    1,7 kg (3,73 lbs.) ile en hafif RIVCLINCH® aletidir ve ayrıca saniyede 3 bağlantı ile en hızlısıdır. Farklı uygulamalar için hızlı strok ayarı. Özel döner bağlantı sayesinde operatör yatay ve dikey birleştirmeler için aleti 360 derece döndürebilir.

  • Hidrolik seriler

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Tanım

    En önemli özelliği olağanüstü ağırlık-kapasite oranıdır. Taşınabilir bir alet olarak, punta kaynak ve perçinlemenin alternatifi olacak şekilde bağlantı için uygundur. Hidrolik silindirin merkezi olmayan konumu içeriden düzey yüzeylerinin tüm kenarlarına erişime olanak tanır. Bu örneğin büyük kabinlerin montajı için özel bir gereksinimdir.

Aksesuarlar

RIVCLINCH® Aksesuar paketi ve alet ekipmanı

Özel uygulamanız için mevcut bulunan daha fazla eklenti ve aksesuarı keşfedin.

  • Aksesuar paketi

    Aksesuarlar

    • Küçük el penselerinin esnek süspansiyonu için döner halka
    • C-çerçeve el penseleri için jiroskopik süspansiyon
    • Basınçlı hava bakım ünitesi
    • 2 m hortum paketi yerine 3 m hortum paketi
    • Perçinli çivileme döngüsü izleme
    • Alet ve çalışma parçası arasında tolerans telafisi için eksen kıyaslama
  • Alet aralığı

    Alet aralığı

    Bu alet perçinli çivileme sisteminin anahtar bileşenidir. Perçinli çivileme aleti zımba, kalıp ve bunun entegre örsünden meydana gelir. Yuvarlak veya kare perçinli çivileme bağlantılarını üretmek için standart alet boyutlarının geniş bir yelpazesi mevcuttur.

    Alet seçim kriteri

    1. Malzeme (inşaat çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır vs.)
    2. Malzeme kalınlığı
    3. Levha kombinasyonu (zımba ve kalıp arasındaki katmanların ve sekansın sayısı)

Modüler sistemler

Müşteri odaklı çözümler

Özel tasarım soğuk şekillendirme makinaları: Taşınabilir, bağımsız, otomatik veya robota monte. Sizin için doğru çözümü sunuyoruz.

  • Otomatik ve manuel cep filtre çözümü

    Tanım

    Çözümlerimiz müşteriye özel tüm filtre boyutlarının standart boyutları için uygundur. Cep filtresi üretiminizin hacmine bağlı olarak verimli, düzgün ve sürdürülebilir çözüm için manuel veya otomatik sistemlerden biri tercih edilebilir.
    270 x 270 mm ile 915 x 915 mm arası filtre levha boyutları için hem otomatik hem de manuel çözümler yapılandırılabilir.
    Motorlu konveyörlü perçinli çivileme istasyonu otomatik RIVCLINCH®, maksimum 9 RIVCLINCH® 0202 IP ünitesi için tasarlanmıştır.

    Avantajları

    • Daha kısa teslim süresi
    • Artan verim: yıllık 500.000’e varan cep filtresi
    • Hem mevcut hem de yeni üretim hatları için
    • Aynı perçinli çivileme sekansı 5 saniyede bir mükemmel perçinli çivileme bağlantısını garanti eder.
  • Modüler C-Çerçeve

    Tanım

    Otomotiv endüstrisinde ve genel endüstriyel uygulamalar için 450 mm’den fazla derinlik ile çeşitli boyutların geniş yelpazesini sunmaktayız.

    PASS sistemimiz alet konumlamayı gerçekleştirir ve çoklu seri montajlar için döngü süresini azaltır.

    Müşteriye özel C-çerçevelerimiz 35 ile 300 kN arası birleştirme kuvveti uygulayabilir.

    PASS sistemi tüm modüller için mevcuttur.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Video

RIVCLINCH® teknolojisi

Ürün çeşitleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

Açıklayıcı bilgi

RIVCLINCH® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgi burada bulunmaktadır.

Daha fazlasını şimdi öğrenin