İç delik
Vidanın montajı için dişli standardında belirtilen boyutlarda helezon matkaplar kullanılmalıdır.
Normalde çekirdek delik havşa şeklinde olmamalıdır. Çapaklar alınabilir, ancak montaj dişlisinin nominal çapından daha büyük olmamalıdır. KOBSERT® elemanının bir sızdırmazlık contası ile veya KOBSERT® HP ile kullanılması durumunda havşa açılması her zaman gerekli olacaktır.
Montaj dişlisi
DIN 13 uyumlu metrik ISO dişlisi, standart uçlar ile kesilmiş (6 H).
Dişlinin ölçeğe uygunluğunu doğrulamak için standart DIN dişli delik ölçekleri kullanılmalıdır.
Montaj
Dişli baganın yerleştirilmesi için manuel veya motor tahrikli kurulum aletleri mevcuttur. Emniyet flanşı çalışma parçasının yüzeyine oturana kadar dişli baga çalışma parçasına vidalanır. Kurulum işlemleri – emniyet flanşını çalışma parçası içerisinde presleme – vidalanmış bir mil ile montaj aletinin ön uç montajı arasındaki göreli eksenel hareket tarafından gerçekleştirilmektedir. Artık mil tekrar sökülebilir.
Sökme
Bir çalışma parçasından KOBSERT® dişli bagaların çıkarılması için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
- Emniyet flanşında dişli kadar ilerlemek için bir helezon matkap kullanın (Ø = dıştan dişli çapı).
- Bir üçgen kazıma aleti veya tornavida kullanarak emniyet flanşını kaldırın.
- Kuvvetlerin iletimine izin vermek amacıyla dişli sökme işlemi için içten dişli bir alet veya gerekli ise uygun bir üçgen kazıma aleti sokun. Sökmek için burcu sola doğru çevirin.
Tekrar takma
Emniyet flanşı önceki pozisyonuna gelinceye kadar aynı şekilde nominal boyuta sahip bir dişli bagayı vidalayın, gerekliyse hafifçe geri döndürün ve ardından her zamanki şekilde montaj aleti ile yüzeyin içerisinde doğru düz şekilde bastırın.</>