eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Metalde diş oluşturma

HELICOIL®

Basit manuel montaj aletlerinden standart aletlere ve tam otomatik sistemlere kadar birçok seçenek bulunur.

HELICOIL® Smart için kurulum mandreli; tırnağı kırılmaması gereken dişli baga.

Metalde diş oluşturma

Yüksek mukavemetli bağlantılar oluşturma

Montaj çözümlerimiz tam otomatik veya yarı-otomatik çalışma istasyonları olarak tasarlanmıştır. Parçalar gereksinimlerinize bağlı olarak operatör, bir kullanım sistemi, bir döner endeks sistemi veya bir transfer sistemi tarafından kullanılabilir. Montaj çözümlerimize bir göz atın.

Yöntem ve prensip

HELICOIL® montaj işlemi

HELICOIL® insertler malzeme diş alanı içerisine kuvveti diş yan yüzeylerine tam ileterek yüksek mukavemete sahip, aşınmaya dirençli ve ısıya karşı dayanıklı yüksek hassasiyete sahip dişler oluşturur. HELICOIL® Plus’ın küçültülmüş çapı ilk turda diş insertinin bir vida gibi yerleştirilmesini sağlar.

HELICOIL® diş insertlerinin montajı kolay ve maliyeti düşüktür, çünkü izlenecek sadece birkaç temel kural vardır. Verimli montaj ve tek uygulamalık veya yüksek hacimli üretim için, manuel ve otomatikleştirilmiş montaj aletlerinin geniş bir yelpazesini sunuyoruz.

HELICOIL® sistemi standartlara uygunluk ile kolay kurulumu bir araya getirir.

Ayrıntılarıyla montaj aşamaları

Çekirdek delik açma

Bir standart helezon matkap kullanabilirsiniz. 
Diş kesiminden önce havşa açma ve çapak giderme için 90° kesici kullanın. Havşanın dış çapı = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® çekirdek delik açma

Tırnak kırılması

HELICOIL® Plus pilot dişini kesmek için sistemimizin orijinal HELICOIL® uçlarını kullanmalısınız. Pilot dişinin ölçeğe uygun olduğunu doğrulamak üzere HELICOIL® delik ölçeklerini kullanın.

HELICOIL® diş kesme

Diş açma

Hızlı ve kolay biçimde talaşsız iç diş oluşturmak için bir diş ovalama klavuzu kullanın.

HELICOIL® diş oluşturma

Diş montajı

Montajı bir manuel montaj aleti, bir otomatik montaj aleti veya tam otomatik bir çözüm ile gerçekleştirebilirsiniz.

HELICOIL® Plus Free Running Metaller için dişli baga

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

HELICOIL® klavuzlar

HELICOIL® Plus pilot dişi açmak için sisteme özel orijinal HELICOIL® klavuzlar kullanılmalıdır. Uygun manuel ve otomatik klavuz yelpazesi sunuyoruz.

  • El ucu

    • 700 N/mm2’ye varan mukavemetteki makina materyalleri için.
    • Yeterli delme alanı varsa sadece kör delikler için uygun.
    • Minimum gereksinim tamamen kesilmiş diş uzunluğunun 1d daha derin olmasıdır.
  • Makine uçları

    Uygulamanıza bağlı olarak çeşitli makina tiplerinin arasından seçim yapabilirsiniz.

  • Birleştirilmiş delme ve kesme aletleri

    Hasarlı metrik kaba ve ince dişlerde HELICOIL® tutucu vidalar için bütünleşik delme ve vidalama aleti 0142.0. Önceden delme (vida alanı delme) gerekmez.

  • Mekanik dişli şekillendirici

    HELICOIL®  dişli bagalar için 5H (6H mod.) tolerans sınıfı tutucu vidaların çentiksiz üretiminde HELICOIL®  kesik dişli uç. Kesik dişli uçta daha derin alanlar için düzgün yağlama sağlamak üzere yağlama delikleri de bulunur.

  • Delik ölçekleri

    Vidalama aleti ile üretilen HELICOIL®  dişli bagaların tutucu dişlerinin ölçeğe uygun olup olmadığını kontrol etmeye yarayan delik ölçeği.

HELICOIL® montaj mandrelleri

HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running and Screwlock, and HELICOIL® Smart Free Running montajlar için çeşitli şekillerde montaj mandrelleri.

  • HELICOIL® Plus

    Aşağıdaki aletler için uygundur

    • Elektrikli montaj aletleri – tip E S 206 ve E S 410
    • Şarjlı montaj aletleri – tip B S 206 ve B S 824
    • Pnömatik montaj aletleri – P S 412 ve P S 1216


    Avantajları

    • Hızlı değişim
    • Düşük alet maliyeti
    • Tut ve yerleştir işlemi mümkün 
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Aşağıdaki aletler için uygundur

    • Elektrikli montaj aletleri – Tip E‑S 206 ve E‑S 410
    • Şarjlı montaj aletleri – Tip  B‑S 206 ve B‑S 824
    • Pnömatik montaj aletleri – P‑S 412 ve P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    HELICOIL® Smart Free Running montajı için derinlik durdurucuya sahip, M 4 ile M 12 arası boyutlarda kurulum mandreli.

    Aşağıdaki aletler için uygundur

    • Pnömatik montaj aletleri – P‑S 408S, P‑S 10S ve P‑S 12S

HELICOIL® montaj mandrelleri

HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree ve HELICOIL® Smart insertleri için. Temelde üç farklı montaj aleti tipi bulunur. Seçim, işlenecek HELICOIL® insert sayısına, çalışma sahasındaki deliklerin konumuna ve diş ölçüsüne bağlıdır.

  • Tip P-S 408S

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: p = 6,3 bar  değerinde 1500 dev/dk (hava basıncı ile ayarlanabilir)
    • Hava tüketimi: P = 6,3 bar değerinde 5,5 l/s
    • Tork: M = 4,5 Nm
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 0,8 kg

    Derinlik durduruculu boyuta özel HELICOIL® Smart kurulum mandrelleri ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip P-S 10S

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: p = 6,3 bar değerinde 600 dev/dk (hava basıncı ile ayarlanabilir)
    • Hava tüketimi: P = 6,3 bar değerinde 5,5 l/s
    • Tork: M = 7 Nm
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 1,1 kg

    Derinlik durduruculu boyuta özel HELICOIL® Smart kurulum mandrelleri ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip P-S 12S

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: p = 6,3 bar değerinde 380 dev/dk (hava basıncı ile ayarlanabilir)
    • Hava tüketimi: P = 6,3 bar değerinde 5,5 l/s
    • Tork: M = 10 Nm
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 1,1 kg

    Derinlik durduruculu boyuta özel HELICOIL® Smart kurulum mandrelleri ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip B-S 206

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: 2‑aşamalı 200 dev/dk & 600 dev/dk, ters çevrilebilir
    • Tork: 21-aşamalı ayarlanabilirlik 0,3 – 2,9 Nm / maks. 4,4 Nm
    • Alet tutucu: 1/4" altı köşe başlı soket
    • Batarya dahil ağırlık: 0,5 kg
    • Batarya: 3,6 V / 1,5 Ah / Şarj süresi 30 dk.

    Uygun kurulum mandreli ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip B-S 824

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız:
      • Aşama 1 / değişken 65 – 450 dev/dk, ters çevrilebilir
      • Aşama 2 / değişken 200 – 1450 dev/dk, ters çevrilebilir
    • Tork: 19-aşamalı ayarlanabilir 1 – 6,9 Nm / maks. 31,9 Nm
    • Alet tutucu: kendinden merkezleme özelliğine sahip kilitleme tertibatı 1,0 – 13 mm
    • Batarya dahil ağırlık: 2,0 kg
    • Batarya: 15,6 V / 3 Ah / Şarj süresi 45 dk.

    Uygun kurulum mandreli ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip E-S 206

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: 720 dev/dk
    • Çıkış voltajı: 35 V DC
    • Tork: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (sonsuz değişken kapatıldı\\\ kilitleme tertibatı)
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 0,31 kg

    Uygun kurulum mandreli ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip E-S 410

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: 1200 dev/dk (değişken ayarı) – vidalama derinliğine ulaşılırken otomatik ters çevirme
    • Tork: 0,9 – 3 Nm (kontrol aletindeki tork ayarının değişken ayarı)
    • Alet tutucu: hızlı değişim kilitleme tertibatı kurulum mandreli için 1/4" radyal yataklara sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 0,57 kg

    Uygun kurulum mandreli ayrıca sipariş edilmelidir.

  • Tip P-S 412

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: p = 6,3 bar değerinde 1500 dev/dk 
      (hava basıncı ile ayarlanabilir)
    • Hava tüketimi: p = 6,3 bar değerinde 5,5 l/s
    • Tork: M = 1,2 ile 4,5 Nm arası
      (değişken ayarı kapatılan kilitleme tertibatı)
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 0,8 kg                                           
  • Tip P-S 1216

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: p = 6,3 bar değerinde 950 dev/dk 
      (hava basıncı ile ayarlanabilir)
    • Hava tüketimi: p = 6,3 bar değerinde 5,5 l/s
    • Tork: M = 1,2 ile 5,5 Nm arası
      (değişken ayarı kapatılan kilitleme tertibatı)
    • Alet tutucu: 1/4" radyal yatağa sahip altı köşe başlı soket
    • Ağırlık: 0,8 kg

    Uygun kurulum mandreli ayrıca sipariş edilmelidir.

HELICOIL® hatve kontrollü montaj aletleri

HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus ve HELICOIL® Tangfree insertlerin işlenmesi için. Açık ve magaziden HELICOIL® insertlerin montajı için Hatve kontrollü manuel kurulum aletleri.

  • Tip E-PSG

    Teknik veriler

    • Yüksüz hız: 1200 dev/dk
      (değişken ayarı) – vidalama derinliğine ulaşıldığında otomatik tersine çevirme
    • Tork: 0,9 – 3 Nm (kontrol aletindeki tork ayarının değişken ayarı)
    • Alet tutucu: P‑PSG 256 ön sarıcıların bağlantısı
    • Ağırlık: 0,75 kg

    Değişim birimi HELICOIL® tip ve boyutuna göre belirlenir.

  • Tip E-PSG 256 Hızlı Değişim

    Tam alet, bir kontrol birimi, Hızlı Değişim Sistemi dahil bir elektrik motoru (tip Pluto 3), boyuta bağlı adaptörle BitBox ve temel aleti içerir.

    Avantajları

    • Çeşitli HELICOIL® tipleri, boyutları ve uzunlukları için değiştirme birimlerinin hızlı değişimi.
    • Zamandan tasarruf sağlar
    • Temiz oda uygulamaları için fırçasız motor
    • Kompakt ve taşınabilir alet

    Değiştirme birimi ve BitBox, HELICOIL® tipi ve boyutuna göre belirlenir.

  • Tip P-PSG 256/ 714/ 1626

    Montaj aletinde ters çevrilebilir basınçlı hava motoru ve boyuta göre değiştirme ünitesi bulunur.
    HELICOIL® montaj derinliği telafi disklerini değiştirerek ayarlanır.
    Bu alet orta ve geniş ölçekli üretim için önerilir.

  • Tip P-PSG 256SF/ 714SF

    Montaj aletinde ters çevrilebilir basınçlı hava motoru ve boyuta göre değiştirme ünitesi bulunur.
    HELICOIL® montaj derinliği telafi disklerini değiştirerek ayarlanır.
    Bu alet orta ve geniş ölçekli üretim için önerilir.

HELICOIL® manuel aletler

HELICOIL® Classic ve HELICOIL® Plus insertler için manuel aletler hatve kontrollü ve hatve kontrolsüz şekillerde mevcuttur.

  • Tip H-PSG

     

    Dişli mandrel, hatve kontrollü ve derinlik durdurucu.

  • Tip H-M

    M 18 ile M 36 arasında dişli bagalar için derinlik durdurucuya sahip geçme aleti.

HELICOIL® tırnak kırma aletleri

HELICOIL® Classic ve HELICOIL® Plus insertlerde hızlı ve kolay tırnak kırma.

  • Tırnak kırma mandreli

    Performans kaybı olmadan tırnak çıkarma için standart HELICOIL® tırnak kırma aleti. Kullanımı kolay, ekonomik ve 1 d ile 2 d arası uzunluklardaki HELICOIL® Plus ve HELICOIL® Classic dişli bagalara uygun.

  • Tip TB-M

    Performans kaybı olmadan tırnak çıkarma için TB-M mekanik HELICOIL® tırnak kırma aleti. Kullanımı kolay, ekonomik ve 1 d ile 2 d arası HELICOIL® Plus ve HELICOIL® Classic için uygun.

  • Tip TB-P

    Performans kaybı olmadan tırnak çıkarma için TB-P pnömatik HELICOIL® tırnak kırma aleti. Kullanımı kolay, ekonomik ve 1 d ile 2 d arası uzunluklardaki HELICOIL® Plus ve HELICOIL® Classic dişli bagalara uygun.

HELICOIL® çıkartıcı

HELICOIL® insertlerin manuel ve mekanik olarak çıkartılması

  • Çıkartma aleti

    Manuel demontaj işlemi bir musluk anahtarı veya cırcır kullanılarak; mekanik demontaj işlemi kablosuz tornavida ile gerçekleştirilebilir.
    Talep üzerine başka boyutlar mevcuttur.

     

HELICOIL® aksesuarları

  • Paralel kol stant, tip S

    Avantajları

    • Rasyonelleştirme
    • Özellikle daha küçük boyutlar için hızlı ve güvenilir konumlandırma
    • Kolay kullanım, yormayan çalışma
       

    Teknik veriler

    • Çalışma yarıçapı: 130 mm – 450 mm
    • Çalışma yüksekliği: 50 mm – 450 mm
    • Aletsiz çalışma: 8 kg
    • Tork emilimi: maks. 15 Nm

Otomasyon

HELICOIL® otomatik montaj aletleri

HELICOIL® insertlerin uygun maliyetli montajı en az yüksek kalite standartları kadar önemlidir. Yelpazemizde otomatik proseslere ve tam sistemlere entegrasyon için modüller bulunur.

Özel gereksinimleriniz mi var? Eğer öyleyse lütfen bizimle iletişime geçin!

Bize ulaşın
Boellhoff Helicoil

Videolar

HELICOIL® teknolojisi

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın