eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Kilitleme işlevli vidalar

DIN ve standart parçalar

Kilitleme işlevli vidalar

Kilitleme işlevli vidalar, vida bağlantılarının etkinliklerini kaybetmesini önlemek üzere çeşitli yöntemler kullanır.

Kilitleme işlevli bir vidanın görseli - B 251.

Sağlam ve güvenilir

Vida kilitleri, vida bağlantılarının kendi kendilerine gevşemesini önler

Vida bağlantısını yapısal önlemlerle sabitlemek mümkün olmadığında, kilitleme işlevli vidalar kullanılır. Vida bağlantısının ön gerilim kuvvetini kaybetmesini veya sökülmesini önlerler.

Yöntem ve prensip

Kilitleme işlevli vidalara genel bakış

Malzeme

Birçok farklı mukavemete sahip çeliğe ek olarak bunlar arasında A2 ve A4 paslanmaz çelik, plastik ve pirinç de bulunur.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • Kalın katman pasifleştirmeli
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Kilitleme işlevlerinin çalışma prensibi

Gerekli kilitleme mekanizmasına bağlı olarak vida geometrisinin tasarımı, vida bağlantısının gevşemesini önleyebilir. Kilitleme işlevleri aşağıdaki gibi kategorilere ayrılabilir:

Gerekli kilitleme mekanizmasına bağlı olarak vida geometrisinin tasarımı, vida bağlantısının gevşemesini önleyebilir. Kilitleme işlevleri aşağıdaki gibi kategorilere ayrılabilir:

  • Ayar kilitleri

    Bunlar, gevşemeyi ve yayılmayı telafi etmek için elastik bileşenler kullanır. Sonuç olarak, ön gerilim kuvvetinin bir kısmı korunabilir ve bağlantı daha hızlı kurulur.

  • Kilitleme tertibatları

    Bunlar, kimyasal veya mekanik kilitleme mekanizmalarını kullanarak vidalı cıvata üzerindeki sürtünmeyi artırır. Artan tork, bağlantının tamamen gevşemesini önler. Aynı zamanda ön gerilim kuvvetinin kaybı minimumda tutulabilir.

  • Anti rotasyon kilitleri

    Ortak dişlerin mekanik olarak kilitlenmesi veya birbirine yapışmasını sağlayan bu kilitler, yüksek dinamik yüklere maruz kaldığında bile önceden uygulanan ön gerilim kuvvetinin en az %80’ini koruyabilir. Bu, bir bileşenin güvenlikle ilgili uygulamalarda çalışır halde kalması için çok önemlidir.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Kilitleme işlevli vida tipleri

  • Diş oluşturan vidalar

    Bu vidalar, mevcut bir pilot deliğe takıldığında kendi dişlerini oluşturur. Montajın uygulanacağı yüzey malzemesi, vida malzemesinden daha yumuşak olmalıdır. Gelişmiş diş kesmeye gerek kalmayabilir, bu da birçok durumda maliyette avantaj sunar. Aynı zamanda bağlantıda boşluk olmaması bir kilitleme hareketine ulaşır.

    Standartlar

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Kendinden kilitlemeli vidalar

    RIPP LOCK® gibi kendinden kilitlemeli vidalar ve altı köşe kendinden kilitlemeli vidalar,, flanş başlığının altındaki yivler veya dişler üzerinden gevşemeye karşı etkin koruma sağlar. Montaj sırasında bu,  bileşen yüzeyine girer, böylece ek pul elemanları gerekmeksizin bağlantının gevşemesini önler.

    Standartlar

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • ZAHN kendinden kilitlemeli vidalar

    ZAHN kendinden kilitlemeli vidalar, bağlantının gevşemesini önleyen etkili mekanik kilitleme tertibatlarıdır. Kilitleme etkisine, kilitleme dişleri ile ulaşılır, bunlar montaj sırasında sıkıştırma parçasının yüzeyine nüfuz eder. Bunun çalışması için vida malzemesi montaj malzemesinden daha sert olmalıdır. Yüzeyde hasarı minimuma indirmek istiyorsanız RIPP LOCK® kendinden kilitlemeli vidaların kullanımını öneririz.

    Standartlar

    • B 151

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Kilitleme işlevli vidalar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.