eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Kilitleme işlevli somunlar

DIN ve standart parçalar

Kilitleme işlevli somunlar

Çok yönlü: Somunlarımız her uygulama için doğru kilitleme mekanizmasını sunar.

Kilitleme işlevli somunlar DIN 982.

Güvenli ve çok yönlü

Somunlar, vida bağlantılarının gevşemesini önler

Vida bağlantısının sağlamlığı yüksek dinamik yükler sebebiyle risk altında olduğundan ve bu durum tasarımla engellenemediğinden kilitleme işlevli somunlara her zaman ihtiyaç vardır. Somunlar, ön gerilim kuvvetinin gevşemesini önlemek üzere kullanılır.

Yöntem ve prensip

Kilitleme işlevli somunlara genel bakış

Prensip

Kilitleme işlevi, mekanik yöntemler (ör: kelepçeleme veya kilitleme), kimyasal katkılar veya somun tasarımı ya da işleme dayalı yöntemler kullanılarak sağlanabilir.

Malzeme

Çeliğe (farklı mukavemetlere sahip) ek olarak A2 ve A4 paslanmaz çelik, plastik ve pirinç gibi malzemeler de kullanılır.

Yüzeyler

Çelik ürünlerimiz kaplanmamış veya galvanize, nikel kaplamalı veya çinko pul kaplamalı olarak tedarik edilebilir. Galvanizasyon, kalın katman pasifleştirme, mekanik olarak çinko kapalama, sarı galvanize veya karartmalı şekillerde olabilir.

Kilitleme işlevlerinin çalışma prensibi

Vida bağlantıları kullanım amacına uygun şekilde sabitlenmelidir. Makinaların ve bileşenlerin işlevselliğini sağlamak üzere doğru mekanizma seçilmelidir. Üç grup arasında bir ayrım yapılır :

Vida bağlantıları kullanım amacına uygun şekilde sabitlenmelidir. Makinaların ve bileşenlerin işlevselliğini sağlamak üzere doğru mekanizma seçilmelidir. Üç grup arasında bir ayrım yapılır :

  • Ayar kilitleri

    Bunlar, gevşemeyi ve yayılmayı telafi etmek için elastik bileşenler kullanır. Sonuç olarak, ön gerilim kuvvetinin bir kısmı korunabilir ve bağlantı daha hızlı kurulur.

  • Kilitleme tertibatları

    Bunlar, kimyasal veya mekanik sıkıştırma mekanizmalarını kullanarak vidalı cıvata üzerindeki sürtünmeyi artırır. Artan tork, somunun tamamen gevşemesini önler. Aynı zamanda ön gerilim kuvvetinin kaybı minimumda tutulabilir.

  • Anti rotasyon kilitleri

    Ortak dişlerin mekanik olarak kilitlenmesi veya birbirine yapışmasını sağlayan bu kilitler, yüksek dinamik yüklere maruz kaldığında bile önceden uygulanan ön gerilim kuvvetinin en az %80’ini koruyabilir. Bu, bir bileşenin güvenlikle ilgili uygulamalarda çalışır halde kalması için çok önemlidir.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Kilitleme işlevli somun tipleri

  • Kilitleme işlevli somunlarla birleşim

    Somunların sabit döndürülebilir somunla birleşimi, ayar ve kilitleme gibi ek işlevlerle birleştirilen elemanların avantajlarını bir araya getirir. Montaj süresini düşürürler ve montajın kalitesini artırırlar, bu sayede bağlantıda ayar yapılmasını önler ve ön gerilim kuvvetini artırırlar.
    Standart somun ve versiyon B53011 sıkmalı kilit somununun bir birleşimi olarak sizlere versiyon B 53010’u sunabiliyoruz. İkinci eleman dinamik yük altında bile ön gerilim kaybını etkin şekilde önler.

    Standartlar

    • B 53010
    • B 53011
  • Sıkıştırma işlevli altı köşe somunlar

    Kilitleme etkisi, bir sıkıştırma parçası veya ofset diş kullanılarak ya da altı köşe yüzeylere sıkıştırılarak elde edilir. Bu, dişin tüm çevresinde veya sadece bir parçasında–  sabit sürtünme yaratır. Kilitleme mekanizmaları, vida bağlantısının kendi kendine sökülmesini önler.

    Standartlar

    • ISO 7042 benzeri DIN 980
    • ISO 7040 benzeri DIN 982
    • ISO 10511 benzeri DIN 985
    • ISO 7040 benzeri DIN 6924
    • ISO 7042 benzeri DIN 6925
    • EN 1663 benzeri DIN 6926
    • EN 1664 benzeri DIN 6927
    • B 53001
    • B 53002
  • Sıkmalı somunlar

    Bu somun tipi bir erkek vidaya da takılabilir ve yaylı plakası vidaya dişlerini geçirir, bu sayede vidadaki sürtünmeyi artırır. Sıkmalı somun, PAL somuna benzerdir.

    Standartlar

    • DIN 7967
    • DIN 6923 benzeri B 53012
  • Vargal® sıkmalı somunlar

    Vargal® sıkmalı somun, somun dişi üzerindeki sıkıştırma kuvvetini artıran bir kilitleme tertibatıdır. Dört oluklu somun flanşı, bir yay ile tüm çevresi boyunca içeri çekilir, böylece ilgili dişler, vida dişi üzerinde daha fazla kuvvet uygular. Bileşen tamamen metalden yapıldığı için birkaç kere tekrar kullanıldığında bile sıkıştırma kuvveti aynı kalır. Vargal® sıkmalı somunları geleneksel somunlar gibi işlenir ve federal demiryolu standardı BN 205 107 B’ye uygundur.

    Standartlar

    • B 53040
  • Tırtıllı somunlar

    Tırtıllı somunlar mekanik kilitleme tertibatlarıdır. “Tırtıl” vida kafasında çapraz bir delik üzerinde pimi geçirmek ve yerine sabitlemek için bir kılavuz içerir. Bu sayede ön gerilim kuvvetinde kayıp olsa bile somun kaybolmaz.

    Standartlar

    • DIN 935
    • ISO 7038 benzeri DIN 979
  • Sıkıştırma parçalı altı köşe başlıklı somunlar

    İç naylon halkaya sahip başlıklı somunların sonunda bir “başlık” veya içerisinde gizli delik dişinde kapalı bir uç bulunur. Bu sayede vida bağlantısının her iki tarafı da kire ve suya karşı korunmuş olur. Bu aynı zamanda temiz ve estetik rötuş sağlarken sağlam vida bağlantısı oluşturur.

    Standartlar

    • DIN 986
  • ZAHN sıkmalı somunlar

    Kilitleme etkisi, sıkıştırıldığında dişin tüm uzunluğu temas materyaline giren kilitleme dişi ile sağlanır. Somun materyali montaj materyalinden daha sert olmalıdır. Vida sökülürken dişler montaj materyalinin temas yüzeyini çizer. Aşındırıcı etki yüzeye zarar verir, bu nedenle bu somunlar özellikle boyalı yüzeylerde ancak dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzeyde hasardan kaçınmak istiyorsanız RIPP LOCK® sıkmalı somunlarını kullanmanızı öneririz.

    Standartlar

    • B 196

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Kilitleme işlevli somunlar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.