eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Kilitleme işlevi olmayan somunlar

DIN ve standart parçalar

Kilitleme işlevi olmayan somunlar

Çok yönlü: Somunlarımız geniş uygulama yelpazesi için doğru çözümü sunar.

Kilitleme işlevi olmayan somunlar – DIN 934.

Somunlar - vida bağlantılarında vidalar için karşı parça

Vida-somun bağlantıları sökülebilir birleştirme yöntemleridir. Erişilebilirlik veya montaj tekniğine bağlı olarak somun, vidalanırken yerine kilitlenebilir veya bir alet kullanarak sıkıştırılabilir. Bu bağlantı ters yönde çevrilerek çözülebilir.

Yöntem ve prensip

Kilitleme işlevi olmayan somunlara genel bakış

Çalışma prensibi

Somunun içindeki diş sıkıştırıldığında pozitif ve sürtünmeyle kilitlenen bir bağlantı oluşturur.

Malzeme

Somunlar farklı malzemelerden üretilir. Birçok farklı mukavemete sahip çeliğe ek olarak A2 ve A4 paslanmaz çelik, plastik ve pirinç gibi malzemeler de kullanılır.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle  kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunuyoruz:

  • Düz
  • Galvanizli
  • Kalın katman pasifleştirmeli
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Kilitleme işlevi olmayan somunların çeşitleri

  • Uzun somunlar

    Uzun muhafazaları sayesinde uzun somunlar dişli çubuklar gibi farklı bileşenleri birleştirmek için kullanılabilir.

    Standartlar

    • B 50400
  • Yuvarlak somunlar

    Yuvarlak somunlar mil-göbek bağlantılarını bir eksen üzerinde birlikte vidalamak için kullanılır. Bunu yapmak için göbeği yerine sabitlemek üzere mil üstüne özel bir aletle (bir C anahtarı veya yuvarlak somun anahtarı) vidalanırlar. Yuvarlak somunların gevşemesinden kaynaklı kayıplar, kilit somunları kullanılarak giderilebilir.

    Standartlar

    • DIN 1804
  • Boru somunları

    Boru somunları, tek tarafında olukları olan altı köşe somunlardır. Genellikle metal borulardaki dişlere vidalandıklarından bu ismi almışlardır. Genel olarak boyları kısa olduğundan yük taşıma kapasiteleri çok fazla olmaz. Bu yüzden boru somunları genellikle önceden yüksek gerilime maruz bırakılmamış vida bağlantılarında kullanılır.

    Standartlar

    • DIN 431
  • Pul somunlar

    Pul somunlar, somun ve pulun bir birleşimidir. Daha geniş dış çap, yüzey baskısını düşürür ve parça sayısını da azaltabilir.

    Standartlar

    • B 53010
  • Altı köşe başlıklı somunlar

    Başlıklı somunların sonunda bir “başlık” veya içerisinde gizli delik dişinde kapalı bir uç bulunur. Bu sayede vida bağlantısının her iki tarafı da kire ve suya karşı korunmuş olur. Estetik özelliklerinin yanı sıra başlıklı somunlar dişlerin keskin kenarlı çıkıntılar oluşturmasını engeller ve bu sayede iş güvenliğine katkıda bulunur.

    Standartlar

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Altı köşe kaplin somunları

    Altı köşe kaplin somunları, işlevleri bakımından diğer uzun somunlara benzerdir, iki saplama cıvata arasında köprü görevi görebilirler. Ayrıca şekilleri somunun kendisinin sökülebilmesine olanak tanır, yani rijit bağlantılar için de tercih edilebilirler.

    Standartlar

    • B 6334
  • Altı köşe somunlar

    Altı köşe somunlar, bir vida bağlantısı oluşturmak üzere bir dişe vidalanırlar. Altı köşe olması bu somunun erişimi zor alanlarda bile açık uçlu anahtarla takılabilmesini sağlar. Farklı kullanımları mevcuttur. Pratik şekilleri ve kolay kullanımları bunları en popüler bağlantı elemanlarından biri haline getirir.

    Standartlar

    • DIN 439, ISO 4035 benzeri
    • DIN 934, ISO 4032 benzeri
    • DIN 936
    • ISO 4032, DIN 934 benzeri
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923, EN 1661 benzeri
  • Kare somunlar

    Kare somunlar, altı köşe somunlarla aynı şekilde görev görürler, ancak temas noktalarında uyguladıkları kuvvet farklıdır. Kare şekilleri elle takılabilmelerini veya baga somunu olarak kullanılabilmelerini sağladığından, bu geometrik yapıları bileşenlerle çok daha kolay bir bağlantı sağlar.

    Standartlar

    • DIN 557
    • DIN 562

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Sunduğumuz somunlar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.