eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

DIN ve standart parçalar

Düz pullar

Her uygulama için doğru pulu sunuyoruz.

Düz pullar – DIN 125a.

Kuvvetlerin dağılımı

Pullar vida bağlantılarındaki ön gerilim kuvvetini geniş bir alana yayar

Basit pullara ek olarak birçok özel çeşit (ör. konik veya şeritli) bulunur. Yelpazemizde şim halkaları, sızdırmazlık contaları, geniş çaplı pullar ve kilit pulları da bulunur.

Yöntem ve prensip

Düz pullara genel bakış

Çalışma prensibi

Ön gerilim kuvvetini daha geniş bir alana yaymak, bağlantının temas yüzeyine uygulanan basıncı düşürür. Bu, deformasyon ve yayılma olayını azaltır. Pullar, hassas yüzeyleri  mekanik hasardan korur.

Malzeme

Farklı sertlik sınıflarındaki çeliklere ek olarak paslanmaz çelik, plastik, alüminyum ve pirinç de kullanılan materyaller arasındadır. Özellikle yüksek mukavemetli vidalar kullanılırken uygun sertlikte pulların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • VZD (kalın katman pasifleştirmeli çinko kaplama)
  • ISO Standardı Galvanize
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Düz pulların çeşitleri

  • Geniş çaplı pullar

    Geniş çaplı pullar veya çamurluk rondelaları çok geniş bir çapa sahiptir.
    Bu, ön gerilim kuvvetini çok daha geniş bir alana yayar. Bu bileşenler yumuşak malzemeler veya geniş geçiş delikleri için kullanılır.

    Standartlar

    • B 9022
  • Konik kaplar

    Konik kaplar, vida eksenleri ve sıkıştırma parçası yüzeyleri arasındaki açısal hataları telafi etmek üzere küresel pullarla birlikte kullanılabilir.
    Tek başlarına kullanıldıklarında küresel şekilleri bağlantının karşı tarafında karşılanmalıdır (ör. bir flanşlı somunla).

     

    Standartlar

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Küresel pullar

    Küresel pullar, vida eksenleri ve sıkıştırma parçası yüzeyleri arasındaki açısal hataları telafi etmek üzere konik kaplarla birlikte kullanılabilir.
    Tek başlarına kullanıldıklarında küresel şekilleri bağlantının karşı tarafında karşılanmalıdır (ör. bağlantı elemanında bir külahla).

     

    Standartlar

    • DIN 6319 C
  • Şim halkaları

    Uygun boyutlu şim halkalarının birlikte kullanılması,  istenmeyen eksenel oynamayı telafi eder. Bu amaçla şim halkalarının kalınlıkları birbirlerine yakın aralıklarda mevcuttur.

    Standartlar

    • DIN 988
  • Pullar

    Pullar, kuvvetleri daha geniş bir alana yayar. Bu, bir bağlantının temas yüzeyine uyguladığı baskıyı azaltır. Aynı zamanda, bağlantı elemanı ve bileşen arasındaki bağıl hareket sadece pul ve bağlantı elemanı arasındaki bağlantıda gerçekleştiği için bileşen yüzeyini de korur.

    Standartlar

    • ISO 7089/7090 benzeri DIN 125 A
    • ISO 7089/7090 benzeri DIN 125 B
    • ISO 7091 benzeri DIN 126
    • DIN 1052
    • ISO 8738 benzeri DIN 1440
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • ISO 7092 benzeri DIN 433
    • ISO 7094 benzeri DIN 440 R
    • ISO 7094 benzeri DIN 440 V
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • ISO 7093 benzeri DIN 9021
  • Sızdırmazlık pulları

    Sızdırmazlık pulları, sızdırmazlık yaratmak üzere deliklere bastırılır. Bunlar aslında sabitleme bileşenleridir. Sızdırmazlık pulları, sızdırmazlık kapları olarak da adlandırılır.

    Standartlar

    • DIN 470