eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Dıştan tahrik özellikli vidalar

DIN ve standart parçalar

Dıştan tahrik özellikli vidalar

Dıştan tahrik özellikli vidalarda alet, kafanın dışına uygulanır.

Altı köşe başlı cıvata – DIN 931.

Tahrik geometrisine daha yüksek torkların aktarımı

Bu vidalar için en yaygın baş şekli altı köşedir, ancak başka şekiller de mevcuttur (ör. kare başlı).

Yöntem ve prensip

Dıştan tahrik özellikli vidalara genel bakış

Çalışma prensibi

Vida geometrisi ile tahrik aleti arasındaki şekilsel uyum, montaj torkunu vidaya aktarır ve içeri takılabilmesini sağlar.

Malzeme

Farklı kaplama sistemlerine sahip çeliklere  ek olarak paslanmaz çelik, pirinç ve plastik de kullanılan materyaller arasındadır.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • VZD (kalın katman pasifleştirmeli çinko kaplama)
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Dıştan tahrik özellikli vida tipleri

  • Metaller için diş oluşturan vidalar

    Metaller için diş oluşturan vidalar montaj sırasında kendi dişlerini açarlar. Önceden delme gereklidir. Vida takıldıktan sonra genellikle metrik dişle bir delik oluşturur. Yani, diş oluşturma vidası servis sırasında bir metrik DIN veya ISO vidasıyla değiştirilebilir. Sonuç olarak, bu vidalar geniş uygulama yelpazesinde etkili bir şekilde kullanılabilir.

    Standartlar

    • DIN 7500 D 
  • Kılavuzlu vidalar

    Vida dişi baştan sona kadar uzanır. Birleştirilecek levhayı deldiği için önceden delmeye gerek kalmayan ağır hizmet tipi kılavuz vidası gibi özel tipler bulunur. Vidalanması daha kısa süren çift dişli tipleri de  bulunur. Hem kalın hem de ince dişler bu uygulamalarda kullanılır, bu da vidanın yeniden kullanılabilirliğini ve dişin esnekliğini etkiler.

    Standartlar

    • DIN 7976, ISO 1479 benzeri
    • DIN 7504 K, ISO 15480 benzeri
  • Altı köşe tutturmalı cıvatalar

    Bu vidalar altı köşe başa ve cıvata milinin ucunda bir silindirik uca sahiptir. Bir vida bağlantısının enine kuvvetlerini sönümlemek veya farklı iş parçalarının son derece hassas bir şekilde bağlanması için kullanılabilirler. Bunlar aynı zamanda etkili bağlantı elemanlarıdır, çünkü tasarımları yaylı pimleri ve geleneksel vidaları birleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

    Standartlar

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Altı köşe başlı cıvatalar

    Altı köşe başlı cıvatalar birçok uygulama için uygundur. Baş şekilleri, kısıtlı alana sahip sabit eşyalarda bile sıkıştırma ve gevşetme için farklı aletlerin kullanımına olanak tanır. Ayrıca vida bağlantısına daha fazla tork aktarılmasını sağlar.

    Standartlar

    • DIN 6921, En 1665 benzeri
    • DIN 931, ISO 4014 benzeri
    • DIN 933, ISO 4017 benzeri
    • DIN 960, ISO 8765 benzeri
    • DIN 961, ISO 8676 benzeri
    • ISO 4014, DIN 931 benzeri
    • ISO 4017, DIN 933 benzeri
  • Kendinden kilitlemeli vidalar

    Böyle durumlarda kilitli vida bileşenleri, vida bağlantılarının gevşemesini ve hatta ön gerilim kuvvetinin kaybı nedeniyle tamamen sökülmesini önlemek için kullanılır. Çalışma biçimlerine bağlı olarak, ayrı önlemler ve kendinden kilitlemeli vidalar üç gruba ayrılır: ayar kilitleri, kilitleme tertibatları ve anti rotasyon kilitleri

    Ayrıca, yapıştırıcı veya sıkıştırma elemanı eklemek için kimyasal bir kaplama kullanılabilir.

    Standartlar

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Altı köşe başlı vida tapaları

    Altı köşe başlı vida tapaları kullanılmayan veya açık dişli delikleri kapatmak için kullanılır. Bu, kalıcı veya geçici bir önlem olabilir. Örneğin, araçlardaki yağ tahliyesi delikleri, kilitleme vidaları kullanılarak kapatılabilir.

    Standartlar

    • DIN 910
    • DIN 7604

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Dıştan tahrik özellikli vidalar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi lütfen buradan indirin.