eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Direkt kilitli geçmeler

DIN ve standart parçalar

Direkt kilitli geçmeler

Direkt kilitli geçmeler pilot delik olmadan doğrudan montaj malzemesine vidalanır.

AMTEC® vida– B 52004.

Etkili montaj çözümleri

Direkt vida bağlantılarının ciddi miktarda maliyet tasarrufu sağlama potansiyeli vardır

Direkt kilitli geçmeler ile vida doğrudan montaj malzemesine takılır. Uygulamaya bağlı olarak bileşen ve bağlantı elemanı olan vida pilot delik olmadan da bileşene takılabilir.

Yöntem ve prensip

Direkt kilitli geçmelere genel bakış

Materyal

Farklı kaplama sistemlerine sahip çeliklere ek olarak paslanmaz  çelik de mevcut materyaller arasındadır.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • VZD (kalın katman pasifleştirmeli çinko kaplama)
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Direkt kilitli geçmelerin çalışma prensibi

Özel diş geometrisi, vidalanacağı bileşenin materyalinde diş oluşturulmasını sağlar. Çeşitli faktörler hangi bağlantı elemanının doğru seçim olduğunu ve vidanın nasıl performans göstereceğini belirler. Bunlar arasında montaj süreci, vidalanacağı malzeme ve diğer uygulamaya özel gereksinimler bulunur:

Özel diş geometrisi, vidalanacağı bileşenin materyalinde diş oluşturulmasını sağlar. Çeşitli faktörler hangi bağlantı elemanının doğru seçim olduğunu ve vidanın nasıl performans göstereceğini belirler. Bunlar arasında montaj süreci, vidalanacağı malzeme ve diğer uygulamaya özel gereksinimler bulunur:

  • Kesme

    Özellikle sert malzemeler için kullanılan bir makina işlemi.

  • Oluk açma

    Alıcı dişin bir kısmını sağlamlaştırmak için içteki dişin fiber geometrisinin sapmasını kullanır.

  • Yer değiştirme

    Gözenekli ve fiberli malzemeler için bir mekanizma.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Direkt kilitli geçmelerin çeşitleri

  • Kılavuzlu vidalar

    Vida dişi baştan sona kadar uzanır. Birleştirilecek levhayı deldiği için önceden delmeye gerek kalmayan ağır hizmet tipi kılavuz vidası gibi özel tipler mevcuttur. Vidalanması daha az zaman alan çift dişli çeşitler de mevcuttur.

    Standartlar

    • DIN 7981 C, ISO 7049 benzeri
    • DIN 7981 F, ISO 7049 benzeri
    • DIN 7976, ISO 1479 benzeri
    • DIN 7982, ISO 7050 benzeri
    • DIN 7983, ISO 7051 benzeri
    • B 52030
  • Plastik için vidalar

    Termoplastik plastikler giderek daha fazla materyal olarak kullanılmaktadır. Bu bileşenler için vidalar, yüksek mukavemete ulaşmalı, ağır yükler altında bile uzun ömürlü ve ekonomik bağlantılar kurmalıdır.  Plastik için kendinden diş açan vidalar  önceden açılmış bir deliğe takılabilir. Özel diş geometrisi ince çeperli konstrüksiyonları da mümkün kılar. Ayrıca vida bağlantılarının gevşemesini önleyen kendinden kilitleme etkisi yaratır.

    Standartlar

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Metaller için diş oluşturan vidalar

    Metaller için diş oluşturan vidalar montaj sırasında kendi dişlerini açarlar. Önceden delme gereklidir. Vida takıldıktan sonra genellikle metrik dişle bir delik oluşturur. Yani, diş oluşturma vidası servis sırasında bir metrik DIN veya ISO vidasıyla değiştirilebilir. Sonuç olarak, bu vidalar geniş uygulama yelpazesinde etkili bir şekilde kullanılabilir.

    Standartlar

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Altı köşe ahşap vidalar

    Altı köşe baş şekli dışarıdan kavranabilir ve büyük baş şekli yüzey basıncını daha iyi dağıtır, bu sayede özellikle daha yumuşak ahşaplar için daha fazla kuvvet uygulanmasına olanak tanır. Montaj yöntemleri değişebilir (soket, açık uçlu anahtar veya halka anahtar). Bu vida çeşidi genellikle ahşap yapılarda kullanılır. Ancak, başka malzemelerle de kullanılabilir (ör. duvarcılıkta dübel olarak). Malzemeye ve vidanın çapına bağlı olarak bir pilot deliği gerekebilir.

    Standartlar

    • DIN 571
  • Sunta vidaları

    Sunta vidaları özellikle ahşap malzemelerle kullanım için uygundur. Keskin uçları sayesinde, çoğunlukla pilot delik olmadan ana malzemeye vidalanabilirler. Dar çekirdek çapı, radyal gerilimleri azaltır ve kaba diş üzerinde büyük bir yan yüzey örtüşmesi sağlar. Bu, yapının çekme mukavemetini ve dayanıklılığını arttırır.

    Standartlar

    • B 7505