eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

DIN ve standart parçalar

Diğer vidalar

Bu vidaların özel uygulama alanları bulunur ve vidalanmaları için özel aletler gerekir.

Kaldıraç delikli cıvatasının görseli – DIN 580

Çeşitli baş şekilleri ve tahrik özellikleri ile başsız vida çeşitleri de sunmaktayız

Geleneksel dahili ve dıştan tahrik özelliklerine ek olarak, halka başlı, kubbe başlı veya tırtıklı başlı gibi alternatif baş şekillerine sahip vidalar da sunmaktayız.

Yöntem ve prensip

Diğer vidalara genel bakış

Seçilen baş geometrisine bağlı olarak vidalar manuel şekilde veya özel aletler kullanılarak takılır.

Malzeme

Farklı kaplama sistemlerine sahip çeliklere ek olarak  paslanmaz çelik, pirinç ve plastik de mevcut materyaller arasındadır.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle  kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • VZD (kalın katman pasifleştirmeli çinko kaplama)
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Vidaların türleri

  • Mapalar

    Özel baş şekilleri sayesinde mapalar, kancalar veya kablolar ve bar kılavuzları için bağlantı elemanları olarak kullanılır.
    Özellikle kilitleme tertibatları, çit sistemleri veya silindirler gibi hareket edebilen bağlantılar için uygundur. Mapaların kaldırma mapalarıyla karıştırılmaması gerekir. Bunlar, yük süspansiyon cihazları olarak kullanılır.

    Standartlar

    •  DIN 444
  • Kap kare cıvatalar

    Kap kare cıvatalar ve taşıyıcı cıvatalar, bombe başları ve kare boğazları ile karakterize edilir. Bunlar, ters yönde dönen bir somun kullanılarak sabitlenir ve vidanın gereksiz gevşemeye karşı korunduğu estetik bir vida bağlantısı sağlar. Önceden takılmış bir somun ile veya olmadan mevcutlardır ve genellikle kilitlerde, bağlantılarda veya kapılarda kullanılırlar.

    Standartlar

    • DIN 603
  • Kanatlı vidalar

    Baş şekilleri sebebiyle kanatlı vidalar alet olmadan elle takılabilir veya gevşetilebilir. Kanatlı baş kısmı iki farklı şekilde mevcuttur -  Amerikan tarzı açısal tasarım ve Alman tarzı yuvarlak versiyon. Kanatlı vidalar genellikle makina mühendisliği ve bahçe makinalarında bir kilitleme elemanı olarak kullanılır.

    Standartlar

    • B 316
    • DIN 316
  • Tırtıklı vidalar

    Tırtıklı vidalarda başın dış kısmında oluklu bir yüzey bulunur. Bu sayede daha az kayma riskiyle vida elle sıkılabilir ve gevşetilebilir. Ev teknolojisi veya endüstri gibi alanlarda kullanımlarına ek olarak sürekli ince ayarların gerekli olduğu uygulamalar için de çok uygundur.

    Standartlar

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Kaldırma mapaları

    Baş şekilleri sayesinde kaldırma mapaları ağır yükler kaldırılırken kullanılır. Bu sebeple, genellikle kalıcı yük sönümleme tertibatı olarak kullanılırlar ve ayrıca isteğe göre büyük dişlerle tedarik edilebilirler.

    Standartlar

    • DIN 580
  • Havşalı tırnaklı cıvatalar

    Havşalı tırnaklı cıvatalar, bir somunla bağlanır ve montaj malzemesine gömülür. Bu, istenmeyen gevşemeyi önler.

    Standartlar

    • DIN 604
  • Temel cıvataları

    Temel cıvataları betona sabitlenir, bu şekilde makinalar veya diğer yapı parçaları için son derece güçlü bir bağlantı noktası  sağlar.

    Standartlar

    • DIN 529
  • Uzman saplamalar

    Dişli çubuklarda olduğu gibi uzman saplamalarda da baş bulunmaz. Dişli çubukların aksine, vidanın ortasında veya sonunda bir mil bulunur.

    Standartlar

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Kare başlı cıvatalar

    Dıştan tahrik özellikli kare başlı cıvatalar yüksek torkla vidalanabilir. DIN 479, dişin sonundaki kısa bir uç noktasıyla karakterize edilir.

    Standartlar

    • DIN 479

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Vidalar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi lütfen buradan indirin.