eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

DIN ve standart parçalar

Diğer somunlar

Tüm uygulamalar için doğru çözümü sunmaktayız: Somunlarımız geniş uygulama yelpazesi için çok yönlü çözümler sunar

Kanatlı somunlar – DIN 315

Birçok tahrik konsepti ve işlev mekanizması mevcuttur

Farklı kuvvet tahriklerine ek olarak vidanın sabitlenmesi için de ek somunlarda olduğu gibi çeşitli işlev mekanizmaları bulunur, ör. kanatlı kafalar veya tırtıklı kafalar. Her durumda somunların özel tasarımları bireysel gereksinimleri karşılamak üzere güvenilir dişli bağlantılar oluşturmayı mümkün kılar.

Yöntem ve prensip

Diğer somunlara genel bakış

Malzeme

Ürün çeşitleri paslanmaz çelik de dahil farklı çeliklerle sunulur.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinime ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Aşağıdaki standart yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • Kalın katman pasifleştirmeli
  • Çinko-nikel
  • Çinko kaplama

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Somun tipleri

  • Geçme somunlar

     

    Geçme somunlar temelde ahşap işlerinde kullanılır. Bu somun, hazırlanan bir matkap deliğine itilir ve birleşim tarafının altındaki dişler malzemeye sıkışır. Bu sayede metal diş materyal içerisine hızlıca yerleştirilebilir. Geçme somunlarının sunduğu en büyük avantaj bağlantının sınırsız şekilde yeniden kullanılabilmesidir. Örneğin, bu ürün birden fazla montaj ve demontaj işlemine izin vermesi gereken ahşap mobilyalar için uygundur. Ayrıca düz birleştirilecek ahşaplarda neredeyse çıkıntısız bir bağlantı sunar; girinti yoktur veya minimum girinti sağlanır.

    Standartlar

    • B 65080
  • Kanatlı somunlar

    Kanatlı somunlar geometrik şekiller (kanatlar) kullanılarak elle sıkıştırılır veya gevşetilir.
    Ancak kanat kafası değişebilir: Amerikan tarzı açısal şekilli ve Alman tarzı yuvarlak şekilli çeşitler bulunur. Bu somunlar genellikle minimum kuvvetin kullanıldığı bağlantılarda veya bağlantıların sıklıkla sıkıştırılması veya gevşetilmesi gereken uygulamalarda kullanılır

    Standartlar

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Tırtıklı somunlar

    Tırtıklı somunlarda, somun gövdesi etrafında tırtıllı bir yüzey bulunur. Bu tırtıl, kanatlı somunun kanatlarıyla aynı işleve sahiptir, elle sıkıştırma veya gevşetme sunar. Uygulama yelpazesi hayal gücünüz kadar geniştir. Tırtıklı somunlar birçok endüstriyel uygulama için uygun çözümü sunar. Özellikle sıkıştırma işlevlerinin hayata geçirilmesinde veya düzenli ince ayarın gerektiği yerlerde etkilidirler.

    Standartlar

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Delikli somunlar

    Delikli somunlar, yüklerin kaldırılması, taşınması ve sabitlenmesini mümkün kılar. Delikli somunlar kaldırılacak yükün üstüne monte edilen bir cıvataya vidalanır. Ardından, yükü kaldırmak için delikli somunun deliğine bir kanca takılabilir. Delikli somunların standartları DIN 582 ile belirlenmiştir, ağır yükleri kaldırabilmek için dövülmüş olmalıdırlar. Bu parçalar aynı zamanda Makina Direktifi 2006/42/AT kapsamındadırlar ve güvenlikle ilgili bileşenler olarak değerlendirilirler. Bu nedenle kullanım için özellikler ve talimatlara tam olarak uyulmalıdır.

    Standartlar

    • DIN 582
  • Oluklu somunlar

    Oluklu somunların üst tarafında montaj veya söküm için karakteristik bir oluk bulunur. Üst taraftaki bu oluk, somunun yetkisiz sökülmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Sökmek için DIN 31156 kapsamında belirtilen özel bir oluklu somun kaplini gereklidir. Sabitleme işlevini iyileştirmek için oluk üzerinde ek bir pim veya kurşun conta takmak için enine bir delik kullanılabilir.

    Standartlar

    • DIN 546
  • Gerdirme somunları

    Gerdirme somunları, konstrüksiyonu stabil hale getirmek üzere germe kancalarını veya dişli tel parçalarını kullanan gerdirme donanımı içerisinde kullanılır. Kancalar veya delikler somunun iki tarafına da takılabilir ve kancalar somunun sıkılmasıyla gerdirilir. Kancalar ve deliklerin her birinde sağ yönlü diş ve sol yönlü diş bulunduğu için bu özellik gerdirme somununa da aktarılır

    Standartlar

    • DIN 1478
    • DIN 1479